(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,600円
税込価格
60,060円

【特長】・PLCと同じ絶縁方式で現場に最適・入力部がDC5,000V耐圧のフォ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • PCI
  • DI/O

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCDC-USB7230-R 解除

Loading...

商品仕様

概要仕様

仕様
メーカー型式PCI-7230
バスインターフェイスPCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタD-Sub37pinメス
消費電流DC5V/150mA
動作環境温度:0〜60℃、湿度:5〜95%RH(結露なきこと)
対応OSWindows2000/XP/7、Linux

外形寸法(mm)153(W)×107(H)
入力部入力方式16点フォトカプラ絶縁入力
電圧DC3〜24V ON:DC3.0V以上、OFF:DC1.0V以下
応答時間100μsec
出力部出力方式16点フォトカプラ絶縁出力
最大定格DC35V/500mA
応答時間8μsec
販売:ミスミ/製造元:ADLinkジャパン(株)

型番リスト

型番
バス
PCIブラケット
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
入力部(応答時間/変換時間)(SEC)
出力部(応答時間/変換時間)(SEC)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PCDC-USB7230-R

[その他] USB
-
-
-
-
-
-

1個

54,600( 60,060円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PLCと同じ絶縁方式で現場に最適
・入力部がDC5,000V耐圧のフォトカプラ絶縁。
・外部入力を割込み信号に利用可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

PLCと同じ絶縁方式で現場に最適
●入力部がDC5,000V耐圧のフォトカプラ絶縁。
●外部入力を割込み信号に利用可能。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

・PCIスロット/ロープロファイル対応:PCDC-LPCI7230-R
・USB接続タイプ:PCDC-USB7230-R
の取扱いを開始致しました。
※製作品ですので、通常:16日納期の旨ご留意ください。
PCI Express対応:PCDC-LPCIE7230-Rも在庫品にて取扱いございます。
> 商品ページ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

    16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

    16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

      64点絶縁入力/64点絶縁出力

      64点絶縁入力/64点絶縁出力

        16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード

        16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード

          8点絶縁入力/8点リレー出力

          8点絶縁入力/8点リレー出力

            16点絶縁入力/16点絶縁出力デジタル入出力ボード(カフォトカプラ絶縁タイプ・タイマカウンタ搭載

            16点絶縁入力/16点絶縁出力デジタル入出力ボード(カフォトカプラ絶縁タイプ・タイマカウンタ搭載

              16点絶縁入力/16点絶縁デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ

              16点絶縁入力/16点絶縁デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ

                16点絶縁入力/16点絶縁出力 コモン絶縁タイプ

                16点絶縁入力/16点絶縁出力 コモン絶縁タイプ

                  デジタル入出力/64点入力/64点出力

                  デジタル入出力/64点入力/64点出力

                    32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ・TTLタイプ

                    32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ・TTLタイプ

                      8点絶縁入力I/8点リレー出力

                      8点絶縁入力I/8点リレー出力

                        32点絶縁入力カード

                        32点絶縁入力カード

                          32点絶縁入力デジタルカード

                          32点絶縁入力デジタルカード

                            メーカー ミスミ ADLINK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ADLINK ミスミ ADLINK
                            通常価格 54,600円 27,518円 75,600円 53,600円 35,700円 29,900円 24,200円 29,900円 38,000円 48,300円 57,200円 52,500円 26,151円
                            通常出荷日 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 デジタル入出力 - デジタル入出力 デジタル入出力 / アナログ入出力 - デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 - デジタル入出力 デジタル入出力

                            16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました