(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル入出力/64点入力/64点出力

デジタル入出力/64点入力/64点出力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
38,000円 ~ 59,800円
税込価格
41,800円 ~ 65,780円

【特長】・様々な計測器との接続に適した多点モデル・多点入出力(64点)・フォト...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • PCI
  • DI/O

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

概要仕様

仕様
型式PCDC-PCI2702C-RPCDC-PCI2768C-R
メーカー型式PCI-2702CPCI-2768C
バスインターフェイスPCI(32bit) DC3.3V/5V
インターフェイスコネクタハーフピッチピンタイプ96pinオス
消費電流DC5V/0.6ADC5V/0.3A
動作環境温度:0〜50℃、湿度:20〜90%RH(結露なきこと)
対応OSWindows2000/Server 2003/XP/Vista/7/10
外形寸法(mm)174.5(W)×106.5(H)174.5(W)×106.5(H)
入力部入力方式共用64点非絶縁TTLシュミット入力共用64点非絶縁CMOS型高耐圧接点入力
信号電圧DC5VDC5〜48V
応答時間0.1μsec以下0.4μsec以下
出力部出力方式共用64点非絶縁TTLオープンコレクタ出力共用64点非絶縁オープンコレクタ出力
最大定格DC5V/40mADC50V/100mA
信号電圧DC5VDC5〜48V
応答時間0.5μsec以下1.0μsec以下
 
型式PCDC-PCI2798C-RPCDC-PCI2430C-R
メーカー型式PCI-2798CPCI-2430C
バスインターフェイスPCI(32bit) DC3.3V/5V
インターフェイスコネクタハーフピッチピンタイプ96pinオス
消費電流DC5V/70mA(全出力ON)DC5V/0.8A
動作環境温度:0〜50℃、湿度:20〜90%RH(結露なきこと)
対応OSWindows2000/Server 2003/XP/Vista/7/10
外形寸法(mm)174.5(W)×106.5(H)
入力部入力方式共用64点バス絶縁CMOS型交代圧接点入力
信号電圧DC5〜48V
応答時間20μsec以下
出力部出力方式共用64点バス絶縁オープンコレクタ出力64点フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(16bit×4)
最大定格DC50V/100mA
信号電圧DC5〜48VDC12〜24V
応答時間11μsec以下65μsec以下
販売:ミスミ/製造元:(株)インタフェース

型番リスト

型番
入力部(応答時間/変換時間)(SEC)
出力部(応答時間/変換時間)(SEC)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
65μ以下
10

1個

38,000( 41,800円 )

-

  • 注文停止中
20μ以下
11μ以下
10

1個

59,800( 65,780円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な計測器との接続に適した多点モデル
・多点入出力(64点)
・フォトカプラ絶縁
・PCDC-PCI2430C-Rは64点絶縁出力モデル

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

様々な計測器との接続に適した多点モデル
●様々な入出力仕様の多点モデルを展開。
●PCDC-PCI2430C-Rは64点絶縁出力モデルです。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・商品写真はPCDC-PC12702C-Rです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル入出力/64点入力/64点出力

デジタル入出力/64点入力/64点出力

    48点TTLI/O共用

    48点TTLI/O共用

      32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)非絶縁・フォトカプラ絶縁・TTLタイプ

      32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)非絶縁・フォトカプラ絶縁・TTLタイプ

        シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

        シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

          16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

          16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

            PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

            PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

              8点絶縁入力/8点リレー出力

              8点絶縁入力/8点リレー出力

                2ch入力 1ch出力

                2ch入力 1ch出力

                  16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

                  16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

                    32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ・TTLタイプ

                    32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ・TTLタイプ

                      8ch出力

                      8ch出力

                        PCI GPIB通信カード

                        PCI GPIB通信カード

                          シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

                          シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ADLINK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 38,000円 28,800円 35,700円 75,900円 54,600円 15,800円 35,700円 135,700円 27,518円 48,300円 116,600円 46,200円 120,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目  
                            種類 デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 シリアル通信 - アナログ入出力 - デジタル入出力 アナログ入出力 GPIB アナログ入出力
                            バス PCI PCI PCI PCI - PCI PCI PCI - PCI PCI PCI PCI
                            PCIブラケット 標準 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 - 標準 標準 ロープロファイル 標準
                            寸法 長さ(mm) 106.5 106.5 106.5 106.7 - - - 106.7 - - 106.7 - 106.7
                            寸法 幅(mm) 174.5 174.5 174.5 - - 120 - 174 - - 176.4 - 174

                            デジタル入出力/64点入力/64点出力のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました