(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

48点TTLI/O共用

48点TTLI/O共用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
28,800円
税込単価
31,680円

【特長】・計測器との親和性に優れるTTL I/O・非絶縁高速入出力

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • PCI
  • DI/O
  • 種類:
    デジタル入出力
  • バス:
    PCI
  • PCIブラケット:
    標準
  • 寸法 長さ(mm):
    106.5
  • 寸法 幅(mm):
    174.5
  • 入力部(応答時間/変換時間)(SEC):
    0.4μ以下
  • 出力部(応答時間/変換時間)(SEC):
    0.5μ以下

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCDC-PCI2746C-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

仕様
メーカー型式PCI-2746C
バスインターフェイスPCI(32bit) DC3.3V/5V
インターフェイスコネクタハーフピッチピンタイプ96pinオス
消費電流DC5V/0.5A
動作環境温度:0〜50℃、湿度:20〜90%RH(結露なきこと)
対応OSWindows2000/Server 2003/XP/Vista/7/10
外形寸法(mm)174.5(W)×106.5(H)
 
入力部入力方式共用48点非絶縁TTLシュミット入力
信号電圧DC5V
応答時間0.4μsec以下
出力部出力方式共用48点非絶縁TTLレベル出力
最大定格DC5V/20mA
信号電圧DC5V
応答時間0.5μsec以下
販売:ミスミ/製造元:(株)インタフェース

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCDC-PCI2746C-R

10

1個

28,800( 31,680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・計測器との親和性に優れるTTL I/O・非絶縁高速入出力

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

計測器との親和性に優れるTTL
●非絶縁高速入出力。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Loading...

PCDC-PCI2746C-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

48点TTLI/O共用の型番PCDC-PCI2746C-Rのページです。
型番PCDC-PCI2746C-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

48点TTLI/O共用

48点TTLI/O共用

    32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)非絶縁・フォトカプラ絶縁・TTLタイプ

    32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)非絶縁・フォトカプラ絶縁・TTLタイプ

      シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

      シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

        16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード

        16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード

          8点絶縁入力I/8点リレー出力

          8点絶縁入力I/8点リレー出力

            デジタル入出力/64点入力/64点出力

            デジタル入出力/64点入力/64点出力

              16点絶縁入力/16点絶縁出力 コモン絶縁タイプ

              16点絶縁入力/16点絶縁出力 コモン絶縁タイプ

                8点絶縁入力/8点リレー出力

                8点絶縁入力/8点リレー出力

                  32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ・TTLタイプ

                  32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ・TTLタイプ

                    デジタル入出力インタフェースモジュール DIO64点

                    デジタル入出力インタフェースモジュール DIO64点

                      インタフェースモジュール デジタル入出力 PPI48点TTL

                      インタフェースモジュール デジタル入出力 PPI48点TTL

                        DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mA

                        DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mA

                          64点絶縁入力/64点絶縁出力

                          64点絶縁入力/64点絶縁出力

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ADLINK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ インタフェース インタフェース インタフェース ミスミ
                            通常価格 28,800円 35,700円 120,800円 53,600円 57,200円 38,000円 29,900円 35,700円 48,300円 78,200円 37,200円 42,300円 75,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 デジタル入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 / アナログ入出力 - デジタル入出力 デジタル入出力 - デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力
                            バス PCI PCI PCI PCI Express PCI PCI - PCI PCI - - - PCI
                            PCIブラケット 標準 標準 標準 ロープロファイル - 標準 - - 標準 - - - 標準
                            寸法 長さ(mm) 106.5 106.5 106.7 120 - 106.5 - - - - - - 106.7
                            寸法 幅(mm) 174.5 174.5 174 65 - 174.5 - - - - - - 176.4

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました