(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

16点絶縁入力/16点絶縁出力デジタル入出力ボード(カフォトカプラ絶縁タイプ・タイマカウンタ搭載

16点絶縁入力/16点絶縁出力デジタル入出力ボード(カフォトカプラ絶縁タイプ・タイマカウンタ搭載

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
29,900円
税込価格
32,890円

【特長】・ノイズやPC破損を防ぐ、フォトカプラ絶縁・シンク型出力対応フォトカプ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • PCI
  • DI/O

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCDC-PCI2725-R 解除

Loading...

商品仕様

規格表

16点絶縁入力/16点絶縁出力:関連画像

概要仕様

■ 仕様
メーカインタフェース
メーカ型式PCI-2725
バスインターフェイスPCI(32bit) DC3.3V/5V
インターフェイスコネクタハーフピッチピンタイプ68pinオス
入力部入力方式16点フォトカプラ絶縁入力(16bit×1)
信号電圧DC12V
応答時間45μsec以下
出力部出力方式16点コモン絶縁オープンコレクタ出力(16bit×1)
最大定格DC50V/10mA
信号電圧DC5~24V
応答時間55μsec以下
消費電流DC5V/0.3A
動作環境温度:0~50℃、湿度:20~90%RH(結露なきこと)
対応OSDOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP/10、Linux
外形寸法(mm)106.5(W)×174.5(H)


■ 関連情報


・マニュアルダウンロード
インタフェース社 ホームページhttp://www.interface.co.jp/ からダウンロードできます。

・テクニカルサポート

・拡張カード組込みサービス
※本商品をシステムに組み込み、ドライバをインストールして出荷するサービスを行っております。詳しくはオーダーメイドPCCをご参照ください。

■ 付属品

(1)ご案内書1部

・ユーザーズマニュアル・ドライバソフトは下記アドレスよりダウンロードしてください。
※ダウンロードするには、ユーザIDもしくは製品の10桁のシリアル番号(ボード裏面 )が必要になります。
http://www.interface.co.jp/usr_register/saveprdc.asp

■ ソフトウェア
無償ダウンロードDIO用Windows対応ソフトウェア GPC-2xxxWeb※
DIO用Linux対応ソフトウェア GPG-2xxx
AD/DA用ActiveXコントローラ BPA-0507
LabVIEW対応ドライバ BPC-0506
DIO用DOS対応ソフトウェア GPD-2xxx

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PCDC-PCI2725-R

10

1個

29,900( 32,890円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノイズやPC破損を防ぐ、フォトカプラ絶縁
・シンク型出力対応フォトカプラ入力
・制御信号付き(STB、ACK)
・タイマカウンタ搭載
・電流駆動入力のため、長距離受信可能
・外部リセット入力、出力機能付き

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

・シンク型出力対応フォトカプラ入力
・制御信号付き(STB、ACK)
・タイマカウンタ搭載
・電流駆動入力のため、長距離受信可能
・外部リセット入力、出力機能付き

商品内容:
・16点絶縁入力/16点絶縁出力
・シンク型出力対応フォトカプラ入力
・高電流オープンコレクタシンク型出力


※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16点絶縁入力/16点絶縁出力デジタル入出力ボード(カフォトカプラ絶縁タイプ・タイマカウンタ搭載

16点絶縁入力/16点絶縁出力デジタル入出力ボード(カフォトカプラ絶縁タイプ・タイマカウンタ搭載

    16点絶縁入力/16点絶縁出力 コモン絶縁タイプ

    16点絶縁入力/16点絶縁出力 コモン絶縁タイプ

      16点絶縁入力/16点絶縁デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ

      16点絶縁入力/16点絶縁デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ

        8点絶縁入力I/8点リレー出力

        8点絶縁入力I/8点リレー出力

          16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

          16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

            デジタル入出力/64点入力/64点出力

            デジタル入出力/64点入力/64点出力

              48点TTLI/O共用

              48点TTLI/O共用

                8点絶縁入力/8点リレー出力

                8点絶縁入力/8点リレー出力

                  32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)非絶縁・フォトカプラ絶縁・TTLタイプ

                  32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)非絶縁・フォトカプラ絶縁・TTLタイプ

                    PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

                    PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

                      2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL

                      2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL

                        PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                        PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                          16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

                          16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ADLINK ADLINK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ MOXA ミスミ ミスミ
                            通常価格 29,900円 29,900円 24,200円 57,200円 27,518円 38,000円 28,800円 35,700円 35,700円 43,100円 15,000円 15,800円 54,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目  
                            種類 デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 - - デジタル入出力 デジタル入出力 - デジタル入出力 シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信 デジタル入出力

                            16点絶縁入力/16点絶縁出力デジタル入出力ボード(カフォトカプラ絶縁タイプ・タイマカウンタ搭載のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました