(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
28,400円 ~ 49,400円
税込価格
31,240円 ~ 54,340円

【特長】・マルチ(RS-232/422/485)対応モデル・オプション(別売)...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • RS232
  • PCI

(i)ご注意

  • 本シリーズの製品に、マニュアル、ドライバーディスクは付属しません。MOXA社のサイトよりダウンロードをお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式ポート数機能
PCCM-CP134U-R4耐サージ
PCCM-CP114IS-R4絶縁/耐サージ
PCCM-CP118U-R8耐サージ

概要仕様

仕様
型式PCCM-CP134U-RPCCM-CP114IS-RPCCM-CP118U-R
メーカー型式CP-134UCP-114ISCP-118U
バスインターフェイスPCI(32bit) DC3.3V/5VPCI(32bit)PCI(32bit) DC3.3V/5V
インターフェイス2ポート:RS-232/422/4852ポート:RS-232/422/485RS-232/422/485
(1点毎に設定)
2ポート:RS-422/485

 2ポート:RS-422/485

ポート数4ポート
(耐サージ DC15,000V)
4ポート(絶縁DC2,000V、
耐サージDC25,000V)
8ポート
(耐サージ DC15,000V)
データビット長5/6/7/8bit
パリティチェック奇数/偶数/なし/マーク/スペース
ストップビット長1/1.5/2bit
通信速度50〜921,600bps
FIFOバッファ128byte32byte128byte
動作環境温度:0〜55℃、湿度:5〜95%RH(結露なきこと)
対応OSWindows2000/XP/7/10/11、Linux
消費電流DC5V/120mADC5V/1.17A、12V/36mA、
−12V/49mA(最大)
DC5V/240mA(RS-232)、
5V/300mA(RS-422)
外形寸法(mm)120(W)×6.45(H)160(W)×120(H)135(W)×82(H)
付属品
高密度D-Sub44pin(オス)⇔D-Sub9pin
(オス)×4分岐ハーネス(300mm)
D-Sub37pin⇔D-Sub9pinオス×
4分岐ケーブル(190mm)
販売:ミスミ/製造元:MOXA Inc.

PCCM-CP134U-R ソフト及びマニュアルのダウンロード先:こちら
PCCM-CP118U-R ソフト及びマニュアルのダウンロード先:こちら

型番リスト

型番
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
82
135
10

1個

49,400( 54,340円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

64.5
120
10

1個

28,400( 31,240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチ(RS-232/422/485)対応モデル
・オプション(別売)コネクタボックスとコネクタハーネス商品ページを使用することにより、1点毎にRS-232/422/485を設定可能

(i)ご注意

  • 本シリーズの製品に、マニュアル、ドライバーディスクは付属しません。MOXA社のサイトよりダウンロードをお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

マルチ(RS-232/422/485)対応モデル 
●PCCM-CP118U-Rは、オプション(別売)コネクタボックスとコネクタハーネス商品ページを使用することにより、1点毎にRS-232/422/485を設定可能です。

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
商品写真はPCCM-CP134U-Rです。
※PCCM-CP114IS-Rは1~2チャンネルのみがRS-232で使用が可能で、3~4チャンネルはRS422/485となります。ご留意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

    PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

    PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

      PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

      PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

        PCI GPIB通信カード

        PCI GPIB通信カード

          PCIe シリアル通信カード(RS-232)

          PCIe シリアル通信カード(RS-232)

            USB接続 RS-422A/485(1ポート)

            USB接続 RS-422A/485(1ポート)

              PCI シリアル通信カード(RS-232)

              PCI シリアル通信カード(RS-232)

                MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)

                MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)

                  USB接続 RS-232C(1ポート)

                  USB接続 RS-232C(1ポート)

                    PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

                    PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

                      PCI パラレル通信

                      PCI パラレル通信

                        GPIB通信 Fシリーズ

                        GPIB通信 Fシリーズ

                          RS-232C・デジタルI/O PCIボード

                          RS-232C・デジタルI/O PCIボード

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 三菱電機 ミスミ コンテック(PC関連) ミスミ コンテック(PC関連) ラトックシステム
                            通常価格 28,400円 15,800円 43,100円 46,200円 17,900円 29,400円 7,400円 139,000円 25,200円 37,800円 12,600円 49,500円 10,970円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信 GPIB シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信 その他通信 シリアル通信 GPIB その他通信 GPIB デジタル入出力
                            バス PCI PCI PCI Express PCI PCI Express USB PCI PCI USB PCI PCI - PCI
                            PCIブラケット 標準 標準 標準 ロープロファイル 標準 - - ロープロファイル - 標準 標準 - ロープロファイル

                            PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました