(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCCM-CP102U-R
PCI シリアル通信カード(RS-232) シリアルIFカード

PCI シリアル通信カード(RS-232) PCCM-CP102U-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,400円
税込単価
8,140円

【特長】・製造現場で活躍するRS232ボード・2ポート〜8ポート増設可能なボー...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • PCI
  • ロープロ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了のお知らせ】
    ●PCCM-C104HS-PCI-RとPCCM-C218T-PCI-Rは販売終了いたしました。
     代替品はございません。
    ●PCCM-C168H-PCI-Rは販売終了いたしました。
     代替品はPCCM-CP168U-Rとなります。仕様の違いをご確認下さい。
  • 本シリーズの製品に、マニュアル、ドライバーディスクは付属しません。MOXA社のサイトよりダウンロードをお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

PCCM-CP102U-R の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式ポート数ロープロ
対応
機能
PCCM-CP102UL-R2耐サージ
PCCM-CP102U-R筐体直付タイプ
PCCM-CP104UL2-R4耐サージ
PCCM-C104HS-PCI-R耐サージ
PCCM-C168H-PCI-R8
PCCM-CP168U-R耐サージ
PCCM-C218T-PCI-Rインテリジェント
※PCCM-CP102UL-RとPCCM-CP102U-Rの違いはページ下部の外観図でもご確認頂けます。

概要仕様

仕様
型式PCCM-CP102UL-RPCCM-CP104UL2-RPCCM-CP102U-R
メーカー型式CP-102ULCP-104ULCP-102U
バスインターフェイスPCI(32bit) DC3.3V/5V
インターフェイスRS-232
ポート数2ポート(耐サージ DC15,000V)4ポート(耐サージ 15,000V)2ポート(耐サージ DC15,000V)
データビット長5/6/7/8bit
パリティチェック奇数/偶数/なし/マーク/スペース
ストップビット長1/1.5/2bit
通信速度50〜921,600bps
FIFOバッファ128byte
動作環境温度:0〜55℃、湿度:5〜95%RH(結露なきこと)
対応OSWindows2000/XP/7/10、Linux
消費電流DC5V/93mADC5V/120mADC5V/93mA
外形寸法(mm)120(W)×64.5(H)120(W)×121(H)
付属品
D-Sub25pin(オス)⇔D-Sub9pin
(オス)×2分岐ハーネス / 1組
高密度D-Sub44pin(オス)⇔D-Sub9pin×4分岐ケーブル(300mm) / 1組
ロープロファイル用ブラケット / 1個標準PCIスロット用ブラケット / 1個
型式PCCM-C104HS-PCI-RPCCM-C168H-PCI-RPCCM-CP168U-R
メーカー型式C104HS/PCIC168H/PCICP-168U
バスインターフェイスPCI(32bit) DC5VPCI(32bit) DC3.3V/5VPCI(32bit) DC3.3V/5V
インターフェイスRS-232
ポート数4ポート(耐サージDC2,000V)8ポート8ポート(耐サージ DC15,000V)
データビット長5/6/7/8bi
パリティチェック偶数/奇数/なし奇数/偶数/なし/マーク/スペース
ストップビット長1/1.5/2bit
通信速度50〜921,600bps
FIFOバッファ32byte16byte
動作環境温度:0〜55℃、湿度:5〜95%RH(結露なきこと)
外形寸法(mm)120(W)×100(H)123(W)×100(H)180(W)×98(H)
消費電流DC5V/110mA、12V/230mA、
−12V/320mA
DC5V/180mA、12V/110mA、
−12V/160mA
DC5V/190mA、DC12V/110mA、
DC−12V/165mA
対応OSWindows2000/XP/7/10、Linux
付属品
D-Sub37pin⇔D-Sub25pinオス×4分岐ケーブル(185mm) / 1組
型式PCCM-C218T-PCI-R
メーカー型式C218T/PCI
バスインターフェイスPCI(32bit) DC5V
インターフェイスRS-232(オプション使用によりRS-422/485)
ポート数8ポート
データビット長5/6/7/8bit
パリティチェック奇数/偶数/なし/マーク/スペース
ストップビット長1/1.5/2bit
通信速度50〜921,600bps
FIFOバッファ16byte
動作環境温度:0〜55℃、湿度:5〜95%RH(結露なきこと)
外形寸法(mm)180(W)×98(H)
消費電流DC5V/190mA、DC12V/110mA、DC−12V/165mA
対応OSWindows2000/XP/7/10、Linux
付属品CD-ROM(英語マニュアル・ドライバ) / 1枚
インストールガイド / 1部
販売:ミスミ/製造元:MOXA Inc.
CP-102ULCP-102U
PCI シリアル通信カード(RS-232):製品写真PCI シリアル通信カード(RS-232):製品写真

PCCM-CP102U/CP102UL-R ソフト及びマニュアルのダウンロード先:こちら
PCCM-CP104UL2-R ソフト及びマニュアルのダウンロード先:こちら
PCCM-CP168U-R  ソフト及びマニュアルのダウンロード先:こちら

型番リスト

型番
PCIブラケット
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
PCIブラケット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCCM-CP102U-R

標準
121
120
-
10

1個

7,400( 8,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製造現場で活躍するRS232ボード
・2ポート〜8ポート増設可能なボードをラインナップ
・8ポート増設カードはオプション(別売)のコネクタボックスとケーブルコネクタを使用することにより、RS-232の通信が可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了のお知らせ】
    ●PCCM-C104HS-PCI-RとPCCM-C218T-PCI-Rは販売終了いたしました。
     代替品はございません。
    ●PCCM-C168H-PCI-Rは販売終了いたしました。
     代替品はPCCM-CP168U-Rとなります。仕様の違いをご確認下さい。
  • 本シリーズの製品に、マニュアル、ドライバーディスクは付属しません。MOXA社のサイトよりダウンロードをお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
●2ポート〜8ポート増設可能なボードをラインナップ
●8ポート増設カードはオプション(別売)のコネクタボックスとケーブルコネクタ商品ページを使用することによりRS-232の通信が可能です。
ご注意
外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
商品写真はPCCM-CP102UL-Rです。

カタログ

 

Loading...

PCCM-CP102U-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCI シリアル通信カード(RS-232)の型番PCCM-CP102U-Rのページです。
型番PCCM-CP102U-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCI シリアル通信カード(RS-232)

PCI シリアル通信カード(RS-232)

    PCI GPIB通信カード

    PCI GPIB通信カード

      PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

      PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

        PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

        PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

          PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

          PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

            PCIe シリアル通信カード(RS-232)

            PCIe シリアル通信カード(RS-232)

              PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

              PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

                MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)

                MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)

                  PCI パラレル通信

                  PCI パラレル通信

                    4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

                    4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

                      2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL

                      2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL

                        USB接続 RS-422A/485(1ポート)

                        USB接続 RS-422A/485(1ポート)

                          PCIバス専用 RS-232C拡張インターフェイスボード

                          PCIバス専用 RS-232C拡張インターフェイスボード

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ コンテック(PC関連) 三菱電機 ミスミ ラトックシステム MOXA ミスミ アイ・オー・データ機器
                            通常価格 7,400円 46,200円 28,400円 43,100円 15,800円 17,900円 37,800円 139,000円 12,600円 26,692円 15,000円 29,400円 22,473円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 シリアル通信 GPIB シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信 GPIB その他通信 その他通信 デジタル入出力 シリアル通信 シリアル通信 アナログ入出力
                            バス PCI PCI PCI PCI Express PCI PCI Express PCI PCI PCI PCI Express PCI Express USB PCI

                            PCI シリアル通信カード(RS-232)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            UPSの通信ケーブル接続に
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/10
                            UPSとパソコンを繋ぐRS-232の通信為に購入しました
                            今どきのパソコンにはRS-232付いてませんから

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            補修用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            現在使用中のものが故障したために手配しました.即納なので助かりました.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCCM-CP102UL-R
                            PCCM-CP104UL2-R
                            PCCM-CP168U-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?PCIブラケット 寸法 長さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            PCIブラケット

                            8,400円

                            ( 9,240円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10-64.5120ロープロファイル/標準

                            18,900円

                            ( 20,790円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10-64.5120ロープロファイル/標準

                            24,200円

                            ( 26,620円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10標準83120-

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました