【特長】・市場で手に入りづらいPS/2電源 継続販売中!・長期供給が可能なAT...
メーカ型式 | PCS-250-H11 | ||||
入力 | AC | 90~132V/180~264V(切替式)(47~63Hz) | |||
出力 | +5V | +12V | -5V | -12V | |
最大負荷電流(連続) | 30A | 12A | 0.5A | 0.5A | |
合計 220W | |||||
最大出力電力(連続) | 合計 228.5W | ||||
最大負荷電流(ピーク) | 30A | 12A | 0.5A | 0.5A | |
合計 245W | |||||
最大出力電力(ピーク) | 合計 253.5W | ||||
最小負荷電流 | 2A | 0.5A | - | - | |
コネクタ数 | メインボード用×1(6pin×2)、ペリフェラル用×4、FDD用×2 | ||||
規格 | なし | ||||
動作環境 | 温度:0~40℃ | ||||
重量・外形寸法(mm) | 1.5kg、150(W)×140(D)×86(H) |
Loading...
【特長】
・市場で手に入りづらいPS/2電源 継続販売中!
・長期供給が可能なAT仕様電源
・ACを直接ON/OFFでき、ノイズなどの誤動作を防ぐ構造
この商品に近い類似品がありませんでした。
PCPS-PCS250-Cで型番確定
PS/2 250Wの型番PCPS-PCS250-Cのページです。
型番PCPS-PCS250-Cに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
バッファロー
メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM 8GB
評価 0.0
通常価格(税別): 15,470円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能