(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(白)

デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(白)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
17,900円
税込単価
19,690円

【特長】・白色のロングセラーモデル・エアダクト付きのため、効率的な排気システム...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • ATX
  • MicroATX
  • ATX電源
  • 種類:
    デスクトップ
  • 対応ボード:
    ATXマザーボード
  • 電源:
  • 寸法 高さ(mm):
    155
  • 寸法 幅(mm):
    430
  • 寸法 奥行き(mm):
    420
  • その他対応ボード:
    MicroATXマザーボード

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

仕様
材質スチール製
ドライブベイフロント:3.5インチ×2、5.25インチ×3
内部:3.5インチ×1
拡張スロット数7
クーリングファンなし(8cm×1、6cm×2取付可)
防塵フィルタなし(取付不可)
操作スイッチ・LED電源スイッチ×1、リセットスイッチ×1、
電源LED×1、HDD LED×1
スピーカ8Ωスピーカを1個内蔵
規格FCC Class B、UL、TÜV、Nemko、CSA、CB、BSHI
適合マザーボードATX、MicroATXマザーボード
外形寸法(mm)430(W)×420(D)×155(H)
シャーシ型式適合電源適合マザーボード
型式型式
PCBX-CI7106-RPCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCBX-CI7106-R

1個

17,900( 19,690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色のロングセラーモデル
・エアダクト付きのため、効率的な排気システムを実現。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ローコストシャーシ(デスクトップ)
●エアダクト付きのため、効率的なシステムを実現。

外観および仕様は、予告なく変更する事があります。

カタログ

 

PCBX-CI7106-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(白)の型番PCBX-CI7106-Rのページです。
型番PCBX-CI7106-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(白)

デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(白)

    MicroATXマザーボード用 電源なし

    MicroATXマザーボード用 電源なし

      デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(黒)

      デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(黒)

        4U 7スロット ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

        4U 7スロット ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

          ステンレス ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

          ステンレス ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

            ステンレス MicroATXマザーボード用 電源なし

            ステンレス MicroATXマザーボード用 電源なし

              フロアマウント ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

              フロアマウント ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

                4U 14スロット バックプレーン用 電源なし

                4U 14スロット バックプレーン用 電源なし

                  4U ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし ファン監視

                  4U ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし ファン監視

                    2U 6スロット バタフライバックプレーン搭載 電源なし

                    2U 6スロット バタフライバックプレーン搭載 電源なし

                      4Uサイズ19インチラックマウント シャーシ   2x 3.5インチSATAベイ

                      4Uサイズ19インチラックマウント シャーシ 2x 3.5インチSATAベイ

                        4・8・14スロット ハーフサイズバックプレーン用

                        4・8・14スロット ハーフサイズバックプレーン用

                          4スロット ハーフサイズバックプレーン用

                          4スロット ハーフサイズバックプレーン用

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) ミスミ ミスミ
                            通常価格 17,900円 31,500円 40,250円 34,000円 55,200円 50,600円 29,400円 34,000円 44,850円 46,200円 46,840円 11,600円 30,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 デスクトップ フロアマウント/ウォールマウント フロアマウント/ウォールマウント 19インチラックマウント フロアマウント/ウォールマウント フロアマウント/ウォールマウント フロアマウント/ウォールマウント 19インチラックマウント 19インチラックマウント 19インチラックマウント 19インチラックマウント カードケージ フロアマウント/ウォールマウント
                            対応ボード ATXマザーボード MicroATXマザーボード ATXマザーボード ATXマザーボード ATXマザーボード MicroATXマザーボード ATXマザーボード フルサイズバックプレーン ATXマザーボード ATXマザーボード - ハーフサイズバックプレーン ハーフサイズバックプレーン
                            電源
                            寸法 高さ(mm) 155 136 160 177 177.5 136 180 177 177.5 88.4 177 158 207
                            寸法 幅(mm) 430 329.6 427 482 427 330 330 482 482 482 482 - 161

                            デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(白)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            新規PCを作るために
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                            産業用の装置を使うためのPCを新規で作るために購入しました。以前から長年電源付きタイプの頃から何度も使っています。電源がなしのタイプになったのでこの商品を選定しました。電源は信用できると聞いたニプロン製を選定し、一緒に使用しています。フロントの5インチベイと3.5インチベイの鉄のカバーを外すのに苦労するので付いていない方が使いやすいです。そのほかは問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シャーシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました