(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MABLV
フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付 ヒョウジュアーム

フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付 MABLV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
52,500円
税込単価
57,750円

【用途】・フレキシブルアームをアルミフレームに取付【特長】・耐荷重9kg・FA...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 2DCAD
  • VESA 100
  • VESA 75
  • アルミフレーム

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

MABLV の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式追加工コード
MABLVHFS6
型式対応アルミフレーム可動耐荷重
(kg)
重量
(kg)
アルミフレームシリーズ(溝間ピッチ)
MABLH30角アルミフレーム HFS6(30mmピッチ)
40角アルミフレーム HFS8(40mmピッチ)
図面
参照
93.9
MABLV3.8
重量はアルミフレーム固定用プレートの重量を含みます。
*対応アルミフレームは、HFS6、HFS8各シリーズの溝が1つの面に2つ以上ある商品になります。
例.MABLHは、HFS6-3060には対応しますがHFS6-3030には対応しません。この商品は本体とプレートの組立はお客様にて行ってください。
追加工コード内容適用ボルト・ナット
ボルト個数ナット個数
適用ボルト
ナットセット
HFS6HFS6シリ-ズ(溝間30mmピッチ)に取り付けるための部品をセットにしますCBST6-15
黒色六角ボルト
4HNTP6-6
後入れバネナット
4
HFS8HFS8シリ-ズ(溝間40mmピッチ)に取り付けるための部品をセットにしますCBST8-20
黒色六角ボルト
4HNTP8-8
後入れバネナット
4

概要仕様

フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付:製品画像
MABLV(垂直固定)

付属品

フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付:付属品
フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付:付属品
MABLH用固定プレート     MABLV用固定プレート
   
モニタ用ボルト(M4-12)4
キャップ2
シャフト1
ワッシャ2
L型六角レンチ対辺5mm1
L型六角レンチ対辺6mm1
L型ボックスレンチ1
⑧⑧'アルミフレーム固定用プレート1
アルミフレーム固定用皿ボルト(M8-15)4

関連情報

外形寸法図・可動図

本体(DPAM-BL2)(単位:mm)
フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付:外形寸法図・可動図(本体)
固定部(DPAM-BL2-VCP)MABLH用固定プレート
MABLV用固定プレート
パソコン用モニタ取付規格VESA100、VESA75に対応した
モニタをアルミフレームに固定して利用できます。
(下記例は、MABLV追加工コードHFS8選択・HFSB8-4080利用時)
フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付:組み立て方法 フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付:組み立て方法
(1)固定部とアルミフレーム固定用プレートを付属固定用皿ボルトにて固定します。 (2)追加工コード付属HNTP8-8をアルミフレームに入れます。
フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付:組み立て方法 フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付:組み立て方法
(3)追加工コード付属品、CBST8-20で固定部をアルミフレームに固定します。 (4)本体部にモニタ取付後、本体接続ワッシャにて、本体部と固定部を接続すれば、固定完了です。詳細は添付マニュアルをご確認ください。
   
フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付:組み立て方法
MABLH、HFS6-3060利用時

型番リスト

型番
仕様
特性
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MABLV

垂直固定
-
10

1個

52,500( 57,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・フレキシブルアームをアルミフレームに取付
【特長】
・耐荷重9kg
・FA用メカニカル標準部品カタログ商品アルミフレーム HFS6(30角アルミフレーム溝間30mmピッチ)、HFS8(40角アルミフレーム溝間40mmピッチ)に固定可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
フレキシブルアームをアルミフレームに取付!!
●FA用メカニカル標準部品カタログ商品アルミフレーム HFS6(30角アルミフレーム溝間30mmピッチ)・HFS8(40角アルミフレーム溝間40mmピッチ)に固定可能です。
ご注意
・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタが保持できない場合があります。
プレート単品での販売はしておりませんので、ご了承ください。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・モニタにより、可動図通りにならない時があります。
貸出サービスは終了となりました。
//chk0-jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/freerent.html

カタログ

 

MABLVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付の型番MABLVのページです。
型番MABLVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

    垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

    垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

      垂直スライドアーム

      垂直スライドアーム

        フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

        フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

          フレキシブル可動アーム 個別部品

          フレキシブル可動アーム 個別部品

            垂直可動アーム スプリング式(アルミフレーム対応)

            垂直可動アーム スプリング式(アルミフレーム対応)

              2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

              2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

                垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

                垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

                  1面ディスプレイスタンド(平面据置)

                  1面ディスプレイスタンド(平面据置)

                    メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                    通常価格 51,500円 9,200円 16,800円 47,300円 6,300円 21,000円 6,300円 3,200円 17,900円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    取付方法アーム(本体) アルミフレーム固定 - アルミフレーム固定 - - アルミフレーム固定 壁面固定 - 据置き
                    アーム可動方向 フレキシブル 垂直 垂直 フレキシブル - 垂直 固定・首振り - 半球
                    耐荷重(Kg) 9 6 3~6 9 - 4.5 5 - 9
                    取付方法(モニタ) VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75 VESA75/VESA100 - VESA75/VESA100
                    首振り・回転 - -

                    フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    モニターアーム
                    評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                    耐荷重があり、大きいモニターも安心して取り付けることが出来ます。価格は高価ですが、それなりのモニターを保持するためには必要かと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q このディスプレイアームの可動範囲や可動方向を教えて下さい。
                    A
                    セレクションガイドにて用途、可動方向、取付方法等をご確認ください。
                    https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    MABLH
                    MABLH-HFS6
                    MABLH-HFS8
                    MABLV-HFS6
                    MABLV-HFS8
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?仕様 特性

                    51,500円

                    ( 56,650円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10水平固定-

                    52,500円

                    ( 57,750円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10水平固定HFS6シリ-ズ用部品セット

                    52,500円

                    ( 57,750円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10水平固定HFS8シリ-ズ用部品セット

                    53,600円

                    ( 58,960円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10垂直固定HFS6シリ-ズ用部品セット

                    53,600円

                    ( 58,960円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10垂直固定HFS8シリ-ズ用部品セット

                    アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました