(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MAJTA-HFS8
1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付) ジョイントアーム

1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付) MAJTA-HFS8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
22,100円
税込単価
24,310円

【特長】・ワンタッチ取付可能な首振りアームがアルミフレームに固定可能・スムーズ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 2DCAD
  • VESA 100
  • VESA 75
  • アルミフレーム

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

MAJTA-HFS8 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

概要仕様

型番リスト

型番
耐荷重(Kg)
取付対応
仕様
特性
首振り方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAJTA-HFS8

[~10kg] 9
40角アルミフレーム HFS8(40mmピッチ)
1方向可動
HFS8シリ-ズ用部品セット
1方向
10

1個

22,100( 24,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ取付可能な首振りアームがアルミフレームに固定可能
・スムーズにディスプレイ角度を調整できる壁面固定アーム
・可動範囲と耐荷重で3機種より選択可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ワンタッチ取付可能な首振りアームがアルミフレームに固定可能
●スムーズにディスプレイ角度を調整できる壁面固定アーム。
●可動範囲と耐荷重で3機種より選択可能。

・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタを保持できない場合があります。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・モニタにより、可動図通りにならない時があります。

MAJTA-HFS8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付)の型番MAJTA-HFS8のページです。
型番MAJTA-HFS8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付)

1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付)

    1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)

    1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)

      2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

      2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

        1方向/2方向可動アーム(壁面対応)

        1方向/2方向可動アーム(壁面対応)

          固定アーム(壁面対応)

          固定アーム(壁面対応)

            アーム用スペーサー(DPAM-WA専用)

            アーム用スペーサー(DPAM-WA専用)

              FORVICE VESA100ミリ変換金具

              FORVICE VESA100ミリ変換金具

                2方向可動アーム(壁面/レール対応)

                2方向可動アーム(壁面/レール対応)

                  フレキシブル可動アーム 個別部品

                  フレキシブル可動アーム 個別部品

                    φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定)

                    φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定)

                      省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

                      省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

                        モニタアーム CR-LAシリーズ

                        モニタアーム CR-LAシリーズ

                          ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応

                          ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日本フォームサービス ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ ミスミ
                            通常価格 21,000円 8,400円 6,300円 17,900円 6,300円 4,200円 3,870円 7,400円 6,300円 5,300円 5,300円 3,114円 6,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法アーム(本体) アルミフレーム固定 ポール固定 壁面固定 壁面固定 壁面固定 その他 - アルミフレーム固定 - - - - -
                            アーム可動方向 固定・首振り 固定・首振り 固定・首振り 固定・首振り 固定・首振り - - 固定・首振り - - 固定・首振り - -
                            取付方法(モニタ) VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 - その他 - VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 - -
                            首振り・回転 - - - - - - -
                            シルバー - - - - - - -

                            1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            検査装置のモニタの取り付けに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/09/05
                            アルミフレームで製作した検査装置の架台へモニタを取り付けるために使用しています。アルミフレームのメーカーは忘れましたが、後入れナットを使うことで簡単に取り付けられ、モニタにも角度を取ることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q このディスプレイアームの可動範囲や可動方向を教えて下さい。
                            A
                            セレクションガイドにて用途、可動方向、取付方法等をご確認ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MAJT18-HFS8
                            MAJTA
                            MAJTA-HFS6
                            MAJTB
                            MAJTB-HFS6
                            MAJTB-HFS8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?耐荷重(Kg) 取付対応 仕様 特性 首振り方向

                            29,400円

                            ( 32,340円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[~10kg] 940角アルミフレーム HFS8(40mmピッチ)2方向可動・省スペースHFS8シリ-ズ用部品セット2方向

                            21,000円

                            ( 23,100円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[~10kg] 9-1方向可動-1方向

                            22,100円

                            ( 24,310円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[~10kg] 930角アルミフレーム HFS6(30mmピッチ)1方向可動HFS6シリ-ズ用部品セット1方向

                            26,300円

                            ( 28,930円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[~10kg] 5.5-2方向可動-2方向

                            26,300円

                            ( 28,930円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[~10kg] 5.530角アルミフレーム HFS6(30mmピッチ)2方向可動HFS6シリ-ズ用部品セット2方向

                            26,300円

                            ( 28,930円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[~10kg] 5.540角アルミフレーム HFS8(40mmピッチ)2方向可動HFS8シリ-ズ用部品セット2方向

                            アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました