(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付冶具(カメラスタンド)

取付冶具(カメラスタンド)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
46,000円 ~ 49,000円
税込価格
50,600円 ~ 53,900円

【用途】・2軸調整機構付スタンド【特長】・テスト用に最適・台板450×450m...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 仕様変更
    カメラスタンドの支柱天面のカバーが変更となります。 従来が樹脂製だったのに対し、金属製となります。性能としては変更無しです。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

納期

出荷日
5日目
(非在庫品)

概要仕様

 

外形図

材質(SPCC)
(単位:mm)
EMVA-SLEMVA-SL1000
 
特長(1)
上下50mm、左右50mmの微動装置付
取付冶具(カメラスタンド):関連画像
特長(2)
安定感・強度のあるスチール製
取付冶具(カメラスタンド):関連画像
EMVA-ADPと取り付け例
(1)SLの組立説明書をご参照ください。
XY(フォーカシングレール)を取付ける場所に
ADPを取付けます。
SL側/ADP側ともにφ6.5の穴がありますので
M6or1/4インチネジとそれ用のボルトナットで
取付けてください。

(2)ADPにXYZLを取付けてください。
ADP側にφ6.5/XYZLに1/4-20UNCネジ穴が
ありますので、付属の1/4インチネジ(首下10)
を用いて取付ける事が出来ます。
この時にフォーカシングレールアダプター
(折り曲げ金具)を間に入れると横ブレ防止が
出来ます。
取付冶具(カメラスタンド):関連画像
取付冶具(カメラスタンド):関連画像
付属の後入れナットはEMVA-LTJ-L2を取り付けるための部品です。
取付冶具(カメラスタンド):関連画像

3 EMVA-LTJ-L2を使用の場合

  LED照明器ホルダーEMVA-LTJ-L2を取り付けるには、
  後入れナットとサポートクリップが必要です。
  フレームのミゾにナットを落とし込みます。
  サポートクリップはナットの下に敷くように入れます。
  ナットが落下しないようになる為です。
  ※カメラサイズ、視野、照明器サイズをご確認下さい。
   サイズが合わない場合もございます。
 

EMVA-SL

取付冶具(カメラスタンド):外形図

EMVA-SL1000

取付冶具(カメラスタンド):外形図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

46,000( 50,600円 )

5日目

10

1個

49,000( 53,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・2軸調整機構付スタンド
【特長】
・テスト用に最適
・台板450×450mm
・上下・左右各50mmずつツマミで微調整可能
・カメラネジ(1/4-20UNC)でカメラを簡単着脱可能
・4kgのカメラまで対応可能
・付属の六角レンチだけで簡単に組立可能

(i)ご注意

  • 仕様変更
    カメラスタンドの支柱天面のカバーが変更となります。 従来が樹脂製だったのに対し、金属製となります。性能としては変更無しです。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
テスト用に最適な2軸調整機構付スタンドです。
●台板450×450mm。
●上下・左右各50mmずつツマミで微調整が可能。
●カメラネジ(1/4-20UNC)でカメラを簡単着脱可能。
●4kgのカメラまで対応可能。
●付属の六角レンチだけで簡単に組立可能。
ご注意

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取付冶具(カメラスタンド)

取付冶具(カメラスタンド)

    取付冶具(省スペースカメラスタンド・マグネットタイプ有)

    取付冶具(省スペースカメラスタンド・マグネットタイプ有)

      取付ジグ(カメラポジショナー)

      取付ジグ(カメラポジショナー)

        取付治具(ラインカメラ)

        取付治具(ラインカメラ)

          取付冶具(カメラ調整アダプタ)

          取付冶具(カメラ調整アダプタ)

            上下、前後の大きく可動なカメラスタンド XYZシリーズ

            上下、前後の大きく可動なカメラスタンド XYZシリーズ

              小型から中型カメラ用のスタンド YZカメラスタンド

              小型から中型カメラ用のスタンド YZカメラスタンド

                取付治具(カメラ・照明用フレキシブルアーム)

                取付治具(カメラ・照明用フレキシブルアーム)

                  取付治具(カメラ調整アダプタ)

                  取付治具(カメラ調整アダプタ)

                    カメラと照明の取り付けスタンド Y2ZLシリーズ

                    カメラと照明の取り付けスタンド Y2ZLシリーズ

                      取付冶具(カメラ用、2方向調整)

                      取付冶具(カメラ用、2方向調整)

                        取付冶具(カメラ用、3方向調整)

                        取付冶具(カメラ用、3方向調整)

                          3Dカメラジグ

                          3Dカメラジグ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SFC SFC ミスミ ミスミ SFC ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 46,000円 30,000円 15,000円 41,000円 11,000円 33,293円 99,561円 29,000円 19,000円 175,747円 18,000円 41,000円 45,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スタンド - カメラ取付 カメラ取付 カメラ取付 - スタンド - カメラ取付 - カメラ取付 カメラ取付 カメラ取付

                            取付冶具(カメラスタンド)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            画像処理テスト用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/20
                            画像処理テスト環境を構築するために使用。

                            上下(高さ)・左右方向にはカメラ位置を調整できますが、
                            カメラを上部に取り付けた場合にはもう少し広い視野を確保したい場合もあり、
                            前後方向も調整できるオプションが欲しいところです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイスピードカメラ固定用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/21
                            納期も迅速に対応していただきありがとうございました。
                            届いた商品もカメラをしっかり固定ができ位置の微調整もでき重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました