(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MWIシリーズ(上下分割)

MWIシリーズ(上下分割)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
3,885円 ~ 3,990円
税込価格
4,274円 ~ 4,389円

【仕様】・MILソケットコネクタを上下段に分割配線した端子台

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • 盤内配線
  • 省スペース
  • センサー
  • PLC
  • 125V
  • コネクタ:
    MILコネクタ
  • 端子台ネジ:
    M3
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    7
  • 対応機器:
    PLC
  • 代表規格:
    UL
  • 寸法 縦(mm):
    86
  • 寸法 横(mm):
    80
  • 寸法 奥行き(mm):
    42.5
  • 対応圧着端子:
    Y端子
  • コネクタ極性 (搭載コネクタ):
    オス
  • 端子台ネジタイプ:
    セルフアップ

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はこちらになります。廃止予定品との違いは仕様比較表をご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

MWIシリーズ(上下分割):関連画像
   
型式極数
MWI-MIL34-HWTB3434
MWI-MIL40-HWTB4040

 

概要仕様

MWIシリーズ(上下分割):関連画像
MWIシリーズ(上下分割):関連画像
MWIシリーズ(上下分割):関連画像
MWIシリーズ(上下分割):関連画像
 
■端子番号拡大図

MWI-MIL34-HWTB34

MWI-MIL40-HWTB40

 
接続情報
型式極数実装コネクタ(オス)推奨ハーネスコネクタ端子台重量(g)
MWI-MIL34-HWTB343434芯MILソケットコネクタHIFSシリーズ(商品ページ)約170
MWI-MIL40-HWTB404040芯MILソケットコネクタ約180
仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流1A
耐電圧AC500V  1分間
耐振動性複振幅1.5mm/1時間(10〜55Hz/min)
耐衝撃性10G相当
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
周囲温度(動作)−20〜+80℃
周囲温度(保管)−20〜+80℃
相対温度45〜85%
端子間ピッチ7mm
端子台ネジM3
締付トルク0.6〜0.9N・m
適合電線1.25mm2Max
(2mm2Max:指定圧着端子使用時)
ULE114903
材質
端子台UL94V-1(ポリカーポネイド)
端子ネジ鉄、ニッケルメッキ
端子板黄銅、スズメッキ
ケースUL94V-0(ポリカーポネイド)

型番リスト

型番
極数(極)
端子台極数(極)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
34
34

1個

3,885( 4,274円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
40

1個

3,990( 4,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・MILソケットコネクタを上下段に分割配線した端子台

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はこちらになります。廃止予定品との違いは仕様比較表をご参照ください。

●上下段を分割配線することで横幅80mmの省スペースを実現
●コネクタ番号と端子台記名板は同一番号を採用
●MILソケットコネクタ40芯、34芯を搭載
●DINレール取付、ネジ取付両対応

・各機種コネクタ配列に関して機器側の仕様をご確認の上ご注文願います。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MWIシリーズ(上下分割)

MWIシリーズ(上下分割)

    MWIシリーズ(上下分割)

    MWIシリーズ(上下分割)

      PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

      PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

        PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

        PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

          PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

          PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

            PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

            PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

              PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)

              PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)

                PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

                PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

                  MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                  MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                    PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),対応圧着端子:Y端子

                    PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),対応圧着端子:Y端子

                      【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

                      【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

                        【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                        【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                          【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                          【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                            メーカー ミスミ ミスミ 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,885円 4,200円 4,326円 5,428円 4,271円 5,248円 2,896円 5,439円 2,295円 2,988円 5,531円 4,326円 5,459円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ MILコネクタ MILコネクタ FCNコネクタ FCNコネクタ D-subコネクタ MRコネクタ MILコネクタ セントロニクスコネクタ MILコネクタ MILコネクタ D-subコネクタ FCNコネクタ FCNコネクタ
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 7 7 7.62 7.62 7.62 7.62 7 7.62 7 7.62 7.62 7.62 7.62
                            対応機器 PLC PLC PLC PLC PLC その他 PLC サーボモータ PLC - PLC PLC PLC

                            MWIシリーズ(上下分割)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            設備作成
                            評価 2.0満足度:2.02021/05/31
                            新規設備作成の為に購入しましたが、
                            少し前に他のメーカーにもう少しコンパクトな物があったが無くなっていたため
                            やむを得ず購入しました。
                            もう少しコンパクトな物がいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            いつもミスミをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
                            比較対象が不明なため答えることは難しいですが、ミスミ品は他社製品に無い特長を備えた製品ですのでご利用いただければ良さがわかっていただけるものと思います。
                            今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLCの入出力端子台として
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/20
                            PLCの入出力端子台として、制御盤または中継箱内で使用しています。通常の端子台ユニットは、1方向(下方)から配線接続するタイプが多いのですが、本商品は上下2方向から配線接続するタイプです。上下の2方向から配線が来るレイアウトの場合は、全長が短くなりコンパクトで最適です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            盤内の入力信号をPLCに取り込むために使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            制御盤のスイッチなど全ての入力信号をPLCに取り込むために、このインターフェイス端子台(MWI-MIL34-HWTB34)を使用しました。フラットケーブルには、MILコネクタ付ケーブル(ZHMILSF-SS-A-34-1)を使用し、キーエンスのPLCと接続しています。コンパクトなサイズが良くて、この商品を選定しました。不具合もなく、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLCに利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            型式で簡単に検索できて、いつでも手軽に購入できるので、ミスミを利用しています。今まで不具合などもなかったので、この商品を購入しました。性能的には問題なく、ミスミのMWS-Bシリーズの端子台とレイアウトによって使い分けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました