(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DPAM-VESA100
VESA変換プレート ジョイントアーム

VESA変換プレート DPAM-VESA100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【特長】VESA変換プレート100㎜、200㎜に変換できるプレートをそれぞれ用...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 2DCAD
  • VESA 100
  • VESA 75
  • 取付方法アーム(本体):
    その他
  • 取付方法(モニタ):
    VESA75/VESA100

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

DPAM-VESA100 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

VESA変換プレート:概要仕様
DPAM-VESA200

外形図

(単位:mm)
VESA変換プレート:外形寸法図VESA変換プレート:外形寸法図
DPAM-VESA100DPAM-VESA200
材質:SPHC      表面処理:カチオン塗装材質:SPHC      表面処理:カチオン塗装

型番リスト

型番
変換サイズ
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPAM-VESA100

75mm⇒100mm
-
10

1個

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
VESA変換プレート100㎜、200㎜に変換できるプレートをそれぞれ用意。
●DPAM-VESA100
・75mm ⇒ 100mmへ変換
●DPAM-VESA200
・75,100mm ⇒ 100×200mmへ変換
●DPAM-WA-VESA
・DPAM-WAシリーズ専用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
ローコストVESA変換プレート!!
●DPAM-VESA100:
 75mm ⇒ 100mmへ変換。
●DPAM-VESA200: 75,100mm ⇒ 100×200mmへ変換。
ご注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

カタログ

 

DPAM-VESA100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VESA変換プレートの型番DPAM-VESA100のページです。
型番DPAM-VESA100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VESA変換プレート

VESA変換プレート

    1面ディスプレイスタンド(平面据置)

    1面ディスプレイスタンド(平面据置)

      耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

      耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

        垂直スライドアーム

        垂直スライドアーム

          取付アダプタ VESA100

          取付アダプタ VESA100

            フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

            フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

              キーボードアーム(専用支柱対応)

              キーボードアーム(専用支柱対応)

                アーム用スペーサー(DPAM-WA専用)

                アーム用スペーサー(DPAM-WA専用)

                  耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

                  耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

                    省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

                    省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

                      モニタアーム CR-LAシリーズ

                      モニタアーム CR-LAシリーズ

                        ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応

                        ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応

                          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アルファーテック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ ミスミ
                          通常価格 3,200円 17,900円 6,300円 16,800円 3,510円 51,500円 17,900円 4,200円 14,700円 5,300円 3,114円 6,400円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          取付方法アーム(本体) その他 据置き その他 アルミフレーム固定 - アルミフレーム固定 支柱 その他 - - - -
                          取付方法(モニタ) VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 - VESA75/VESA100 その他 その他 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 - -

                          VESA変換プレートのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          工場の設備で使用
                          評価 4.0満足度:4.02020/08/26
                          工場の設備で、タブレットをスタンドに取り付ける際に使用しています。従来使用していたものとタブレットの大きさが変わったため、この商品を購入しました。サイト内を検索してこの商品を見付ける際になかなか見つからず、大変苦労をしました。取り付けてからはサイズも合っているので特に問題はありませんでした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q このディスプレイアームの可動範囲や可動方向を教えて下さい。
                          A
                          セレクションガイドにて用途、可動方向、取付方法等をご確認ください。
                          https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          DPAM-VESA200
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?変換サイズ 備考

                          3,200円

                          ( 3,520円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          1075/100mm⇒100×200mm75/100mm⇒100×200mmへ変換

                          アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました