(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)
  • 数量スライド割引

2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応) (レビュー)

通常価格(税別)
6,300円
税込価格
6,930円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・耐荷重5kg
・ノブ調整でディスプレイの角度調整可能
・関節部は球体構造
・左右160°、上下-25~10°にモニタの角度調整可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ディスプレーの取付
    評価 5.0満足度:5.02019/02/26
    ディスプレーの取り付けに使用しました。角度も自由に替えられとても便利です。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    タッチパネルディスプレイの固定
    評価 5.0満足度:5.02021/12/07
    ノブを緩めれば容易に角度調整ができるので身長差による作業性低下はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置のディスプレイ固定用
    評価 4.0満足度:4.02020/12/15
    装置の作業者側に、表示用ディスプレイの固定用に使用。
    マウントは装置に固定し、ディスプレイにアーム側を固定。アームをマウントに差し込んで固定。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ディスプレイの取付
    評価 4.0満足度:4.02020/05/12
    フレームへのディスプレイ取付に使用しました。
    ベースとアタッチメントが意外とがっちり噛みこむので
    位置変更などでディスプレイをベースから外す時は少し注意が必要です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

    2方向可動アーム(壁面対応)

    2方向可動アーム(壁面対応)

      垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

      垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

        固定アーム(壁面対応)

        固定アーム(壁面対応)

          垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

          垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

            耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

            耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

              垂直スライドアーム

              垂直スライドアーム

                1方向/2方向可動アーム(壁面対応)

                1方向/2方向可動アーム(壁面対応)

                  フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

                  フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

                    フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

                    フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

                      水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

                      水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

                        2方向可動アーム(壁面/レール対応)

                        2方向可動アーム(壁面/レール対応)

                          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ ミスミ
                          通常価格 6,300円 12,600円 3,200円 6,300円 9,200円 14,700円 16,800円 17,900円 47,300円 51,500円 21,815円 7,400円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          取付方法アーム(本体) 壁面固定 壁面固定 - 壁面固定 - - アルミフレーム固定 壁面固定 - アルミフレーム固定 卓上クランプ固定 アルミフレーム固定
                          アーム可動方向 固定・首振り 固定・首振り - 固定・首振り 垂直 水平 垂直 固定・首振り フレキシブル フレキシブル - 固定・首振り
                          耐荷重(Kg) 5 14 - 20 6 10 3~6 - 9 9 8 -
                          取付方法(モニタ) VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 - - VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/100 VESA75/VESA100
                          首振り・回転 - -

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。