(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定アーム(壁面対応)

固定アーム(壁面対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,300円
税込単価
6,930円

壁面固定アーム(薄型・低価格・固定モデル)ディスプレイ角度調整なしで高耐久な壁...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 2DCAD
  • VESA 100
  • VESA 75

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はDPAM-LA10ACとなります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

納期

出荷日
翌日(当日)出荷
ご希望により、17時まで当日出荷をお受けします。(在庫品)

概要仕様

取付方法

 

壁面取付
ベース寸法図(共通)

  (単位:mm)
 
あらかじめ壁面に取り付けたベー
スに、アタッチメントを取り付けた
ディスプレイを上から挿入します。
  
■外形寸法図 DPAM-LA10AC
DPAM-LA10AC                                     
仕様
型式DPAM-LA10AC
対応VESA規格75×75mmピッチ
100×100mmピッチ
重量0.5kg
耐荷重20kg
付属品
ディスプレイ取付用ネジ(M4-10)4本

型番リスト

型番
取付方法(モニタ)
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPAM-LA10AC

VESA75/VESA100
10

1個

6,300( 6,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

壁面固定アーム(薄型・低価格・固定モデル)
ディスプレイ角度調整なしで高耐久な壁面固定アーム
アーム部がなく壁面に非常に接近した状態で取付が出来るシンプルな構造

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はDPAM-LA10ACとなります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
壁面固定アーム
(薄型・低価格・固定モデル)

●ディスプレイ角度調整なしで高耐久(耐荷重20kg)な壁面固定アーム。
●アーム部がなく壁面に非常に接近した状態で取付ができる、シンプルな構造。
ご注意
・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタが保持できない場合があります。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

・モニタにより、可動図通りにならない時があります。

DPAM-LA10ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

固定アーム(壁面対応)の型番DPAM-LA10ACのページです。
型番DPAM-LA10ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定アーム(壁面対応)

固定アーム(壁面対応)

    2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

    2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

      省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

      省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

        耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

        耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

          垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

          垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

            垂直スライドアーム

            垂直スライドアーム

              水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

              水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

                耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

                耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

                  1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

                  1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

                    垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

                    垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

                      2方向可動アーム(壁面対応)

                      2方向可動アーム(壁面対応)

                        フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

                        フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

                          フレキシブル可動アーム 個別部品

                          フレキシブル可動アーム 個別部品

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 6,300円 6,300円 5,300円 14,700円 3,200円 16,800円 21,815円 6,300円 13,800円 9,200円 12,600円 47,300円 6,300円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法アーム(本体) 壁面固定 壁面固定 - - - アルミフレーム固定 卓上クランプ固定 その他 - - 壁面固定 - -
                            アーム可動方向 固定・首振り 固定・首振り 固定・首振り 水平 - 垂直 - - 半球 垂直 固定・首振り フレキシブル -
                            耐荷重(Kg) 20 5 - 10 - 3~6 8 - 11 6 14 9 -
                            首振り・回転 - - - - -

                            固定アーム(壁面対応)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置のディスプレイ固定用
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/02
                            装置の正面に、ディスプレイを固定するために使用。
                            VESA70、100の両方対応可能。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q このディスプレイアームの可動範囲や可動方向を教えて下さい。
                            A
                            セレクションガイドにて用途、可動方向、取付方法等をご確認ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html

                            アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました