(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
1方向/2方向可動アーム(壁面対応)
  • 数量スライド割引

1方向/2方向可動アーム(壁面対応) (レビュー)

通常価格(税別)
17,900円 ~ 24,200円
税込価格
19,690円 ~ 26,620円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【用途】
・首振りアーム
【特長】
・耐荷重9kg
・スムーズにモニタ角度を調整できる壁面固定アーム
・可動範囲と耐荷重で3機種より選択可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

1方向/2方向可動アーム(壁面対応)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    モニタ固定
    評価 4.0満足度:4.02018/12/03
    モニタをアームに取り付ける際ワンタッチで固定できるので非常に楽です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1方向/2方向可動アーム(壁面対応)

1方向/2方向可動アーム(壁面対応)

    省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

    省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

      2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

      2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

        1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)

        1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)

          支柱取付け液晶モニタアーム CR-LA353・354

          支柱取付け液晶モニタアーム CR-LA353・354

            φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定)

            φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定)

              固定アーム(壁面対応)

              固定アーム(壁面対応)

                2方向可動アーム(壁面/レール対応)

                2方向可動アーム(壁面/レール対応)

                  1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付)

                  1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付)

                    2方向可動アーム(壁面対応)

                    2方向可動アーム(壁面対応)

                      フレキシブル可動アーム 個別部品

                      フレキシブル可動アーム 個別部品

                        FORVICE VESA100ミリ変換金具

                        FORVICE VESA100ミリ変換金具

                          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日本フォームサービス
                          通常価格 17,900円 5,300円 6,300円 8,400円 10,900円 5,300円 6,300円 7,400円 21,000円 12,600円 6,300円 3,870円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          取付方法アーム(本体) 壁面固定 - 壁面固定 ポール固定 - - 壁面固定 アルミフレーム固定 アルミフレーム固定 壁面固定 - -
                          アーム可動方向 固定・首振り 固定・首振り 固定・首振り 固定・首振り - - 固定・首振り 固定・首振り 固定・首振り 固定・首振り - -
                          取付方法(モニタ) VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 - VESA75/VESA100 - VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 -
                          首振り・回転 - - - -
                          シルバー - - - 白/黒 - -

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。