【特長】・LED照明ホルダ・LED照明のテスト・実験用固定・冶具として最適・多...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
型式 | 重量 | 耐荷重 |
EMVA-LTJ-L | 60g | 700g |
EMVA-LTJ-L2 | 70g | 500g |
出荷日 |
翌日(当日) |
取付例 |
![]() |
外形図 | (単位:mm) |
EMVA-LTJ-L | EMVA-LTJ-L2 |
![]() | ![]() |
EMVA-LTJ-L |
![]() |
EMVA-LTJ-L2 |
![]() |
型番 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10 | 1個 | 11,000円(
12,100円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10 | 1個 | 12,000円(
13,200円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・LED照明ホルダ
・LED照明のテスト・実験用固定
・冶具として最適
・多関節機構により様々な大きさに対応