(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーボードアーム(専用支柱対応)

キーボードアーム(専用支柱対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
17,900円
税込単価
19,690円

キーボードとマウス設置用支柱固定アーム(DPAM-PA10*X対応)

詳細情報を確認する

  • 取付方法アーム(本体):
    支柱
  • 耐荷重(Kg):
    6
  • 取付方法(モニタ):
    その他
  • 適応シリーズ:
    DPAM-PA10AX,DPAX-PA10DX
  • 備考:
    キーボードとマウスの設置台にリストレスト付き

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 販売終了情報】DPAM-KA01は、販売終了となりました。推奨代替品はDPAM-KA01Aです。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式耐荷重
(Kg)
重量
(Kg)
主な材質
DPAM-KA0164鉄、アルミ
DPAM-KA01A64.9鉄、アルミ

固定には、DPAM-PA10AX、DPAM-PA10DXを利用ください。

概要仕様

キーボードアーム(専用支柱対応):関連画像
DPAM-KA01A

外形図
旧仕様 (在庫限りで販売)

(単位:mm)
キーボードアーム(専用支柱対応):外形図キーボードアーム(専用支柱対応):外形図
DPAM-KA01DPAM-KA01A

新仕様
DPAM-KA01は販売終了となりました。推奨代替品はDPAM-KA01Aです。

新仕様 DPAM-KA01A

手回しボルトのサイズはM6; 首下は実寸で約21mmです
アームの側面にあるノブを引っ張ることにより、固定が外されます。上下に各90度まで可動できます



 

組立図

 

DPAM-KA01A折りたたみ例

キーボードアーム(専用支柱対応):関連画像 キーボードアーム(専用支柱対応):関連画像
マウスパッドはキーボードの左右どちらでも取付可能です。 
固定には、DPAM-PA10AX、DPAM-PA10DXを利用ください。

付属品

キーボードアーム(専用支柱対応):関連画像
アーム取付ネジ1本
アーム取付ネジ用ワッシャー大小各1個
リストレスト1枚
リストレスト取付けネジ4本
集線具1個
マウスパッド受け1個
マウスパッド1枚
マウスパッド受け取付ネジ2個
マウスパッド固定レール1本

取付方法

型番リスト

型番
アームレスト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPAM-KA01A

10

1個

17,900( 19,690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

キーボードとマウス設置用支柱固定アーム(DPAM-PA10*X対応)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 販売終了情報】DPAM-KA01は、販売終了となりました。推奨代替品はDPAM-KA01Aです。
【ココが特長】
キーボードとマウス設置用支柱固定アーム
●別売りのポールスタンドDPAM-PA10AX、DPAM-PA10DX(商品ページ)に取付けて使用。
●マウスパッドはキーボード設置台の左右どちらにも取付可能。
●キーボードとマウスの設置台にリストレスト付き。
ご注意
・固定には、DPAM-PA10AX、DPAM-PA10DXを利用ください。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

 

製品仕様

DPAM-KA01Aは在庫限りにて仕様変更となります。
変更内容:
 ①リストレストがウレタンからプラスチックに変更
  それに合わせ、外形寸が若干異なります。
 ②付属マウスホルダーの形状変更 



② 付属マウスホルダーの形状変更

カタログ

 

DPAM-KA01Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーボードアーム(専用支柱対応)の型番DPAM-KA01Aのページです。
型番DPAM-KA01Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーボードアーム(専用支柱対応)

キーボードアーム(専用支柱対応)

    FORVICE 高荷重バルーンアーム

    FORVICE 高荷重バルーンアーム

      ノートPCアーム

      ノートPCアーム

        モニターアーム(支柱取付用)

        モニターアーム(支柱取付用)

          メーカー ミスミ 日本フォームサービス サンワサプライ エスコ
          通常価格 17,900円 69,836円 17,524円 8,999円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          取付方法アーム(本体) 支柱 - 卓上クランプ固定 ポール固定
          耐荷重(Kg) 6 - 8 -
          取付方法(モニタ) その他 - その他 -
          適応シリーズ DPAM-PA10AX,DPAX-PA10DX - - -
          備考 キーボードとマウスの設置台にリストレスト付き - - -

          キーボードアーム(専用支柱対応)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q このディスプレイアームの可動範囲や可動方向を教えて下さい。
          A
          セレクションガイドにて用途、可動方向、取付方法等をご確認ください。
          https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html

          アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました