(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上

メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
14,000円 ~ 32,000円
税込価格
15,400円 ~ 35,200円

【特長】・耐震対策用にネジロック付き・低TVディストーション・Cマウント対応

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • Cマウント
  • メガピクセル

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式焦点距離
EMVL-MP4204mm
EMVL-MP6146mm
EMVL-MP8148mm
EMVL-MP102210mm
EMVL-MP1214J12mm
EMVL-MP161416mm
EMVL-MP1614J16mm
EMVL-MP202020mm
EMVL-MP2514J25mm
EMVL-MP302030mm
EMVL-MP3514J35mm
EMVL-MP5018J50mm
※上記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問合せください。
※EMVL-MP614 はリアコンバーターを取り付け不可能です、

納期

出荷日
翌日(当日)

当日出荷は、17時までに
都度お申し付けください。

在庫品

概要仕様

外形寸法図

(単位:mm)

CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用:関連画像
仕様
型式EMVL-MP420EMVL-MP614EMVL-MP814EMVL-MP1022EMVL-MP1214JEMVL-MP1614J
EMVL-MP1614
焦点距離4mm6mm8mm10mm12mm16mm16mm
FナンバF:2.0~F:1.4~F:1.4~F:2.2~1.41.41.4
CloseCloseCloseClose2222Close
最至近撮影距離0.1m0.2m0.1m0.1m0.15m0.2m0.3m
適合カメラ(インチ)1/31/21/31/21/31/21/31/21/31/21/31/21/31/2
画角対角71.59°87.75°54.5゜69.0゜38.9゜51.9゜32.57°42.56°27.235.720.627.3 
水平59.96°75.14°44.4゜57.4゜31.9゜42.5゜26.31°34.61°21.928.916.62223.4
垂直46.80°59.96°33.6゜44.3゜24.3゜32.4°19.88°26.31°16.521.912.516.630.8
TVディストーション0.91%-0.96%-1.10%-0.08%-0.12%-0.14%-0.1%
外形寸法(mm)L2837.528.227.52937.528.2
D313233.53132.53232
フィルタネジ径M27M30.5M30.5M27M30.5M30.5M30.5
P=0.5P=0.5P=0.5P=0.5P=0.5P=0.5P=0.5
重量56g68g70g51g62g73g73g
マウントCマウント
※EMVL-MP420、EMVL-MP614、EMVL-MP1022以外は2/3インチカメラにも対応しています。
型式EMVL-MP2020EMVL-MP2514JEMVL-MP3020EMVL-MP3514JEMVL-MP5018J
焦点距離20mm25mm30mm35mm50mm
FナンバF:2.0~1.4F:2.0~1.41.8
Close22Close2222
最至近撮影距離0.1m0.3m0.2m0.4m0.5m
適合カメラ(インチ)1/31/21/31/21/31/21/31/21/31/2
画角対角16.57°21.98°13.417.811.42°15.19°9.813.179.4
水平13.29°17.66°10.714.39.15°12.18°7.910.55.67.5
垂直9.99°13.29°8.110.76.87°9.15°5.67.94.25.6
TVディストーション-0.10%-0.12%-0.02%-0.06%0.07%
外形寸法(mm)L34.52934.537.544
D3132.53132.532.5
フィルタネジ径M27M30.5M27M30.5M30.5
P=0.5P=0.5P=0.5P=0.5P=0.5
重量54g58g55g70g83g
マウントCマウント
レンズの選び方
「焦点距離」が何mmのタイプを選ぶかは下記の計算式で算出してください。
丁度のものがない場合は接写リングで調整します。

WD:視野幅=焦点距離:CCDサイズ(*)

例えばWD=50mm,視野幅=20mmで1/2インチカメラを使用の場合、
50×4.8÷20=12mm となります。

*CCDサイズ 2/3インチ=6.6mm,1/2インチ=4.8mm,1/3インチ=3.6mm,1/4インチ=2mm
レンズ
焦点距離
EMVL-MP420EMVL-MP614EMVL-MP814EMVL-MP1022
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0126×16895×12671×9597171×229129×17196×12920166×8849×6637×4910249×6537×4928×3791
0.530×4123×3017×231443×5832×4324×324130×4123×3017×235133×4425×3318×2556
40×5330×4023×302358×7743×5833×435940×5330×4023×3012698×13173×9855×73196
117×2313×1710×13325×3318×2514×181817×2313×1710×1331    
20×2715×2011×15629×3822×2916×222320×2715×2011×1557    
1.5    17×2313×1710×13819×2514×1911×1421    
    19×2614×1911×141127×3520×2715×2034    
2    13×1810×137.5×10315×2012×158.6×1215    
    14×1911×148.1×11520×2715×2011×1522    
 
レンズ
焦点距離
EMVL-1214JEMVL-1614JEMVL-MP2020EMVL-MP3020
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0    60×8045×6034×4519722×2917×2212×178829×3922×2916×22190
229×305171×229129×171984155×206116×15587×116986
0.540×5330×4023×309244×5833×4425×3314120×2715×2011×157927×3520×2715×20173
91×12168×9151×68223102×13677×10257×77343107×14280×10760×80447102×13677×10257×77639
130×4023×3017×236534×4526×3419×2610818×2414×1810×147124×3218×2414×18159
52×6939×5229×3912062×8347×6235 ×4720470×9352×7039×5228775×10056×7542×56473
1.524×3218×2414×185028×3721×2816×218717×2212×179×126422×3017×2213×17148
36×4827×3620×278045×6034×4525×3414451×6838×5129×3820959×7944×5933×44376
220×2715×2011×153924×3218×2413×187315×2011×159×115921×2816×2112×16137
28×3721×2816×215835×4626×3520×2611041×5431×4123×3116449×6637×4928×37312
5    13×179×137×93410×147.8×106×7.83815×1911×158×1198
    15×2011×158×114218×2414×1810×146724×3218×2414×18156
10    7.0×9.35.2×7.03.9×5.2156.8×9.15.1×6.83.8×5.1229.6×137.2×9.65.4×7.268
    7.7×10.35.8×7.74.3×5.8169.5×137.1×9.55.3×7.13013×189.9×137.4×9.986
15        5.1×6.83.8×5.12.9×3.8157.2×9.65.4×7.24×5.453
        6.4×8.54.8×6.43.6×4.8179.0×126.8×9.05×6.860
20            5.8×7.74.3×5.83.2×4.344
            6.9×9.25.2×6.93.9×5.247
 
レンズ
焦点距離
EMVL-MP2514JEMVL-MP3514JEMVL-MP5018J
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
055×7441×5531×4129155×7341×5531×4139148×6336×4827×36482
0.545×6034×4525×3423647×6335×4727×3533743×5832×4324×32438
107×14280×10760×8056098×13174×9855×7470180×10760×8045×60813
138×5129×3821×2920041×5531×4123×3129540×5330×4022×30402
74×9955×7442×5539075×10056×7542×5654269×9151×6939×51693
1.533×4425×3319×2517237×4928×3721×2826337×4928×3721×28371
57×7643×5732×4329862×8246×6235×4644160×8045×6034×45604
229×3922×2916×2215133×4425×3319×2523534×4526×3419×26345
46×6235×4626×3524152×7039×5229×3937153×7040×5330×40536
517×2313×1710×138721×2816×2112×1614524×3218×2413×18239
22×2916×2212×1611127×3620×2715×2018832×4224×3218×24317
1010×137.5×105.6×7.55013×179.6×137.2×9.68716×2112×168.9×12159
12×158.6×126.5×8.65715×2011×158.4×1110119×2514×1911×14188
157.1×9.55.3×7.14.0×5.3359.3×127.0×9.35.2×7.06212×168.8×126.6×8.8118
7.8×105.9×7.84.4×5.93710×147.8×105.8×7.86713×1810×137.6×10133
205.5×7.44.1×5.53.1×4.1267.3×9.75.5×7.34.1×5.5479.4×137.1×9.45.3×7.195
5.9×7.94.5×5.93.3×4.5277.9×115.9×7.94.4×5.95011×147.8×115.9×7.8103
25    6.0×8.04.5×6.03.4×4.5377.8×105.9×7.84.4×5.978
    6.4×8.54.8×6.43.6×4.8398.5×116.4×8.54.8×6.483
30        6.7×9.05.0×6.73.8×5.067
        7.2×9.65.4×7.24.1×5.470
35        5.9×7.84.4×5.93.3×4.459
        4.7×6.34.7×6.33.5×4.760
※上記は参考値になりますので、実機でご確認をお願いします。

型番リスト

型番
最大適合カメラ(インチ)
焦点距離(mm)
WD(mm)
FNO
L寸法(mm)
D寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2
10
100~
2.2~Close
27.5
31
10

1個

26,000( 28,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
12
150~
1.4~Close
28.2
33.5
10

1個

16,000( 17,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
12
150~
1.4~22
29
32.5
10

1個

16,000( 17,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
16
300~
1.4~Close
28.2
33.5
10

1個

17,000( 18,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
16
200~
1.4~22
37.5
32.5
10

1個

16,000( 17,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
20
100~1000
2.0~Close
34.5
31
10

1個

19,000( 20,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
25
250~
1.4~Close
31.5
29
10

1個

15,000( 16,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
25
300~
1.4~22
29
32.5
10

1個

14,000( 15,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
30
200~1000
2.0~Close
34.5
31
10

1個

19,000( 20,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
35
400~
1.4~22
37.5
32.5
10

1個

16,000( 17,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
35
250~
2.0~Close
38.5
29
10

1個

17,000( 18,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2
4
100~
2.0~Close
28
31
10

1個

32,000( 35,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
50
500~
1.8~22
44
32.5
10

1個

16,000( 17,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
50
500~
2.8~Close
38.5
29
10

1個

16,000( 17,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2
6
200~
1.4~Close
37.5
32
10

1個

16,000( 17,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
8
100~
1.4~Close
28.2
33.5
10

1個

16,000( 17,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐震対策用にネジロック付き
・低TVディストーション
・Cマウント対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

 ココが特長

1個からでも安い!! 耐震対策用にネジロック付き!!
●FAカメラのメガピクセル(高画素)に対応した高解像CCTVレンズ。
●耐震対策としてフォーカス・絞り部にネジロック付き。
●低TVディストーション。
●Cマウント。

ご注意

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

 
※EMVL-MP614 はリアコンバーターを取り付け不可能です、

共通仕様

接写リング取付換算表 ~メガピクセルレンズ用~

レンズ
焦点距離
EMVL-MP420EMVL-MP614EMVL-MP814EMVL-MP1022
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0126×16895×12671×9597171×229129×17196×12920166×8849×6637×4910249×6537×4928×3791
0.530×4123×3017×231443×5832×4324×324130×4123×3017×235133×4425×3318×2556
40×5330×4023×302358×7743×5833×435940×5330×4023×3012698×13173×9855×73196
117×2313×1710×13325×3318×2514×181817×2313×1710×1331    
20×2715×2011×15629×3822×2916×222320×2715×2011×1557    
1.5    17×2313×1710×13819×2514×1911×1421    
    19×2614×1911×141127×3520×2715×2034    
2    13×1810×137.5×10315×2012×158.6×1215    
    14×1911×148.1×11520×2715×2011×1522    
 
レンズ
焦点距離
EMVL-1214JEMVL-1614JEMVL-MP2020EMVL-MP3020
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0    60×8045×6034×4519722×2917×2212×178829×3922×2916×22190
229×305171×229129×171984155×206116×15587×116986
0.540×5330×4023×309244×5833×4425×3314120×2715×2011×157927×3520×2715×20173
91×12168×9151×68223102×13677×10257×77343107×14280×10760×80447102×13677×10257×77639
130×4023×3017×236534×4526×3419×2610818×2414×1810×147124×3218×2414×18159
52×6939×5229×3912062×8347×6235 ×4720470×9352×7039×5228775×10056×7542×56473
1.524×3218×2414×185028×3721×2816×218717×2212×179×126422×3017×2213×17148
36×4827×3620×278045×6034×4525×3414451×6838×5129×3820959×7944×5933×44376
220×2715×2011×153924×3218×2413×187315×2011×159×115921×2816×2112×16137
28×3721×2816×215835×4626×3520×2611041×5431×4123×3116449×6637×4928×37312
5    13×179×137×93410×147.8×106×7.83815×1911×158×1198
    15×2011×158×114218×2414×1810×146724×3218×2414×18156
10    7.0×9.35.2×7.03.9×5.2156.8×9.15.1×6.83.8×5.1229.6×137.2×9.65.4×7.268
    7.7×10.35.8×7.74.3×5.8169.5×137.1×9.55.3×7.13013×189.9×137.4×9.986
15        5.1×6.83.8×5.12.9×3.8157.2×9.65.4×7.24×5.453
        6.4×8.54.8×6.43.6×4.8179.0×126.8×9.05×6.860
20            5.8×7.74.3×5.83.2×4.344
            6.9×9.25.2×6.93.9×5.247
 
レンズ
焦点距離
EMVL-MP2514JEMVL-MP3514JEMVL-MP5018J
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
055×7441×5531×4129155×7341×5531×4139148×6336×4827×36482
0.545×6034×4525×3423647×6335×4727×3533743×5832×4324×32438
107×14280×10760×8056098×13174×9855×7470180×10760×8045×60813
138×5129×3821×2920041×5531×4123×3129540×5330×4022×30402
74×9955×7442×5539075×10056×7542×5654269×9151×6939×51693
1.533×4425×3319×2517237×4928×3721×2826337×4928×3721×28371
57×7643×5732×4329862×8246×6235×4644160×8045×6034×45604
229×3922×2916×2215133×4425×3319×2523534×4526×3419×26345
46×6235×4626×3524152×7039×5229×3937153×7040×5330×40536
517×2313×1710×138721×2816×2112×1614524×3218×2413×18239
22×2916×2212×1611127×3620×2715×2018832×4224×3218×24317
1010×137.5×105.6×7.55013×179.6×137.2×9.68716×2112×168.9×12159
12×158.6×126.5×8.65715×2011×158.4×1110119×2514×1911×14188
157.1×9.55.3×7.14.0×5.3359.3×127.0×9.35.2×7.06212×168.8×126.6×8.8118
7.8×105.9×7.84.4×5.93710×147.8×105.8×7.86713×1810×137.6×10133
205.5×7.44.1×5.53.1×4.1267.3×9.75.5×7.34.1×5.5479.4×137.1×9.45.3×7.195
5.9×7.94.5×5.93.3×4.5277.9×115.9×7.94.4×5.95011×147.8×115.9×7.8103
25    6.0×8.04.5×6.03.4×4.5377.8×105.9×7.84.4×5.978
    6.4×8.54.8×6.43.6×4.8398.5×116.4×8.54.8×6.483
30        6.7×9.05.0×6.73.8×5.067
        7.2×9.65.4×7.24.1×5.470
35        5.9×7.84.4×5.93.3×4.459
        4.7×6.34.7×6.33.5×4.760

接写リング取付換算表の値より【拡大】して見たい場合

【例】
●WD     :50mm~150mm
●視野    :3mm角
●インチサイズ:1/2インチ(EMVC-IUC130A)

【選択肢】リアコンバータレンズ(5115)を使用
【候補①】 焦点距離 35mm + 接写リング20mm + 2.5倍レンズ
●WD 51~59mm

●視野 縦2.7×横3.6 ~ 縦3.4×横4.4
※取付換算表の値を÷2.5

13,900円EMVL-MP3520(35mmレンズ)
7,000円接写リングセット
+13,500円EMVL-RC25(2.5倍)
34,400円  
【候補②】 焦点距離 50mm + 接写リング35mm + 2倍レンズ
●WD 82~123mm

●視野 縦3.0×横4.0 ~ 縦3.4×横4.5
※取付換算表の値を÷2

13,900円EMVL-MP5028(50mmレンズ)
7,000円接写リングセット
+12,000円EMVL-RC20(2.0倍)
32,900円  

接写リング取付換算表の値より【広角】で見たい場合

【計算式】WD:視野 = 焦点距離:インチサイズ
※インチサイズ 1/2インチ=4.8mm,1/3インチ=3.6mm
1/4インチ=2mm,2/3インチ=6.6mm を代入
【例①】
●WD     :1,000mm
●視野    :?
●インチサイズ:1/2インチ(EMVC-IUC130A)
●焦点距離  :16mmレンズ
【計算】

1000 : 視野 = 16 : 4.8

 → 視野 = 4.8×1000÷16
 → 視野 = 300mm
 

視野は 縦300 × 横400 になります。

   
【例②】
●WD     :600mm
●視野    :100mm
●インチサイズ:1/4インチ(EMVC-AM40)
●焦点距離  :?
【計算】

600 : 100 = 焦点距離 : 2

 → 焦点距離 = 2×600÷100
 → 焦点距離 = 12mm
 

レンズは 焦点距離12mmを選びます。

   
【例③】
●WD     :100mm
●視野    :100mm
●インチサイズ:1/4インチ(EMVC-AM40)
●焦点距離  :?
【計算】

100 : 100 = 焦点距離 : 2

 → 焦点距離 = 2×100÷100
 → 焦点距離 = 2mm

レンズ焦点距離2mmが無いため、近い3.5mmを選びます。
 

WD : 100 = 3.5 : 2

 → WD = 3.5×100÷2
 → WD = 175mm
 

WDを175mmにすれば、視野100mmで撮影できます。

  

※上記計算は参考値ですので、実機でご確認をお願いします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上

メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上

    CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

    CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

      Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】

      Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】

        メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ

        メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ

          Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-LLD】

          Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-LLD】

            CCTVレンズ MLシリーズ

            CCTVレンズ MLシリーズ

              CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

              CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

                メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

                メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

                  Cマウントカメラ用レンズ【SV-V】

                  Cマウントカメラ用レンズ【SV-V】

                    カメラネジ

                    カメラネジ

                      リアコンバータレンズ RC シリーズ

                      リアコンバータレンズ RC シリーズ

                        マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)

                        マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)

                          FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ

                          FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ オムロン ヴイ・エス・テクノロジー オムロン モリテックス ミスミ ヴイ・エス・テクノロジー オムロン ミスミ ミラック光学 CHIOPT ヴイ・エス・テクノロジー
                            通常価格 14,000円 10,000円 21,899円 19,899円 101,720円 13,204円 9,200円 44,899円 14,891円 1,500円 18,999円 23,100円 128,999円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ ネジ コンバータレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ

                            メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            大手メーカーの画像検査機で使用
                            評価 4.0満足度:4.02016/04/29
                            大手メーカーの画像検査機で使用しています。使用したカメラは30万画素クラスのものです。パターン検査や、簡易寸法検査などをおこなっていますが、検査精度としては、メーカー純正のものと変わりません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測機器用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/29
                            最近のCCDカメラはPC接続の高画素数のタイプが多いですが、適合チップサイズ以内のNTSCビデオカメラで使う分には全く問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CCDカメラ用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            かなりの数を購入しておりますが、特段問題はありません。
                            普通です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用画像検用
                            評価 4.0満足度:4.02016/08/29
                            画像センサーメーカーで販売されている物と比べると 見栄えは多少劣るが、性能は全く問題無いと思われる。
                            ただ、最近の画像センサーはCCDが大きいので、採用に当たり、画素数だけでなくCCDの大きさを注意しないといけないかもしれない。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            画像処理用レンズ
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/11
                            Cマウントレンズなのでほとんどの画像メーカのカメラにFITします。高精細用のレンズなので磨きはいいようですが
                            500万画素以上の高精細に使用できるかは未評価です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました