(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DPAM-LA37Q
1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応) PCラックアーム

1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応) DPAM-LA37Q

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,800円
税込単価
10,780円

DPAM-PA10AX/PA10DX専用の支柱固定アーム 耐荷重~14kg

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 2DCAD
  • VESA 100
  • VESA 75

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

DPAM-LA37Q の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式可動耐荷重
(kg)
重量
(kg)
材質VESA対応
左右上下回転
DPAM-LA19Q160°-10〜25°50.6アルミニウム合金対応 100mmへ変換プレート付属
DPAM-LA37Q180°-90〜90°270°141アルミニウム合金対応 100mmへ変換プレート付属
VESA100へ変換プレート:鉄、黒色 0.3Kg

概要仕様

1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応):関連画像
1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応):関連画像
 
1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応):関連画像
関連情報
適合ポールスタンド
DPAM-PA10AX
DPAM-PA10DX
適合移動式パソコンラック
DPAM-PA23
DPAM-PA24

型番リスト

型番
耐荷重(Kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPAM-LA37Q

[10~20kg] 14
-

1個

9,800( 10,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DPAM-PA10AX/PA10DX専用の支柱固定アーム 耐荷重~14kg

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

DPAM-PA10※X専用の支柱固定アーム。
●DPAM-LA19Q:アーム上部のノブの調整で簡単にモニタの角度調整が可能(耐荷重5kg)な関節部は球体構造となっており、左右160°、前25°、後10°にモニタの角度調整が可能。
●DPAM-LA37Q:関節部はアルミダイキャストで繰返しの動作に高耐久(耐荷重14kg)。関節部は二重の関節構造となっており、ボルトの調整で左右180°、上下-90〜90°にモニタの角度調整が可能。

・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタを保持できない場合があります。
・固定には、DPAM-PA10AX、DPAM-PA10DXを利用ください。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・モニタにより、可動図通りにならない時があります。

貸出サービスは終了となりました。
//chk0-jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/freerent.html

カタログ

 

DPAM-LA37Qで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)の型番DPAM-LA37Qのページです。
型番DPAM-LA37Qに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)

1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)

    2方向可動アーム(壁面/レール対応)

    2方向可動アーム(壁面/レール対応)

      2方向可動アーム(壁面対応)

      2方向可動アーム(壁面対応)

        キーボードアーム(専用支柱対応)

        キーボードアーム(専用支柱対応)

          1方向/2方向可動アーム(壁面対応)

          1方向/2方向可動アーム(壁面対応)

            2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

            2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

              固定アーム(壁面対応)

              固定アーム(壁面対応)

                フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

                フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

                  垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

                  垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

                    垂直スライドアーム

                    垂直スライドアーム

                      垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

                      垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

                        フレキシブル可動アーム 個別部品

                        フレキシブル可動アーム 個別部品

                          フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

                          フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,400円 7,400円 12,600円 17,900円 17,900円 6,300円 6,300円 47,300円 3,200円 16,800円 9,200円 6,300円 51,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法アーム(本体) ポール固定 アルミフレーム固定 壁面固定 支柱 壁面固定 壁面固定 壁面固定 - - アルミフレーム固定 - - アルミフレーム固定
                            アーム可動方向 固定・首振り 固定・首振り 固定・首振り - 固定・首振り 固定・首振り 固定・首振り フレキシブル - 垂直 垂直 - フレキシブル
                            取付方法(モニタ) VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 その他 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 - VESA75/VESA100 - VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100
                            首振り・回転 - - -
                            シルバー 白/黒 - - - - -

                            1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q このディスプレイアームの可動範囲や可動方向を教えて下さい。
                            A
                            セレクションガイドにて用途、可動方向、取付方法等をご確認ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html
                            Q 調節ねじの締付は、上下左右両方の締付が可能でしょうか? 一番強く締めた時は、ちょっとの力じゃ動かないレベルでしょうか?
                            A
                            調節ネジは 上下左右の関節すべて締め込みは可能です。 関節強度といたしましては、少々力をかけて左右に曲げる、 上下に押す、程度では関節が動かないまでは調整可能ですが 細かい数値データはございません。 また取り付けるモニターにより耐久力も変わります。 ※締め付け過ぎによる破損にご注意ください。
                            Q DPAM-LA37QとDPAM-PA10AXを組み合わせて使用可能だろうか?
                            A
                            組み合わせて使用可能

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DPAM-LA19Q
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?耐荷重(Kg)

                            8,400円

                            ( 9,240円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[~10kg] 5

                            アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました