(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DPAM-PA10AX
アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用) ポールアーム

アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用) DPAM-PA10AX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,800円
税込単価
9,680円

【用途】・DPAM-LA*Q/DPAM-KA01/KA01A専用支柱【特長】・...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 平面
  • 卓上クランプ
  • 耐荷重(Kg):
    30
  • 取付方法(モニタ):
    その他
  • 備考:
    ディスプレイアーム:DPAM-LA19Q/LA37Q専用、キーボードアーム:DPAM-KA01/01A専用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

DPAM-PA10AX の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式取付方法重量
(Kg)
材質
DPAM-PA10AX卓上クランプ2.5支柱部:アルミ フランジ部:鉄
DPAM-PA10DX平面1.3支柱部:アルミ フランジ部:鉄
別売りディスプレイアームDPAM-LA19Q、DPAM-LA37QやキーボードアームDPAM-KA01/01Aと組合わせ専用
フランジ部の取り外しは不可です。

概要仕様

平面

アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用):関連画像
DPAM-PA 10DX

付属品

アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用):関連画像
付属品①~⑦はDPAM-PA10
AXのみに添付されます
クランプパッド1枚
クランプブラケット1個
クランプ1個
クランプ用ボルト4本
クランプ用ボルトレンチ1本
ボール固定用ネジ4本
ボール固定用ネジレンチ1本
-アーム固定用ナット2個
アーム固定用ナットは、支柱側面に切られたレールに
取付けられた状態で出荷されます。

外形図

DPAM-PA10AXDPAM-PA10DX(単位:mm)
 DPAM-PA10AXは、板厚15~100mmに取付可能です。

使用例

DPAM-PA10AX
の壁面への取付例
DPAM-PA10AXDPAM-PA10DX
アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用):関連画像アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用):関連画像アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用):関連画像
DPAM-PA10PAX/10AXは、クランプ金具側面の取付穴φ7.6(8コ)を利用す
れば、壁面への取り付けも可能です。AXは、板厚15~100mmに取付可能です。
※アームやモニタは付属しておりません。
アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用):関連画像支柱の4方向にスライドが
あるため、4方向にアーム
を固定できます
適合品型式
ディスプレイアームDPAM-LA19Q
DPAM-LA37Q
キーボードアームDPAM-KA01
DPAM-KA01A

型番リスト

型番
取付方法アーム(本体)
取付対応
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPAM-PA10AX

[卓上クランプ固定] 卓上クランプ
卓上クランプ
-

1個

8,800( 9,680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・DPAM-LA*Q/DPAM-KA01/KA01A専用支柱
【特長】
・モニタ取付アーム、キーボードアームを取付けるための支柱スタンド
・一本に最大2台のアームを設置可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
DPAM-LA※Q/DEPA-KA専用の支柱
●モニタ取付アームやキーボードアームを取付けるための支柱スタンド。
●別売のディスプレイアームDPAM-LA19Q、DPAM-LA37QやキーボードアームDPAM-KA01/01Aと組合わせて使用。
●一本に最大2台のアームを設置できるので、スペースの有効利用が可能。
ご注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

貸出サービスは終了となりました。
//chk0-jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/freerent.html

カタログ

 

DPAM-PA10AXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用)の型番DPAM-PA10AXのページです。
型番DPAM-PA10AXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用)

アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用)

    アーム用スペーサー(DPAM-WA専用)

    アーム用スペーサー(DPAM-WA専用)

      キーボードアーム(専用支柱対応)

      キーボードアーム(専用支柱対応)

        フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

        フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

          取付アダプタ VESA100

          取付アダプタ VESA100

            φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定)

            φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定)

              1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)

              1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)

                VESA変換プレート

                VESA変換プレート

                  省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

                  省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

                    固定アーム(壁面対応)

                    固定アーム(壁面対応)

                      1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

                      1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

                        クランプ固定支柱

                        クランプ固定支柱

                          フレキシブル可動アーム 個別部品

                          フレキシブル可動アーム 個別部品

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アルファーテック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ モダンソリッド ミスミ
                            通常価格 8,800円 4,200円 17,900円 51,500円 3,510円 5,300円 8,400円 3,200円 5,300円 6,300円 13,800円 14,000円 6,300円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            耐荷重(Kg) 30 - 6 9 - - - - - 20 11 12 -
                            取付方法(モニタ) その他 その他 その他 VESA75/VESA100 - VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 - VESA75/VESA100 - VESA75/VESA100
                            備考 ディスプレイアーム:DPAM-LA19Q/LA37Q専用、キーボードアーム:DPAM-KA01/01A専用 卓上クランプ、平面固定、壁面固定、ポール固定に使用可能 キーボードとマウスの設置台にリストレスト付き - - - - - - - - - -

                            アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            表示器取り付け
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/31
                            コスト的にも優れていて便利に使用できる。ポール長にもう一段長い種類があると活用の幅が広がって良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の操作盤取付金具として
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/03
                            他社より価格がコストダウンになって助かっています。
                            操作盤の取付金具として役に立ついます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q このディスプレイアームの可動範囲や可動方向を教えて下さい。
                            A
                            セレクションガイドにて用途、可動方向、取付方法等をご確認ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html
                            Q 全長短くしたい
                            A
                            不可です

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DPAM-PA10DX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付方法アーム(本体) 取付対応

                            12,600円

                            ( 13,860円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10平面固定平面

                            アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました