(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCI GPIB通信カード

PCI GPIB通信カード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
46,200円
税込単価
50,820円

【特長】・ロープロファイル対応のGPIBカード・最大転送速度 1.5MB/s・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCGP-IBLPCI-FL-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式GPIBバスアナライザ
PCGP-IBLPCI-FL-Rなし

概要仕様

仕様
型式PCGP-IBLPCI-FL-R
メーカー型式GP-IB(LPCI)-FL
バスインターフェイスPCI(32bit) DC5V
インターフェイス規格IEEE-488/488.2(GPIB準拠)
転送方式8bitパラレル、3線ハンドシェーク方式
転送速度1.5MB/s
バス転送形式I/O転送、バスマスタ(DMA)転送
割り込み占有点数1点
 
占有ポート数128ポート
機器間のケーブル長ケーブル総和20m以下、機器間4m以下
接続可能台数15台(Max)
消費電流DC5V/400mA
動作環境温度:0〜50℃、湿度:10〜90%RH (但し、結露なきこと)
対応OSDOS、Windows98/Me/NT4.0/2000/XP/7/10/11、Linux
外形寸法(mm) 122(W)×64(H)
付属品ロープロファイルブラケット、GPIBコネクタアダプタ、CD-ROM
販売:ミスミ/製造元:(株)コンテック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCGP-IBLPCI-FL-R

1個

46,200( 50,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープロファイル対応のGPIBカード
・最大転送速度 1.5MB/s
・PCGP-IBLPCI-F-Rはバスアナライザ機能に対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

●ロープロファイル対応のGPIBカード
●最大転送速度 1.5MB/s

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

PCGP-IBLPCI-FL-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PCI GPIB通信カードの型番PCGP-IBLPCI-FL-Rのページです。
型番PCGP-IBLPCI-FL-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCI GPIB通信カード

PCI GPIB通信カード

    8ch出力

    8ch出力

      2ch入力 1ch出力

      2ch入力 1ch出力

        PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

        PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

          デジタル入出力/16点入力/16点出力

          デジタル入出力/16点入力/16点出力

            デジタル入出力/64点入力/64点出力

            デジタル入出力/64点入力/64点出力

              8点絶縁入力/8点リレー出力

              8点絶縁入力/8点リレー出力

                32点絶縁入力デジタルカード

                32点絶縁入力デジタルカード

                  16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

                  16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

                    シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

                    シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

                      64点絶縁入力/64点絶縁出力

                      64点絶縁入力/64点絶縁出力

                        16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

                        16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

                          シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

                          シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ADLINK ミスミ ミスミ ミスミ ADLINK ミスミ
                            通常価格 46,200円 116,600円 135,700円 15,800円 35,700円 38,000円 35,700円 26,151円 54,600円 75,900円 75,600円 27,518円 140,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 GPIB アナログ入出力 アナログ入出力 シリアル通信 デジタル入出力 デジタル入出力 - デジタル入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 - アナログ入出力
                            バス PCI PCI PCI PCI PCI PCI PCI PCI - PCI PCI - PCI
                            PCIブラケット ロープロファイル 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 - 標準 標準 - 標準

                            PCI GPIB通信カードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました