(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1面ディスプレイスタンド(平面据置)

1面ディスプレイスタンド(平面据置)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
17,900円
税込単価
19,690円

【特長】・卓上据え置きタイプのディスプレイスタンド・モニタの上下可動が可能

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • VESA 100
  • VESA 75
  • 据置
  • 取付方法アーム(本体):
    据置き
  • アーム可動方向:
    半球
  • 耐荷重(Kg):
    9
  • 取付方法(モニタ):
    VESA75/VESA100
  • 首振り・回転:
  • 色:
  • 首振り方向:
    2方向

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

1面ディスプレイスタンド(平面据置):関連画像
1面ディスプレイスタンド(平面据置):関連画像
仕様
型式DPAM-42D
荷重9kg
重量2.99kg(VESA75)
3.24kg(VESA100)
サイズ100(W)×90(D)×400(H)
可動域半球

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPAM-42D

10

1個

17,900( 19,690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上据え置きタイプのディスプレイスタンド
・モニタの上下可動が可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

卓上型の据え置きタイプのディスプレイスタンド
●モニタの上下可動が可能です。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・7kgを超えるモニタを取付ける場合、手回しネジを強く締め付ける必要がございます。

カタログ

 

DPAM-42Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1面ディスプレイスタンド(平面据置)の型番DPAM-42Dのページです。
型番DPAM-42Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1面ディスプレイスタンド(平面据置)

1面ディスプレイスタンド(平面据置)

    1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

    1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

      VESA変換プレート

      VESA変換プレート

        耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

        耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

          水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

          水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ
            通常価格 17,900円 13,800円 3,200円 6,300円 21,815円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
            取付方法アーム(本体) 据置き - その他 その他 卓上クランプ固定
            アーム可動方向 半球 半球 - - -
            耐荷重(Kg) 9 11 - - 8
            取付方法(モニタ) VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/100
            首振り・回転 - - -

            1面ディスプレイスタンド(平面据置)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q このディスプレイアームの可動範囲や可動方向を教えて下さい。
            A
            セレクションガイドにて用途、可動方向、取付方法等をご確認ください。
            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html

            アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました