(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
10,000円 ~ 27,000円
税込価格
11,000円 ~ 29,700円

【特長】・耐震対策用にネジロック付き・∞〜近接(接写リング使用)まで撮影可能・...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • Cマウント

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式焦点距離
EMVL-3163mm
EMVL-6146mm
EMVL-8138mm
EMVL-121412mm
EMVL-161416mm
EMVL-251425mm
EMVL-351935mm
EMVL-501850mm
EMVL-752775mm
EMVL-10035100mm

納期

出荷日
翌日(当日)

当日出荷は、17時までに
都度お申し付けください。

在庫品

概要仕様

外形図

■外形寸法図

(単位:mm)

CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用:関連画像

製品仕様

型式EMVL-316EMVL-614EMVL-813EMVL-1214
焦点距離3.5mm6mm8mm12mm
FナンバF:1.6~F:1.4~F:1.3~F:1.4~
CloseCloseCloseClose
最至近撮影距離0.1m0.2m0.15m0.25m
適合カメラ(インチ)※1/31/21/31/21/31/21/31/2
画角対角79.45°95.87°51.6°65.7°41.3°53.3°27.2°35.8°
水平67.23°83.11°42.3°54.6°33.5°43.8°21.9°29.0°
垂直53.00°67.23°32.4°42.3°25.5°33.5°16.6°21.9°
TVディストーション4.99%8.08%-1.20%-1.60%-0.60%-1.20%-0.20%-0.30%
外形寸法(mm)L383034.534.5
D45303030
フィルタネジ径M43M27M25.5M27
P=0.75P=0.5P=0.5P=0.5
重量91g60g60g55g
マウントCマウント
※EMVL-813は2/3インチカメラにも適合しています。
型式EMVL-1614EMVL-2514EMVL-3519EMVL-5018
焦点距離16mm25mm35mm50mm
FナンバF:1.4~F:1.4~F:1.9~F:1.8~
CloseCloseCloseClose
最至近撮影距離0.35m0.45m0.5m1m
適合カメラ(インチ)※1/31/21/31/21/31/21/31/2
画角対角21.0°27.7°13.6°18.1°9.8°13.1°7.2°9.5°
水平16.8°22.3°10.9°14.5°7.9°10.5°5.7°7.6°
垂直12.7°16.8°8.2°10.9°5.9°7.9°4.3°5.7°
TVディストーション-0.20%-0.30%-0.10%-0.30%0.04%0.06%0.0%以下0.10%
外形寸法(mm)L24.524.52936.7
D30303032
フィルタネジ径M27M27M27M30.5
P=0.5P=0.5P=0.5P=0.5
重量40g40g50g55g
マウントCマウント
※EMVL-1614、EMVL-2514、EMVL-3519、EMVL-5018は2/3インチカメラにも適合しています。(EMVL-2514は1インチも適合)
型式EMVL-7527EMVL-10035
焦点距離75mm100mm
Fナンバ2.73.5
CloseClose
最至近撮影距離1m1m
適合カメラ(インチ)※1/31/21/31/2
画角対角4.863.54.6
水平3.64.82.83.7
垂直2.73.62.12.8
TVディストーション0.31%0.57%0.30%0.50%
外形寸法(mm)L42.544.2
D3232
フィルタネジ径M30.5M30.5
P=0.5P=0.5
重量65g65g
マウントCマウント
レンズ
焦点距離
EMVL-316EMVL-614EMVL-813EMVL-1214
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0147×196110×14783×110100165×221124×16593×12420096×12872×9654×72148103×13777×10354×77248
0.528×3721×2816×211044×5833×4425×334343×5732×4324×325955×7341×5531×41125
35×4626×3519×261460×7945×6034×456377×10257×7743×57115119×15989×11967×89289
1    25×3419×2514×191927×3721×2715×213438×5028×3821×2880
    30×4022×3017×222538×5129×3821×295259×7945×5934×45136
1.5        20×2715×2011×152229×3821×2916×2157
        26×3419×2614×193140×5330×4023×3085
2            23×3117×2313×1742
            30×4022×3017×2259
 
レンズ
焦点距離
EMVL-1614EMVL-2514EMVL-3519EMVL-5018
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0109×14582×10966×8235887×11565×8749×6545866×8749×6637×4950090×12068×9054×68943
0.564×8648×6436×4820664×8548×6436×4833855×7341×5531×41422
156×208117×15688×117515242×322181×242136×1811270335×447251×335193×2512459
145×6134×4525×3414350×6738×5027×3826947×6335×4726×35366
78×10458×7845×58252121×16191×12168×91637168×223126×16896×1261240
1.535×4726×3519×2610842×5631×4224×3122341×5531×4123×3132457×7643×5733×43610
52×6939×5229×3916481×10760×8145×60425112×14984×11264×84834154×205115×15487×1151577
229×3822×2916×228636×4727×3620×2719137×4928×3721×2829151×6738×5129×38548
39×5229×3922×2912060×8145×6034×4632084×11263×8447×63631115×15486×11566×861193
514×1810×147×103519×2514×1911×1410322×3017×2212×1718531×4123×3117×23347
16×2112×169×124224×3218×2414×1813034×4525×3419×2526546×6135×4626×35503
107.3×9.75.4×7.34.1×5.41411×148.0×116.0×8.06013×1810×137.5×1012118×2514×1810×14226
7.8×105.8×7.84.3×5.81512×169.1×126.8×9.16617×2213×179.3×1314323×3117×2313×17273
15    7.4×9.85.5×7.44.2×5.5439×137.2×9.55.4×7.29313×1810×137.3×10174
    8.1×116.0×8.14.5×6.04511×158.4×116.3×8.410315×2112×158.7×12196
20    5.6×7.54.2×5.63.2×4.2347.4×9.95.6×7.44.2×5.67810×147.7×105.7×7.7145
    6.0×8.14.5×6.03.4×4.5358.4×116.3×8.44.7×6.38212×158.6×126.4×8.6158
25        6.1×8.14.6×6.13.5×4.6688.4×116.3×8.44.7×6.3126
        6.7×8.95.0×6.73.8×5.0709.2×126.9×9.25.2×6.9134
30            7.1×9.45.3×7.13.9×5.3113
            7.7×105.8×7.74.3×5.8119
35            6.1×8.24.6×6.13.5×4.6104
            6.6×8.84.9×6.63.7×4.9108
40            5.4×7.24.1×5.43.1×4.197
            5.8×7.74.3×5.82.2×4.3100
 
レンズ
焦点距離
EMVL-7527EMVL-10035
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
060×8045×6034×45100046×6235×4626×351000
0.5        
        
1        
        
1.5        
        
243×5732×4324×32776    
184×246138×184104×1383189    
530×4023×3017×2360727×3721×2715×21724
74×9855×7442×55142295×12771×9553×712413
1020×2715×208.3×1147519×2615×1911×15609
37×4928×3721×2883348×6336×482.7×3.61432
1515×2011×158×1140815×2011×158.4×11546
25×3318×2514×1963632×4224×3218×241105
2012×169×126.8×936912×169×126.9×9.2505
18×2514×1810×1453824×3218×2414×18941
2510×147.6×105.7×7.734210×148×105.9×7.8478
15×2011×158.3×1147919×2514×1911×14843
308.7×126.5×8.74.9×6.53239.0×126.7×9.05.1×6.8458
12×169.2×126.9×9.244016×2112×169×12778
357.6×105.7×7.64.3×5.73097.9×115.9×7.94.5×5.9443
11×147.9×115.9×7.941214×1810×147.7×10731
406.7×9.05.1×6.73.8×5.12977.1×9.45.3×7.14.0×5.3430
9.2×126.9×9.25.2×6.939112×168.9×126.7×8.9696
456.1×8.14.6×6.13.4×4.62896.4×8.54.8×6.43.6×4.8421
8.2×116.1×8.24.6×6.137511×147.9×115.9×7.9669
505.5×7.44.1×5.53.1×4.12815.8×7.84.4×5.83.3×4.4412
7.4×9.85.5×7.44.2×5.53619.5×137.1×9.55.3×7.1647

型番リスト

型番
最大適合カメラ(インチ)
焦点距離(mm)
WD(mm)
FNO
L寸法(mm)
D寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2
100
1000~
3.5~Close
44.2
32
10

1個

14,000( 15,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2
12
300~
1.4~Close
34.5
30
10

1個

10,000( 11,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
16
400~
1.4~Close
24.5
30
10

1個

11,000( 12,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
25
500~
1.4~Close
24.5
30
10

1個

11,000( 12,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2
3.5
100~
1.6~Close
38
45
-

1個

27,000( 29,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
35
500~
1.9~Close
29
30
10

1個

10,000( 11,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
50
1000~
1.8~Close
36.7
32
10

1個

12,000( 13,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2
6
200~
1.4~Close
30
30
10

1個

11,000( 12,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2
75
1000~
2.7~Close
42.5
32
-

1個

14,000( 15,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2/3
8
200~
1.3~Close
34.5
30
10

1個

11,000( 12,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐震対策用にネジロック付き
・∞〜近接(接写リング使用)まで撮影可能
・Cマウント対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

 ココが特長

1個からでも安い!! 耐震対策用にネジロック付き!!
●耐震対策としてフォーカス・絞り部にネジロック付き。EMVL-
●多様なデバイスに対応するため、∞〜近接(接写リング使用)まで撮影可能。
●Cマウント。

ご注意

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

下記製品の前玉キャップが変更になります。
EMVL-1214、EMVL-1614、EMVL-2514、EMVL-3519

旧前玉キャップ

新前玉キャップ

旧Φ29mm

新Φ31mm

共通仕様

接写リング取付換算表 ~CCTVレンズ用(100万画素未満)~

レンズ
焦点距離
EMVL-316EMVL-614EMVL-813EMVL-1214
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0147×196110×14783×110100165×221124×16593×12420096×12872×9654×72148103×13777×10354×77248
0.528×3721×2816×211044×5833×4425×334343×5732×4324×325955×7341×5531×41125
35×4626×3519×261460×7945×6034×456377×10257×7743×57115119×15989×11967×89289
1    25×3419×2514×191927×3721×2715×213438×5028×3821×2880
    30×4022×3017×222538×5129×3821×295259×7945×5934×45136
1.5        20×2715×2011×152229×3821×2916×2157
        26×3419×2614×193140×5330×4023×3085
2            23×3117×2313×1742
            30×4022×3017×2259
 
レンズ
焦点距離
EMVL-1614EMVL-2514EMVL-3519EMVL-5018
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0109×14582×10966×8235887×11565×8749×6545866×8749×6637×4950090×12068×9054×68943
0.564×8648×6436×4820664×8548×6436×4833855×7341×5531×41422
156×208117×15688×117515242×322181×242136×1811270335×447251×335193×2512459
145×6134×4525×3414350×6738×5027×3826947×6335×4726×35366
78×10458×7845×58252121×16191×12168×91637168×223126×16896×1261240
1.535×4726×3519×2610842×5631×4224×3122341×5531×4123×3132457×7643×5733×43610
52×6939×5229×3916481×10760×8145×60425112×14984×11264×84834154×205115×15487×1151577
229×3822×2916×228636×4727×3620×2719137×4928×3721×2829151×6738×5129×38548
39×5229×3922×2912060×8145×6034×4632084×11263×8447×63631115×15486×11566×861193
514×1810×147×103519×2514×1911×1410322×3017×2212×1718531×4123×3117×23347
16×2112×169×124224×3218×2414×1813034×4525×3419×2526546×6135×4626×35503
107.3×9.75.4×7.34.1×5.41411×148.0×116.0×8.06013×1810×137.5×1012118×2514×1810×14226
7.8×105.8×7.84.3×5.81512×169.1×126.8×9.16617×2213×179.3×1314323×3117×2313×17273
15    7.4×9.85.5×7.44.2×5.5439×137.2×9.55.4×7.29313×1810×137.3×10174
    8.1×116.0×8.14.5×6.04511×158.4×116.3×8.410315×2112×158.7×12196
20    5.6×7.54.2×5.63.2×4.2347.4×9.95.6×7.44.2×5.67810×147.7×105.7×7.7145
    6.0×8.14.5×6.03.4×4.5358.4×116.3×8.44.7×6.38212×158.6×126.4×8.6158
25        6.1×8.14.6×6.13.5×4.6688.4×116.3×8.44.7×6.3126
        6.7×8.95.0×6.73.8×5.0709.2×126.9×9.25.2×6.9134
30            7.1×9.45.3×7.13.9×5.3113
            7.7×105.8×7.74.3×5.8119
35            6.1×8.24.6×6.13.5×4.6104
            6.6×8.84.9×6.63.7×4.9108
40            5.4×7.24.1×5.43.1×4.197
            5.8×7.74.3×5.82.2×4.3100
 
レンズ
焦点距離
EMVL-7527EMVL-10035
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
060×8045×6034×45100046×6235×4626×351000
0.5        
        
1        
        
1.5        
        
243×5732×4324×32776    
184×246138×184104×1383189    
530×4023×3017×2360727×3721×2715×21724
74×9855×7442×55142295×12771×9553×712413
1020×2715×208.3×1147519×2615×1911×15609
37×4928×3721×2883348×6336×482.7×3.61432
1515×2011×158×1140815×2011×158.4×11546
25×3318×2514×1963632×4224×3218×241105
2012×169×126.8×936912×169×126.9×9.2505
18×2514×1810×1453824×3218×2414×18941
2510×147.6×105.7×7.734210×148×105.9×7.8478
15×2011×158.3×1147919×2514×1911×14843
308.7×126.5×8.74.9×6.53239.0×126.7×9.05.1×6.8458
12×169.2×126.9×9.244016×2112×169×12778
357.6×105.7×7.64.3×5.73097.9×115.9×7.94.5×5.9443
11×147.9×115.9×7.941214×1810×147.7×10731
406.7×9.05.1×6.73.8×5.12977.1×9.45.3×7.14.0×5.3430
9.2×126.9×9.25.2×6.939112×168.9×126.7×8.9696
456.1×8.14.6×6.13.4×4.62896.4×8.54.8×6.43.6×4.8421
8.2×116.1×8.24.6×6.137511×147.9×115.9×7.9669
505.5×7.44.1×5.53.1×4.12815.8×7.84.4×5.83.3×4.4412
7.4×9.85.5×7.44.2×5.53619.5×137.1×9.55.3×7.1647

接写リング取付換算表の値より【拡大】して見たい場合

【例】
●WD     :50mm~150mm
●視野    :3mm角
●インチサイズ:1/2インチ(EMVC-IUC130A)

【選択肢】リアコンバータレンズ(5115)を使用
【候補①】 焦点距離 35mm + 接写リング20mm + 2.5倍レンズ
●WD 51~59mm

●視野 縦2.7×横3.6 ~ 縦3.4×横4.4
※取付換算表の値を÷2.5

13,900円EMVL-MP3520(35mmレンズ)
7,000円接写リングセット
+13,500円EMVL-RC25(2.5倍)
34,400円  
【候補②】 焦点距離 50mm + 接写リング35mm + 2倍レンズ
●WD 82~123mm

●視野 縦3.0×横4.0 ~ 縦3.4×横4.5
※取付換算表の値を÷2

13,900円EMVL-MP5028(50mmレンズ)
7,000円接写リングセット
+12,000円EMVL-RC20(2.0倍)
32,900円  

接写リング取付換算表の値より【広角】で見たい場合

【計算式】WD:視野 = 焦点距離:インチサイズ
※インチサイズ 1/2インチ=4.8mm,1/3インチ=3.6mm
1/4インチ=2mm,2/3インチ=6.6mm を代入
【例①】
●WD     :1,000mm
●視野    :?
●インチサイズ:1/2インチ(EMVC-IUC130A)
●焦点距離  :16mmレンズ
【計算】

1000 : 視野 = 16 : 4.8

 → 視野 = 4.8×1000÷16
 → 視野 = 300mm
 

視野は 縦300 × 横400 になります。

   
【例②】
●WD     :600mm
●視野    :100mm
●インチサイズ:1/4インチ(EMVC-AM40)
●焦点距離  :?
【計算】

600 : 100 = 焦点距離 : 2

 → 焦点距離 = 2×600÷100
 → 焦点距離 = 12mm
 

レンズは 焦点距離12mmを選びます。

   
【例③】
●WD     :100mm
●視野    :100mm
●インチサイズ:1/4インチ(EMVC-AM40)
●焦点距離  :?
【計算】

100 : 100 = 焦点距離 : 2

 → 焦点距離 = 2×100÷100
 → 焦点距離 = 2mm

レンズ焦点距離2mmが無いため、近い3.5mmを選びます。
 

WD : 100 = 3.5 : 2

 → WD = 3.5×100÷2
 → WD = 175mm
 

WDを175mmにすれば、視野100mmで撮影できます。

  

※上記計算は参考値ですので、実機でご確認をお願いします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

    メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上

    メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上

      1型センサー対応メガピクセルレンズ VS-H1シリーズ

      1型センサー対応メガピクセルレンズ VS-H1シリーズ

        メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

        メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

          産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

          産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

            産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

            産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

              FA用CCTVレンズ SV-Vシリーズ

              FA用CCTVレンズ SV-Vシリーズ

                マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)

                マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)

                  12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズ

                  12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズ

                    高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズ

                    高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズ

                      CCTVレンズ用接写リング

                      CCTVレンズ用接写リング

                        メガピクセル低ディストーションCCTVレンズ FVシリーズ

                        メガピクセル低ディストーションCCTVレンズ FVシリーズ

                          リヤコンバータレンズ ML-X

                          リヤコンバータレンズ ML-X

                            メーカー ミスミ ミスミ ヴイ・エス・テクノロジー ヴイ・エス・テクノロジー CHIOPT CHIOPT ヴイ・エス・テクノロジー CHIOPT ヴイ・エス・テクノロジー ミュートロン ミスミ ミュートロン モリテックス
                            通常価格 10,000円 14,000円 77,778円 44,899円 12,900円 11,800円 13,899円 23,100円 116,667円 16,958円 560円 16,150円 11,304円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ 接写リング CCTVレンズ コンバータレンズ

                            CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            モニタで使用してます。
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/12
                            弊社のモニタシステムでは、高解像度は必要ないので十分な商品です。
                            システムが古いのと、現場での使用中での扱いが乱雑でよく壊すので、安価で良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高温物体測定用CCDカメラ用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/12
                            標準です。高解像度CCDでなければ、これで十分です。焦点距離も種類が豊富で良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            遠隔監視用として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/23
                            100万画素以上用から切り替えた.サイズもコンパクトになり監視用途では問題なく使用できた.
                            100万画素以上用と未満用では同じ焦点距離でもレンズ径が異なり,レンズ用フィルタを買い換える必要があった.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            画像認識センサー用レンズとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/18
                            安価で品揃えが多く短納期なのが良い。
                            急な変更などの際、翌日に入手できるので便利。
                            寸法測定等で使用していないので画像の歪みなどは不明。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました