(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-CBSTSS3-4
【クリーン洗浄品】SUS316L 低頭・極低頭・超極低頭ボルト・六角穴付ボルト 【センジョウ】テイトウロッカクアナツキボルト

【クリーン洗浄品】SUS316L 低頭・極低頭・超極低頭ボルト・六角穴付ボルト SH-CBSTSS3-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
300円
税込価格
330円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

SH-CBSTSS3-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

【識別マーク】

■六角穴付ボルト
■六角穴付低頭ボルト
■六角穴付極低頭ボルト
■六角穴付超極低頭ボルト
■六角穴付ボルト

M3・M4M5・M6

■六角穴付低頭ボルト

M3・M4M5・M6

■六角穴付極低頭/超極低頭ボルト
Type
[ M ]材質
強度区分
頭部引張強さ
洗浄方法
洗浄方法
洗浄環境
梱包形態
梱包環境
SL-SSCB
六角穴付ボルト
SUS316L
A4-70
脱脂洗浄
一般環境
防錆梱包
一般環境
SH-SSCB
精密洗浄
クラス1000
脱気2重梱包
クラス10
SHD-SSCB
電解研磨+精密洗浄
SL-SCBF
A4-100
脱脂洗浄
一般環境
防錆梱包
一般環境
SH-SCBF
精密洗浄
クラス1000
脱気2重梱包
クラス10
SHD-SCBF
電解研磨+精密洗浄
SL-CBSSTH
六角穴付低頭ボルト
A4-80
(8.8相当)
脱脂洗浄
一般環境
防錆梱包
一般環境
SH-CBSSTH
精密洗浄
クラス1000
脱気2重梱包
クラス10
SHD-CBSSTH
電解研磨+精密洗浄
SL-CBSTSS
六角穴付極低頭ボルト
(注1)
400N/mm2
脱脂洗浄
一般環境
防錆梱包
一般環境
SH-CBSTSS
精密洗浄
クラス1000
脱気2重梱包
クラス10
SHD-CBSTSS
電解研磨+精密洗浄
SL-CBSTSSR
六角穴付超極低頭ボルト
M2:200N/mm2
M2.5以上:350N/mm2
脱脂洗浄
一般環境
防錆梱包
一般環境
SH-CBSTSSR
精密洗浄
クラス1000
脱気2重梱包
クラス10
SHD-CBSTSSR
電解研磨+精密洗浄
[ ! ]:1 頭部引張強さにて表記。SUS304相当材と同等の強度
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
型式
SL-CBSTSS3-10
■六角穴付ボルト
型式M×P頭部径
A
頭部高さ
E
六角穴幅
B
TypeML(選択)
SL-SSCB
SH-SSCB
SHD-SSCB
SL-BOX-SSCB
SH-BOX-SSCB
SHD-BOX-SSCB
36~203×0.55.532.5
48~204×0.7743
58~255×0.88.554
610~256×1.01065
815~308×1.251386
1020~3510×1.516108
1220~4012×1.75181210
SL-SCBF
SH-SCBF
SHD-SCBF
SL-BOX-SCBF
SH-BOX-SCBF
SHD-BOX-SCBF
35~203×0.55.532.5
46~204×0.7743
58~255×0.88.554
610~306×1.01065
■六角穴付低頭ボルト
型式M×P頭部径頭部高さ六角穴幅六角穴深さ首下
TypeML(選択)AEBt max.r
SL-CBSSTH
SH-CBSSTH
SHD-CBSSTH
34~103×0.55.5221.50.1以上
45~124×0.772.82.52.30.2以上
56~165×0.88.53.532.70.2以上
610~206×1.0104430.25以上
■六角穴付極低頭ボルト
型式M×P頭部径
A
頭部高さ
E
六角穴幅
B
六角穴深さ
t max.
不完全ねじ部
(e)max.
首下
r
TypeML(選択)
SL-CBSTSS
SH-CBSTSS
SHD-CBSTSS
23~62×0.441.11.31.21.20.2以上
2.53~82.5×0.4551.31.51.5
34~163×0.561.51.521.6
45~204×0.7822.5
56~255×0.89332
68~256×1.01042.5
■六角穴付超極低頭ボルト
型式M×P頭部径
A
頭部高さ
E
六角穴幅
B
六角穴深さ
t max.
不完全ねじ部
(e)max.
首下
r
首下
da max.
TypeML(選択)
SL-CBSTSSR
SH-CBSTSSR
SHD-CBSTSSR
23~62×0.440.51.31.21.20.1~0.452.6以下
2.53~82.5×0.4550.63.1以下
34~163×0.560.81.521.40.1~0.53.6以下
45~204×0.780.922.51.50.2~0.64.7以下
56~255×0.8912.531.80.2~0.655.7以下
68~256×1.0101.2342.20.25~0.756.8以下
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-CBSTSS3-4

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
3
4
0.5
10

1個

300( 330円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

極低頭ボルトなら、非磁性、耐食性に優れたSUS316Lです。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

 3 日目出荷
[ ! ]15:00以降は翌日受付分となります。
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

■塩水噴霧試験結果
 SUS440CSUS304SUS316L
試験前
48hr
168hr
試験開始前、48hr、168hrで試験片の外観
SUS316Lの特性
• SUS316LはSUS304にMo(モリブデン)を添加したもので高い耐食性があります。
<参考:ステンレス材耐食性>

試験方法

複合腐食試験として JIS H 8502
サイクル試験方法に準拠

 

試験条件

①塩水噴霧試験(5%NaCI. 35℃) 2hr
②乾燥(60℃) 4hr
③湿潤(95%RH. 35℃) 2hr

8hrで1サイクル
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】SUS316L 低頭・極低頭・超極低頭ボルト・六角穴付ボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました