(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BR-SCB4-5
【低反射対応】六角穴付ボルト 低温黒色クロムメッキ -ステンレス- ロッカクアナツキボルト BR-SCB

【低反射対応】六角穴付ボルト 低温黒色クロムメッキ -ステンレス- BR-SCB4-5
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
398円 ~ 420円
税込価格
438円 ~ 462円

【ステンレス×低反射黒色】低反射でマットな仕上がりの低温黒色クロムメッキ品です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法には5μ程度のメッキ膜厚分が加わります。
  • 規格表内の赤文字は2025年4月に追加した商品です。

型番

BR-SCB4-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

BR-SCB

[ M ]材質:SUSXM7

規格表

型式頭部径頭部高さ六角穴幅ピッチ
TypeML(選択)AEBP
BR-SCB23 4 5 6 8 103.821.50.4
2.54 5 6 8 104.52.520.45
34 5 6 8 10 12 155.532.50.5
45 6 8 10 12 15 207430.7
56 8 10 12 15 208.5540.8
68 10 12 15 2010651.0
815 2013861.25
型式
BR-SCB2-3
■低温黒色クロムメッキ 商品一覧
Type商品種別[ M ]材質表面処理強度区分頭部引張強さ商品ページ
BR-SCB六角穴付ボルトSUSXM7低温黒色
クロムメッキ
A2-70本ページ
BR-CBSST六角穴付低頭ボルトA2-50(M2~M2.5)
A2-70(M3~M12)
低頭ボルト
BR-CBSTS六角穴付極低頭ボルト(注1)400N/mm2
BR-CBSTSR六角穴付超極低頭ボルトM2:200N/mm2
M2.5以上:350N/mm2
BR-SPWF平座金SUS304座金
BR-SSLWばね座金SUS304N1
(注1)​頭部引張強さにて表記。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR-SCB4-5

4
5
0.7
10

1個

410( 451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ステンレス×低反射黒色】
低反射でマットな仕上がりの低温黒色クロムメッキ品です。
材質:SUSXM7の為、高い耐食性と低反射の黒色を実現しました。

(i)ご注意

  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法には5μ程度のメッキ膜厚分が加わります。
  • 規格表内の赤文字は2025年4月に追加した商品です。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

概要・仕様

【低温黒色クロムメッキの特徴】
・低反射の黒色メッキ
・SUSXM7に低温黒色クロムメッキ処理で耐食性をさらに向上
・マットな仕上がり
■光沢度比較(入射角85°)
表面処理光沢度写真
低温黒色クロムメッキ18.9%
黒アルマイト47.3%
黒無電解ニッケルメッキ106.4%
※光沢度は参考値です。
※測定方法はJIS Z 8741に準じ、板材による測定を行ったものです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【低反射対応】六角穴付ボルト 低温黒色クロムメッキ -ステンレス-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました