(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプガード 配線クッション

パイプガード 配線クッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
980円
税込価格
1,078円

【特長】・アルミパイプフレーム用のアクセサリです・適用パイプ径(Φ)は28です...

詳細情報を確認する

型番

GPACD28-002 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図

GPACD28-002

製品仕様

[ M ]材質[ S ]表面処理耐熱温度(℃)
熱可塑性エラストマー--40~90

規格表

型番
GPACD28-002
・下表の価格表は25年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番長さ(mm)質量(g)¥基準単価
GPACD28-002150066.5980

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPACD28-002

10

1個

980( 1,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパイプフレーム用のアクセサリです
・適用パイプ径(Φ)は28です
・1.5mでの納品の為、ご自身でお好みの長さにカットしてご使用ください

納期・価格

納期

在庫品
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~2021~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

Φ28アルミパイプフレームの溝に嵌めて使用します。
1.5mでの納品となりますため、ご自身でお好みの長さにカットしてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイプガード 配線クッションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました