(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
仕上げ 選択記号 | 仕上げ | 側面4面 | 上下面 | ||
表面性状 | 表面性状 | ||||
PPNP | PPGP (厚板タイプ) | PPNP | PPGP (厚板タイプ) | ||
- | 丸のこ切断 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NT | 丸のこ切断直角保証 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4F | 側面フライス等* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6F | 6面フライス等* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2F | 上下面フライス等* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■穴加工付タイプ
2H
2HL
4H
6H
呼び径 | b(最小値) |
3~10 | 2.5 |
穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | N(通し穴)・Z(ザグリ穴)規格詳細 | M(ネジインサート) | ■表1 M(ネジインサート)規格詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| ![]() 指定方法(例)M4-L6 [ ! ]L≦T-1 [ ! ]L+5<Tの場合は止まり穴になります。 |
|
Type | [ M ]グレ−ド | 色 | 連続使用温度 |
PPNP | スタンダ−ド | 乳白色 | 0~100℃ |
PPGP (厚板タイプ) |
A・B | AB寸公差 |
単位:mm | |
〜99 | ±0.5 |
100〜250 | ±0.75 |
251〜 | ±1.0 |
タイプ | T | T寸公差 | ソリ・ネジレ率 1000mmに対して |
PPNP | 3 | ±0.25 | 7.0%以下 |
4 | ±0.35 | ||
5 | ±0.40 | ||
6 | ±0.50 | ||
8 | ±0.80 | ||
10 | ±1.00 | ||
15 | ±1.50 | ||
20 | ±2.00 | ||
PPGP (厚板タイプ) | 25 | +4.00 | |
30 |
仕上 | 幅の平行度 | 基準面角度 |
100mmに対して | ||
丸のこ切断直角保証 | 0.1 | 0.1 |
側面フライス等* | ||
6面フライス等* |
型番 | − | A | − | B | − | T | ||
丸のこ切断 | PPNP | − | 300 | − | 200 | − | 10 | |
丸のこ切断直角保証 | PPNPNTM | − | 350 | − | 200.5 | − | 20 | |
側面フライス等* | PPNP4FN | − | 150.5 | − | 100.3 | − | 8 | |
6面フライス等* | PPNP6FMN | − | 100.3 | − | 90.5 | − | 15.3 | |
上下面フライス等* | PPGP2FQ | − | 80 | − | 55 | − | 27.2 |
型番 | 材質別 | A | B | T | ||||||
Type | 仕上選択 | T寸公差選択 | AB寸公差選択 | 寸法範囲 | ||||||
PPNP PPGP (厚板タイプ) | 丸のこ切断 | 指定1mm単位 | 選択 | |||||||
- | 選択不可 | 選択不可 | PPNP | 20〜1000 | 20〜1000 | 3・4・5・6・8・10・15・20 | ||||
PPGP | 20~600 | 20~600 | 25・30 | |||||||
丸のこ切断直角保証(NT) | 指定0.5mm単位 | 選択 | ||||||||
NT | 選択不可 | T3~20 | T25・30 | PPNP | 20〜1000 | 20〜1000 | 3・4・5・6・8・10・15・20 | |||
Q | 0~+0.3 | 0~+0.5 | ||||||||
N | ±0.2 | ±0.4 | ||||||||
M | -0.3~0 | -0.5~0 | ||||||||
PPGP | 20~600 | 20~600 | 25・30 | |||||||
側面フライス等*(4F) | 指定0.1mm単位 | 選択 | ||||||||
4F | 選択不可 | Q | 0~+0.3 | PPNP | 20〜800 | 20〜800 | 3・4・5・6・8・10・15・20 | |||
N | ±0.2 | |||||||||
M | -0.3~0 | |||||||||
PPGP | 20~600 | 20~600 | 25・30 | |||||||
6面フライス等*(6F) | 指定0.1mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||||||
6F | Q | 0~+0.2 | Q | 0~+0.3 | PPNP | 20〜800 | 20〜800 | 2~19 | ||
N | ±0.1 | N | ±0.2 | |||||||
M | -0.2~0 | M | -0.3~0 | |||||||
PPGP | 20~600 | 20~600 | 24~29 | |||||||
上下面フライス等*(2F) | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||||||
2F | Q | 0~+0.2 | 選択不可 | PPNP | 20〜1000 | 20〜1000 | 2~19 | |||
N | ±0.1 | |||||||||
M | -0.2~0 | |||||||||
PPGP | 20~600 | 20~600 | 24~29 |
型番 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | − | L |
PPNP2H | − | 180 | − | 100 | − | 10 | − | F80 | − | G60 | − | Z5 | ||
PPGP2H | − | 300 | − | 200 | − | 25 | − | F100 | − | G80 | − | M5 | − | L5 |
PPNP2FQ2H | − | 180 | − | 100 | − | 11.6 | − | F80 | − | G60 | − | Z5 | ||
PPGP2FN2H | − | 300 | − | 200 | − | 27.8 | − | F100 | − | G80 | − | M5 | − | L5 |
型番 | 材質別 | A | B | T | F | G | |||
Type | T寸公差選択 | 穴数 | 寸法範囲 | ||||||
PPNP PPGP (厚板タイプ) | 丸のこ切断 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定0.5mm単位 | |||||
選択不可 | 2H(横) 2HL(縦) 4H 6H | PPNP | 20〜1000 | 20〜1000 | 3・4・5・6・8・10・15・20 | 6〜991.5 (2H・4H) 4.5〜995.5 (2HL) 6〜745.5 (6H) | 4.5〜995.5 (2H) 6〜991.5 (2HL・4H・6H) | ||
PPGP | 20~600 | 20~600 | 25・30 | 6〜591.5 (2H・4H) 4.5〜595.5 (2HL) 6〜345.5 (6H) | 4.5〜595.5 (2H) 6〜591.5 (2HL・4H・6H) | ||||
上下面フライス等*(2F) | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | ||||||
2FQ | 0~+0.2 | 2H(横) 2HL(縦) 4H 6H | PPNP | 20〜1000 | 20〜1000 | 2~19 | 6〜991.5 (2H・4H) 4.5〜995.5 (2HL) 6〜745.5 (6H) | 4.5〜995.5 (2H) 6〜991.5 (2HL・4H・6H) | |
2FN | ±0.1 | ||||||||
2FM | -0.2~0 | PPGP | 20~600 | 20~600 | 24~29 | 6〜591.5 (2H・4H) 4.5〜595.5 (2HL) 6〜345.5 (6H) | 4.5〜595.5 (2H) 6〜591.5 (2HL・4H・6H) | ||
T寸法 | 穴加工付ボルト呼び径選択 | ||||||||||||
N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | M(ネジインサ−ト) | L(挿入長さ) | ||||||||||
3〜4 | 3 | - | - | - | |||||||||
5 | 4 | - | 3 | 4 | 表1より 選択 | ||||||||
6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
15〜30 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
型番 | - | A | - | B | - | T | - | (CRA…etc) |
PPNP2H | - | 50 | - | 40 | - | 20 | - | CRA10 |
Alterations | コーナーのR加工 | コーナーカット | |||
![]() | ![]() | ||||
Code | CRA・CRB・CRC・CRD | CCA・CCB・CCC・CCD | |||
Spec. | 任意のコーナーをR加工します。 R=指定5mm単位 [ ! ]10≦A(B)-R(2R) [ ! ]5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100 指定方法 (例) AとCのコーナーをR10加工 | 任意のコーナーをカットすることができます。 5≦コーナーカット≦50 10≦A-C(2C)またはB-C(2C) 5mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5ーCCD5 [ ! ]標準タイプのみ適用可 | |||
¥/1Code | 5≦R≦20 | 25≦R≦50 | 55≦R≦100 | 5≦C≦20 | 25≦C≦50 |
200/コーナー | 300/コーナー | 450/コーナー | 200/コーナー | 300/コーナー |
型番 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト呼び径 | - | (XC・YC) |
PPNP2H | - | 50 | - | 40 | - | 20 | - | F10 | - | G20 | - | N3 | - | XC10 |
Alterations | 穴位置を左端面より指定 | 穴位置を下端面より指定 |
![]() | ![]() | |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定0.5mm単位 [ ! ](2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5 [ ! ](6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定0.5mm単位 [ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5 [ NG ]2Hタイプは適用不可 |
¥/1Code | 400 | 400 |
型番 |
仕上方法 |
穴加工 |
長さ A寸(mm) |
幅 B寸(mm) |
板厚 T寸(mm) |
A・B寸公差(mm) |
T寸公差(mm) |
通し穴 ボルト呼び径 |
ザグリ穴 ボルト呼び径 |
ネジインサート ボルト呼び径 |
A面ピッチ F寸(mm) |
B面ピッチ G寸(mm) |
T寸公差 |
AB寸公差 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
丸のこ切断直角保証
|
穴加工無し
|
20 ~ 600
|
20 ~ 600
|
25 ~ 30
|
指定しない
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
丸のこ切断直角保証
|
穴加工無し
|
20 ~ 600
|
20 ~ 600
|
25 ~ 30
|
指定しない
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
丸のこ切断直角保証
|
穴加工無し
|
20 ~ 600
|
20 ~ 600
|
25 ~ 30
|
指定しない
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
丸のこ切断直角保証
|
穴加工無し
|
20 ~ 1000
|
20 ~ 1000
|
3 ~ 20
|
指定しない
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
丸のこ切断直角保証
|
穴加工無し
|
20 ~ 1000
|
20 ~ 1000
|
3 ~ 20
|
指定しない
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
丸のこ切断直角保証
|
穴加工無し
|
20 ~ 1000
|
20 ~ 1000
|
3 ~ 20
|
指定しない
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン(PP)プレートです
・比重(0.91)の小ささ、吸水率(0.01%)の低さが特徴です
3 | 日目出荷 |
数量区分 | 標準対応 | |||
小口 | 大口 | |||
数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 | 21〜50 |
値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% |
出荷日 | 通常 | +2日 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
小口 | 大口 | ||||
数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 | 21〜50 | 51~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% | お見積り |
出荷日 | 通常 |
項 目 | 試験方法 | 単位 | PP | |||
JIS | スタンダード | |||||
PPNP | PPGP (厚板タイプ) | |||||
機械的性質 | 引張り強さ | K-7113 | MPa | 33 | 34 | |
伸び | K-7113 | % | 30 | 33 | ||
曲げ強さ | K-7203 | MPa | 42 | 40 | ||
曲げ弾性率 | K-7203 | MPa | 1500 | 1400 | ||
圧縮強さ | 降伏点 | K-7181 | MPa | 52 | 54 | |
アイゾット衝撃強さ | K-7110 | kJ/m2 | 2.9 | 3.2 | ||
ロックウェル硬さ | Rスケール | - | - | 104 | 103 | |
熱的性質 | 連続使用温度 | - | ℃ | 0~100 | 0~100 | |
荷重たわみ温度 | 0.45MPa | K-7191 | ℃ | 123 | 129 | |
線膨張係数 | K-7140 | ℃-1 | 11.1 | 11.1 | ||
熱伝導率 | - | W/m・K | 0,21 | 0.28 | ||
比熱 | - | J/g・K | 2.05 | 2.05 | ||
電気的性質 | 表面抵抗率 | K-6911 | Ω | ≧1015 | ≧1015 | |
体積固有抵抗率 | K-6911 | Ω・cm | 1013以上 | 1013以上 | ||
その他 | 比重 | - | - | 0.91 | 0.91 | |
吸水率 | K-7209 | % | 0.01% | 0.01% | ||
耐薬品性 | 油 | - | - | 〇 | 〇 | |
酸 | - | - | 〇 | 〇 | ||
アルカリ | - | - | ◎ | ◎ | ||
有機溶剤 | - | - | 〇 | 〇 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針