(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Type | 製管方法 | [ M ]材質 |
SBA□ | 光輝焼鈍(BA管) | SUS316L |
SEP□ | 電解研磨(EP管) | SUS316L |
メーカー名 | [ M ]材質 | 最高使用圧力 | 使用温度範囲 | メスナット | オスナット | ナット無 |
株式会社 フジキン | SUS316 | 21.5MPa (呼び径1/2の場合、16.2MPa) | -196~450℃ | FA | FB | FN |
公差等級 | 対象とする角度の短い方の辺の長さ(単位mm)の区分 | ||||
記号 | 説明 | 10を超え | 50を超え | 120を超え | 400を 超えるもの |
50以下 | 120以下 | 400以下 | |||
許容差 | |||||
c | 粗級 | ± 1° | ±30′ | ±15′ | ±10′ |
■型式例 | ||||||||||
型式 | 継手K | 継手L | 管長さA | |||||||
SBAS2 | ー | KFA | ー | LFB | ー | A100 | ||||
型式 | 継手K | 継手L | 管長さA | 管長さB | ||||||
SBAL2 | ー | KFA | ー | LFB | ー | A100 | ー | B70.5 | ||
型式 | 継手K | 継手L | 管長さA | 管長さB | 管長さP | |||||
SBAU3 | ー | KFA | ー | LFB | ー | A100 | ー | B70.5 | ー | P45.0 |
型式 | 継手 | 管長さ(公差±0.5mm) ~99.9mm(指定0.1mm単位) 100~500mm(指定1mm単位) | |||
Type | 呼び径 | ミリ(インチ) | K | L | A |
継手選択① | 継手選択② | ||||
SBAS (BA管) SEPS (EP管) | 1 | 3.2(1/8) | KFA(メスナット) KFB(オスナット) KFN(ナット無) | LFA LFB LFN | 45.4~500 |
2 | 6.35(1/4) | 30.4~500 | |||
(67.0~500) | |||||
3 | 9.53(3/8) | 38.6~500 | |||
(75.0~500) | |||||
4 | 12.7(1/2) | 38.6~500 | |||
(75.0~500) |
型式 | 継手 | 長さ(公差±0.5mm) ~99.9mm(指定0.1mm単位) 100~500mm(指定1mm単位) | ||||
Type | 呼び径 | ミリ(インチ) | K | L | A | B |
継手選択① | 継手選択② | |||||
SBAL (BA管) SEPL (EP管) | 1 | 3.2(1/8) | KFA(メスナット) KFB(オスナット) KFN(ナット無) | LFA LFB LFN | 31.5~500 | |
2 | 6.35(1/4) | 25.5~500 (43.8~500) | ||||
3 | 9.53(3/8) | 31.2~500 (49.4~500) | ||||
4 | 12.7(1/2) | 32.8~500 (51.0~500) |
型式 | 継手 | 管長さ(公差±0.5mm) ~99.9mm(指定0.1mm単位) 100~500mm(指定1mm単位) | |||||
Type | 呼び径 | ミリ(インチ) | K | L | A | B | P |
継手選択① | 継手選択② | ||||||
SBAU (BA管) SEPU (EP管) | 1 | 3.2(1/8) | KFA(メスナット) KFB(オスナット) KFN(ナット無) | LFA LFB LFN | 31.5~500 | 17.5~500 | |
2 | 6.35(1/4) | 25.5~500 (43.8~500) | 20.6~500 | ||||
3 | 9.53(3/8) | 31.2~500 (49.4~500) | 23.8~500 | ||||
4 | 12.7(1/2) | 32.8~500 (51.0~500) | 27.0~500 |
型式 | 継手K | 継手L | 管長さA | 管長さB | (ガスケット) | |||||||||
SBAL2 | ー | KFA | ー | LFB | ー | A100 | ー | B70.5 | ー | GA2 | ||||
型式 | 継手K | 継手L | 管長さA | 管長さB | 管長さP | (角度指定B部) | (ガスケット) | |||||||
SEPU3 | ー | KFA | ー | LFB | ー | A100 | ー | B70.5 | ー | P45.0 | ー | BR2 | ー | GA2 |
Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code | |||||||
SBAU・SEPU | 角度指定 | |||||||||
管部 | 指定90°単位 | |||||||||
角度指定 | B | R1(0°) R2(90°) R3(180°) R4(270°) | A部を0°基準として、指定可能な管部の角度を90°単位でご指定ください。 指定可能な管部はTypeにより異なります。外形図の注記、左記Codeをご確認ください。 ![]() 左側面図 正面図 (指定例) B部をA部に対して0°に指定する場合(指定なき場合と同じ形状) BR1 ![]() B部をA部に対して90°に指定する場合 BR2 ![]() B部をA部に対して180°に指定する場合 BR3 ![]() B部をA部に対して270°に指定する場合 BR4 ![]() | 500 |
Alteration | Code | リテーナー | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | Spec. | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガスケット記号 | 枚数 | 呼び径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガスケット選択 | GA | 1 2 | 有 | SUS316L (Wメルト) | 銀メッキ | リテーナー有 ![]() リテーナー無 ![]()
[ ! ]ガスケットは呼び径1(1/8)を選択できません。 ピュアリングⓇタイプ3 ![]()
[ ! ]ピュアリングⓇタイプ3を使用する場合の使用温度範囲は -196~180℃となります。 | 530 | 980 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB | - | 900 | 1,380 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ニッケル | 銀メッキ | 560 | 1,030 | 1,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD | - | 920 | 1,440 | 1,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE | 無 | SUS316L (Wメルト) | 銀メッキ | 250 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF | - | 630 | 760 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG | ニッケル | 銀メッキ | 260 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH | - | 640 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型番 |
管種類 |
配管形状 |
呼び径(ミリ(インチ)) |
継手 K |
継手 L |
管長さ A(mm) |
管長さ B(mm) |
管長さ P(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
電解研磨(EP管)
|
L
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.5
|
31.5
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.5
|
36.5 ~ 99.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.5
|
100 ~ 500
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
36.5 ~ 99.9
|
31.5
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
36.5 ~ 99.9
|
36.5 ~ 99.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
36.5 ~ 99.9
|
100 ~ 500
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
31.5
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
36.5 ~ 99.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
100 ~ 500
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
6.35(1/4)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
25.5
|
25.5
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
6.35(1/4)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
25.5
|
30.5 ~ 99.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
6.35(1/4)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
25.5
|
100 ~ 500
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
6.35(1/4)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
30.5 ~ 99.9
|
25.5
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
6.35(1/4)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
30.5 ~ 99.9
|
30.5 ~ 99.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
6.35(1/4)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
30.5 ~ 99.9
|
100 ~ 500
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
6.35(1/4)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
25.5
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
6.35(1/4)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
30.5 ~ 99.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
6.35(1/4)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
100 ~ 500
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
9.53(3/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.2
|
31.2
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
9.53(3/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.2
|
41.2 ~ 99.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
9.53(3/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.2
|
100 ~ 500
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
9.53(3/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
41.2 ~ 99.9
|
31.2
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
9.53(3/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
41.2 ~ 99.9
|
41.2 ~ 99.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
9.53(3/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
41.2 ~ 99.9
|
100 ~ 500
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
9.53(3/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
31.2
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
9.53(3/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
41.2 ~ 99.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
9.53(3/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
100 ~ 500
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
12.7(1/2)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
32.8
|
32.8
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
12.7(1/2)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
32.8
|
42.8 ~ 99.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
12.7(1/2)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
32.8
|
100 ~ 500
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
12.7(1/2)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
42.8 ~ 99.9
|
32.8
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
12.7(1/2)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
42.8 ~ 99.9
|
42.8 ~ 99.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
12.7(1/2)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
42.8 ~ 99.9
|
100 ~ 500
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
12.7(1/2)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
32.8
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
12.7(1/2)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
42.8 ~ 99.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
L
|
12.7(1/2)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
100 ~ 500
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
S
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
45.4
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
S
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
50.4 ~ 99.9
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
S
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
S
|
6.35(1/4)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
30.4
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
S
|
6.35(1/4)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
35.4 ~ 99.9
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
S
|
6.35(1/4)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
S
|
9.53(3/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
38.6
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
S
|
9.53(3/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
48.6 ~ 99.9
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
S
|
9.53(3/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
S
|
12.7(1/2)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
38.6
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
S
|
12.7(1/2)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
48.6 ~ 99.9
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
S
|
12.7(1/2)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
100 ~ 500
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
U
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.5
|
31.5
|
17.5
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
U
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.5
|
31.5
|
22.5 ~ 99.9
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
U
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.5
|
31.5
|
100 ~ 500
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
U
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.5
|
36.5 ~ 99.9
|
17.5
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
U
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.5
|
36.5 ~ 99.9
|
22.5 ~ 99.9
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
U
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.5
|
36.5 ~ 99.9
|
100 ~ 500
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
U
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.5
|
100 ~ 500
|
17.5
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
U
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.5
|
100 ~ 500
|
22.5 ~ 99.9
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
U
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
31.5
|
100 ~ 500
|
100 ~ 500
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
U
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
36.5 ~ 99.9
|
31.5
|
17.5
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
U
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
36.5 ~ 99.9
|
31.5
|
22.5 ~ 99.9
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
電解研磨(EP管)
|
U
|
3.2(1/8)
|
KFA / KFB / KFN
|
LFA / LFB / LFN
|
36.5 ~ 99.9
|
31.5
|
100 ~ 500
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 |
Loading...
【溶接加工品を最短7日目出荷】全3形状、フジキン製UJR®継手から選択可能です。
1~5系統の系統数ごとに配管形状を豊富にラインナップして販売しております。他系統についてはこちらからご確認ください。
型式 | ¥基準単価 | |||||||||||||||
¥基本単価 (溶接継手+溶接料金) | ¥管単価/mm | ¥継手単価 | ||||||||||||||
SBA□(BA管) | SEP□(EP管) | メスナット:FA | オスナット:FB | ナット無:FN | ||||||||||||
Type | 呼び径 | 最短L~99.9 | 100~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 最短L~99.9 | 100~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | |||||
SBAS (BA管) SEPS (EP管) | 1 | 2,800 | 1,320 | 1,640 | 1,960 | 3,250 | 4,440 | 2,220 | 3,480 | 4,710 | 8,520 | 12,340 | 16,990 | 16,690 | - | |
2 | 2,800 | 1,110 | 1,330 | 1,520 | 2,440 | 3,240 | 1,220 | 1,540 | 1,840 | 3,070 | 4,200 | 3,920 | 3,680 | - | ||
3 | 2,800 | 1,170 | 1,420 | 1,670 | 2,740 | 3,700 | 1,290 | 1,680 | 2,050 | 3,470 | 4,800 | 5,250 | 5,430 | - | ||
4 | 2,800 | 1,330 | 1,670 | 1,990 | 3,320 | 4,540 | 1,550 | 2,110 | 2,660 | 4,590 | 6,440 | 5,260 | 5,930 | - | ||
SBAL (BA管) SEPL (EP管) | 1 | 21,630 | 1,320 | 1,640 | 1,960 | 3,250 | 4,440 | 2,220 | 3,480 | 4,710 | 8,520 | 12,340 | 16,990 | 16,690 | - | |
2 | 17,850 | 1,110 | 1,330 | 1,520 | 2,440 | 3,240 | 1,220 | 1,540 | 1,840 | 3,070 | 4,200 | 3,920 | 3,680 | - | ||
3 | 22,490 | 1,170 | 1,420 | 1,670 | 2,740 | 3,700 | 1,290 | 1,680 | 2,050 | 3,470 | 4,800 | 5,250 | 5,430 | - | ||
4 | 27,810 | 1,330 | 1,670 | 1,990 | 3,320 | 4,540 | 1,550 | 2,110 | 2,660 | 4,590 | 6,440 | 5,260 | 5,930 | - | ||
SBAU (BA管) SEPU (EP管) | 1 | 30,910 | 1,320 | 1,640 | 1,960 | 3,250 | 4,440 | 2,220 | 3,480 | 4,710 | 8,520 | 12,340 | 16,990 | 16,690 | - | |
2 | 23,180 | 1,110 | 1,330 | 1,520 | 2,440 | 3,240 | 1,220 | 1,540 | 1,840 | 3,070 | 4,200 | 3,920 | 3,680 | - | ||
3 | 30,450 | 1,170 | 1,420 | 1,670 | 2,740 | 3,700 | 1,290 | 1,680 | 2,050 | 3,470 | 4,800 | 5,250 | 5,430 | - | ||
4 | 38,140 | 1,330 | 1,670 | 1,990 | 3,320 | 4,540 | 1,550 | 2,110 | 2,660 | 4,590 | 6,440 | 5,260 | 5,930 | - |
7 | 日目出荷 |
商品分類 | 株式会社フジキン 商品名 | 株式会社フジキン 品番 | 呼び径 | ミリ(インチ) | 材質 | ||||
ショートスリーブ | 超コンパクト自動溶接用 ショートスリーブ (メス用) | UJR-3.2MS-AW-S-EAJ | 1 | 3.2(1/8) | SUS316L | ||||
UJR-6.35MS-AW-S | 2 | 6.35(1/4) | |||||||
UJR-9.52MS-L19-AW-S | 3 | 9.53(3/8) | |||||||
UJR-12.7MS-L19-AW-S | 4 | 12.7(1/2) | |||||||
超コンパクト自動溶接用 ショートスリーブ (オス用) | UJR-3.2MS-AW-S-EAJ | 1 | 3.2(1/8) | ||||||
UJR-6.35MS-L33-AW-S | 2 | 6.35(1/4) | |||||||
UJR-9.52MS-L37-AW-S | 3 | 9.53(3/8) | |||||||
UJR-12.7MS-L37-AW-S | 4 | 12.7(1/2) | |||||||
ショートエルボ | 超コンパクト自動溶接継手 エルボ | UJL-3.2M-AW-S-EAJ | 1 | 3.2(1/8) | |||||
UJL-6.35M-AW-S | 2 | 6.35(1/4) | |||||||
UJL-9.52M-AW-S | 3 | 9.53(3/8) | |||||||
UJL-12.7M-AW-S | 4 | 12.7(1/2) | |||||||
ショートティ | 超コンパクト自動溶接継手 ティ | UJT-3.2M-AW-S-316LM-EAJ | 1 | 3.2(1/8) | |||||
UJT-6.35M-AW-S | 2 | 6.35(1/4) | |||||||
UJT-9.52M-AW-S | 3 | 9.53(3/8) | |||||||
UJT-12.7M-AW-S | 4 | 12.7(1/2) | |||||||
ショートクロス | 超コンパクト自動溶接継手 クロス | UJX-3.2M-AW-S-316LM-EAJ | 1 | 3.2(1/8) | |||||
UJX-6.35M-AW-S | 2 | 6.35(1/4) | |||||||
UJX-9.52M-AW-S | 3 | 9.53(3/8) | |||||||
UJX-12.7M-AW-S | 4 | 12.7(1/2) | |||||||
メスナット | ユニオンナット | UJR-3.2N | 1 | 3.2(1/8) | SUS316 | ||||
UJR-6.35N | 2 | 6.35(1/4) | |||||||
UJR-9.52N | 3 | 9.53(3/8) | |||||||
UJR-9.52N | 4 | 12.7(1/2) | |||||||
オスナット | カップリング | UJR-C-3.2 | 1 | 3.2(1/8) | |||||
UJR-C-6.35 | 2 | 6.35(1/4) | |||||||
UJR-C-9.52 | 3 | 9.53(3/8) | |||||||
UJR-C-9.52 | 4 | 12.7(1/2) | |||||||
ガスケット ※銀メッキ付は品番中の“-0”が不要 | ガスケット | UJR-6.35G-0 | 2 | 6.35(1/4) | SUS316L (Wメルト) | ||||
UJR-9.52G-0 | 3 | 9.53(3/8) | |||||||
UJR-9.52G-0 | 4 | 12.7(1/2) | |||||||
リテーナー付ガスケット | UJR-6.35RE-RG-0 | 2 | 6.35(1/4) | ||||||
UJR-9.52RE-RG-0 | 3 | 9.53(3/8) | |||||||
UJR-9.52RE-RG-0 | 4 | 12.7(1/2) | |||||||
ガスケット | UJR-6.35G-NI-0 | 2 | 6.35(1/4) | ニッケル | |||||
UJR-9.52G-NI-0 | 3 | 9.53(3/8) | |||||||
UJR-9.52G-NI-0 | 4 | 12.7(1/2) | |||||||
リテーナー付ガスケット | UJR-6.35RE-RG-NI-0 | 2 | 6.35(1/4) | ||||||
UJR-9.52RE-RG-NI-0 | 3 | 9.53(3/8) | |||||||
UJR-9.52RE-RG-NI-0 | 4 | 12.7(1/2) | |||||||
ピュアリングⓇ | ピュアリングⓇタイプ3 ※後入れタイプ | UJR-6.35B-3 | 2 | 6.35(1/4) | SUS301 (テフロンコーティング) | ||||
UJR-9.52B-3 | 3 | 9.53(3/8) | |||||||
UJR-9.52B-3 | 4 | 12.7(1/2) |
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針