(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ28アルミパイプフレーム用クロス補強ジョイント

Φ28アルミパイプフレーム用クロス補強ジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

【特長】・アルミパイプフレーム用のジョイントです・適用パイプ径(Φ)は、28で...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

GPJT28-114

製品仕様

Type構成部品
本体ボルトナット
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
GPJT28-114ADC12SCM435三価クロメートSWCH10A三価クロメート

規格表

型番
GPJT28-114
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番質量
(g)
付属ボルト・ナット耐荷重¥基準単価
ボルト個数ナット個数(N)
GPJT28-11460M6×201M6用ナット11,960610
参考締付トルク:9.8N・m

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPJT28-114

10

1個

610( 671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパイプフレーム用のジョイントです
・適用パイプ径(Φ)は、28です。アルミジョイントGPJT28-112の補強に使用します。取付けの際はアルミジョイントGPJT28-111を使用します

納期・価格

納期

在庫品
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~200201~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

Φ28アルミパイプフレームをGPJT28-112でクロスに接続する際の補強ジョイントです。
取付けの際は、GPJT28-111を使用します。

GPJT28-114で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Φ28アルミパイプフレーム用クロス補強ジョイントの型番GPJT28-114のページです。
型番GPJT28-114に関する仕様情報を記載しております。

Φ28アルミパイプフレーム用クロス補強ジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました