(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ28アルミパイプフレーム パネルガイド付き

Φ28アルミパイプフレーム パネルガイド付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・Φ28のアルミパイプフレームです。パネル用のガイドがついています

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

GPFP(L寸指定)
KGPFP(母材4000mm5本組)

製品仕様

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
L寸指定4000mm
5本組
GPFPKGPFPA6005CS-T5アルマイト処理

規格表

型番L
GPFP28
KGPFP28

 
1800
 
■L寸指定
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番L指定
0.5mm単位
質量
kg/m
断面積
mm2
断面2次モーメント
mm4
¥基準単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
TypeNo.ℓxℓy1~30本1~30本
GPFP2850~40000.445164.61.78×1041.10×104207690
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

L=300未満の場合、長さに関わらず表中単価になります。
ex:GPFP28−280=207円

L=300以上の場合、下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長(m)=販売単価
ex:GPFP28−720=690×0.720=496円(1円未満は切り捨て)

■4000mm5本組
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番L指定
0.5mm単位
質量
kg/本
¥基準単価/
5本1組
TypeNo.1~5組
KGPFP284000
(5本組)
1.7813,110
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]アルミパイプフレームにはこちらのカッター・バリ取り器、こちらの接着剤はご使用になれません。

型番リスト

型番
長さ(mm)
販売形態
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 4000
バラ売り
10

1個

-( - )

1日目

4000
5本組
10

1個

13,110( 14,421円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ28のアルミパイプフレームです。パネル用のガイドがついています

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

■指定長フレーム ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~3031~
出荷日通常お見積り
■固定長フレーム ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~56~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

■指定長/固定長フレーム(有効長さ4000mm)
 1 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

パネルの取付が可能です。
パネルは8mmパネルをご利用ください。

ご利用可能な8mmパネルは以下商品ページをご確認ください。
PETプレート
塩ビプレート

Φ28アルミパイプフレーム許容荷重


使用推奨荷重:フレームの中央部のたわみがフレーム長さの5/1000になる荷重
限界荷重:フレームの塑性変形が開始する荷重
※ジョイントの許容荷重がフレームの使用推奨荷重より小さい場合は、ジョイントの許容荷重を採用ください。
 
サイズ
型番
荷重方向
L=500mm
L=1000mm
質量
(kg/m)
断面二次モーメント(mm4)
適用ジョイント
使用推奨荷重
(N)
※たわみ量2.5mm
限界荷重
(N)
使用推奨荷重
(N)
※たわみ量5mm
限界荷重
(N)
ℓx
ℓy
Φ28
GPF28
1,147
2,969
421
1,666
0.38
1.03
1.03
GPJT28-121
GPFU28
1,382
3,910
490
2,254
0.50
1.33
1.33
GPFS28
X→
1,215
3,234
451
1,627
0.44
1.32
1.06
GPJT28-121
Y↓
1,343
3,430
461
1,774
GPFH28
1,499
4,253
617
2,352
0.74
1.54
1.54
GPJT28-121
GPFW28
X→
2,587
3,881
1,509
3,116
0.78
2.04
1.94
GPJT28-124
Y↓
1,127
4,204
470
2,136
GPFWU28
X→
4,518
6,360
1,911
4,479
1.14
3.09
2.68
GPJT28-111
Y↓
1,695
4,880
568
2,558
GPFWH28
X→
4,684
10,741
2,283
9,369
1.37
2.4
3.28
GPJT28-124
Y↓
2,029
5,272
666
3,028
GPFTC28
1,147
4,165
500
1,803
0.70
3.72
3.10
GPJT28-111
GPFTE28
1,705
3,910
529
1,813
0.67
3.46
3.46
GPJT28-111
GPFP28
X→
1,196
2,813
304
1,588
0.44
1.78
1.10
GPJT28-111
Y↓
931
2,734
402
1,470
GPFR28
2,009
3,979
804
2,470
0.61
7.22
1.23
GPJT28-111
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Φ28アルミパイプフレーム パネルガイド付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました