(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-BOX-SFB2-6
【ふっ素含有メッキ】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-【20~2,000個入り】 フッソP_ロッカクアナツキザラボルト -ステンレス コハ

【ふっ素含有メッキ】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱- NF-BOX-SFB2-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,550円
税込単価
19,305円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

型番

NF-BOX-SFB2-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NF-BOX-SFB2-6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質強度区分表面処理仕様
箱販売パック販売[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-BOX-SFBNF-PACK-SFBSUSXM7A2-50相当ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
NF-BOX-SFB5-10
NF-PACK-SFB2-6

[ ! ]ご注文の際は箱数/パック数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱/1パックが納入されます。

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式NF-BOX-SFBNF-PACK-SFB
箱入数¥基準単価 1~10箱パック入数¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L1本あたりの価格1箱1本あたりの価格1~23~10
パックパック
NF-BOX-SFB
NF-PACK-SFB
2- 4500本/箱35.117,550100本/
パック
11011,0009,780
5108.710,8709,692
6
2.5-5104.510,4509,395
6
8
3- 52,000本/箱14.0828,15087.58,7508,208
61,000本/箱12.2512,25084.98,4908,017
8
1012.7812,78085.98,5908,091
1213.3113,310878,7008,166
1587.58,7508,208
20500本/箱30.8615,43089.78,9708,356
2592.39,2308,547
3035.117,55096.99,6908,865
4- 6909,0008,378
81,000本/箱13.3113,31087.38,7308,187
10
1213.8413,84088.18,8108,250
1514.3714,37090.59,0508,410
20500本/箱25.0412,52090.99,0908,441
2526.6213,31093.99,3908,653
3028.2214,11097.69,7608,907
5- 8500本/箱22.3811,19089.48,9408,335
1022.9211,460
1290.69,0608,420
1523.4411,72090.89,0808,441
2024.512,25094.19,4108,664
2527.6813,84099.29,9209,024
3042.6421,320102.410,2409,247
6-10500本/箱23.9811,99095.39,5308,752
12959,5008,727
1525.0412,52096.99,6908,861
2039.819,990101.210,1209,168
25300本/箱23.7611,880104.510,4509,395
3041.212,360108.710,8709,692
8-12200本/箱69.213,84050本/
パック
177.28,8608,282
1570.314,060
2073.0514,610179.48,9708,356
25106.621,320183.69,1808,505
30113.2522,650187.89,3908,653
10-15100本/箱127.812,78020本/
パック
453.59,0708,431
20100本/箱23223,2004569,1208,468
25100本/箱159.615,9604649,2808,579
30229.122,9104759,5008,727
M×P
(並目)
AE
(最大)
B
(呼び)
最小最大
2×0.43.74.01.21.3
2.5×0.454.75.01.51.5
3×0.55.546.721.862.0
4×0.77.538.962.482.5
5×0.89.4311.23.13.0
6×1.011.3413.443.724.0
8×1.2515.2417.924.965.0
10×1.519.2222.46.26.0
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
二面幅 B(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-BOX-SFB2-6

2
6
0.4
1.3
M2
M2X6
M2-6
10

1パック

500個入り

17,550( 19,305円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
サイズはM2~M10。箱販売及びパック販売です。

(i)ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

※強度区分とは、ネジの引張強さです。
(例)A2−50
引張強さの最小値が500N/mm2 であることを示します。
鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

Loading...

NF-BOX-SFB2-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-の型番NF-BOX-SFB2-6のページです。
型番NF-BOX-SFB2-6に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-BOX-SFB10-30
NF-BOX-SFB2-4
NF-BOX-SFB2-5
NF-BOX-SFB3-10
NF-BOX-SFB3-12
NF-BOX-SFB3-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
二面幅 B
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

22,910円

( 25,201円 )

100個入り

1パック -

7日目

1010301.56.0M10M10X30M10-30

17,550円

( 19,305円 )

500個入り

1パック -

7日目

10240.41.3M2M2X4M2-4

17,550円

( 19,305円 )

500個入り

1パック -

7日目

10250.41.3M2M2X5M2-5

12,780円

( 14,058円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

103100.52.0M3M3X10M3-10

13,310円

( 14,641円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

103120.52.0M3M3X12M3-12

13,310円

( 14,641円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

103150.52.0M3M3X15M3-15

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました