(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-BOX-SBCB3-4
【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト -小箱-【200~1,000個入り】 フッソP_ロッカクアナツキボタンボルト -コバコ-

【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト -小箱- NF-BOX-SBCB3-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,610円
税込単価
20,471円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

型番

NF-BOX-SBCB3-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NF-BOX-SBCB3-4 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-BOX−SBCBSUS304相当ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
NF-BOX−SBCB5−10

[ ! ]ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価1~ 10箱箱入数
TypeM−L1本あたりの1箱
価格
NF-BOX−SBCB2− 327.0927,0901,000本/箱
4
5
6
2.5− 427.0927,090
5
6
8
3− 418.6118,6101,000本/箱
518.6113,840
6
8
10
12
1514.3714,370
2015.0115,010
2515.9615,960
4− 613.8413,840
8
10
1214.3714,370
1514.914,900
2024.512,250500本/箱
2525.0412,520
3030.6215,310
5− 624.512,250
8
10
12
1525.5612,780
2029.0414,520
2552.2510,450200本/箱
3054.910,980
6−831.4531,4501000本/箱
1031.4615,730500本/箱
1231.9815,990
1539.3619,680
2053.8510,770200本/箱
2554.910,980
3056.511,300
3575.0515,010
8−1060.7736,460600本/箱
12
1573.3243,990
2075.4345,260
2593.8756,320
3093.918,780200本/箱
359619,200
4098.119,620
45101.320,260
50103.420,680
M×PAEBC(e)
(並目)(最小)
2×0.4 3.51.31.30.62.40.6
2.5×0.454.51.51.50.830.8
3×0.5 5.71.6521.043.61
4×0.7 7.62.22.51.34.71.4
5×0.8 9.52.7531.565.71.6
6×1.010.53.342.086.82
8×1.25144.452.69.22.5
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
二面幅 B(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-BOX-SBCB3-4

3
4
0.5
2
M3
M3X4
M3-4
10

1パック

1,000個入り

18,610( 20,471円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
社内在庫用やご使用数の多い場合には、お得な小箱買いがおすすめです。

(i)ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

NF-BOX-SBCB3-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト -小箱-の型番NF-BOX-SBCB3-4のページです。
型番NF-BOX-SBCB3-4に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト -小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-BOX-SBCB2-6
NF-BOX-SBCB2.5-4
NF-BOX-SBCB2.5-5
NF-BOX-SBCB3-5
NF-BOX-SBCB3-6
NF-BOX-SBCB3-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
二面幅 B
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

27,090円

( 29,799円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

10260.41.3M2M2X6M2-6

27,090円

( 29,799円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

102.540.451.5M2.5M2.5X4M2.5-4

27,090円

( 29,799円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

102.550.451.5M2.5M2.5X5M2.5-5

13,840円

( 15,224円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

10350.52M3M3X5M3-5

13,840円

( 15,224円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

10360.52M3M3X6M3-6

13,840円

( 15,224円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

10380.52M3M3X8M3-8

六角穴付ボタンボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました