(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-BOX-SCB2-3
【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト-ステンレス・小箱-【50~1,000個入り】 フッソP_ロッカクアナツキボルト-ステンレス コバコ-

【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト-ステンレス・小箱- NF-BOX-SCB2-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,270円
税込単価
15,697円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品を注文停止しております。予めご了承ください
  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

NF-BOX-SCB2-3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質強度区分表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-BOX−SCBSUS304相当A2−70ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
NF-BOX−SCB3−6

[ ! ]ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

 
M×P
(並目)
AEB
2 ×0.43.821.5
2.5×0.454.52.52
2.6×0.454.52.62
3 ×0.55.532.5
4 ×0.7743
5 ×0.88.554
6 ×1.01065
8 ×1.251386
10 ×1.516108
L寸公差
寸法区分公差
(㎜)
を超え以下
56±0.24
810±0.29
1216±0.35
2030±0.42
3550±0.5
[ ! ]JIS B 1176に準拠。

[ ! ]単品販売もございます。>>こちら

[ ! ]六角穴ボルトに関する技術情報>>こちら

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価 1~10箱箱入数
TypeM−L1本あたりの1箱
価格
全ねじNF-BOX-SCB2− 314.314,2701,000本/箱
411.811,800
511.611,620
611.611,620
811.611,620
1012.212,150
1213.113,100
1513.713,740
2.5− 411.311,340
511.311,300
611.311,300
811.311,300
1011.311,300
1211.311,340
1512.412,440
2.6− 411.311,340
511.411,400
611.411,400
811.411,400
1011.411,400
1211.311,340
1512.412,440
3− 411.611,620
51110,980
610.310,340
810.510,450
1010.610,560
1210.610,560
1410.910,870
1510.910,870
1611.211,190
1811.211,190
2011.311,300
182519.89,920500本/箱
3020.410,180
3526.613,310
4026.613,310
全ねじ4− 512.712,6801,000本/箱
611.111,090
810.810,770
101110,980
1211.211,190
1411.611,620
1518.618,560
1619.219,200
1819.219,200
2033.816,920500本/箱
2220.610,290
2520.710,340
203025.310,130400本/箱
3526.310,510
4026.710,680
453112,380
5051.720,680
全ねじ5− 620.420,3901,000本/箱
821.221,180
102019,960
122019,950
142121,010
1521.121,120
1621.321,310
1821.521,500
2025.320,260800本/箱
2228.222,580
2526.921,500
223033.820,300600本/箱
3538.523,070
4049.729,830
4555.211,040200本/箱
5056.711,340
全ねじ6− 83333,0401,000本/箱
1027.927,870
1228.528,500
1425.625,590
1534.227,320800本/箱
1631.425,080
1831.525,230
203528,030
2235.928,700
2546.227,700600本/箱
3046.327,800
24354819,200400本/箱
4067.226,890
4588.617,720200本/箱
5090.218,040
5593.818,760
6089.717,930
65127.119,060150本/箱
7095.19,510100本/箱
全ねじ8−1057.228,600500本/箱
1262.131,050
1475.830,330400本/箱
1569.927,970
166325,190
1863.225,260
2070.428,140
2264.825,900
259027,010300本/箱
3090.827,240
3594.918,970200本/箱
284098.119,610
4512424,800
50125.825,150
5580.516,090
6081.316,250
65163.716,370100本/箱
70165.216,520
75189.318,930
80168.116,810
全ねじ10−12114.622,920200本/箱
1411322,600
1587.217,430
16132.326,450
18131.726,330
20136.327,250
25136.627,320
30140.228,030
35178.626,790150本/箱
40185.127,770
3245172.317,230100本/箱
50175.117,510
5524924,900
60249.524,950
65304.218,25060本/箱
70307.718,460
75308.218,490
全ねじ12−15213.521,350100本/箱
20169.216,920
25224.817,98080本/箱
30233.418,670
3526818,76070本/箱
40275.319,270
45315.518,93060本/箱
5032119,260
3655333.416,67050本/箱
60337.216,860
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ種類
ねじ部長さ ℓ(mm)
二面幅 B(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-BOX-SCB2-3

2
3
0.4
全ねじ
全ねじ
1.5
M2
M2X3
M2-3
10

1パック

1,000個入り

14,270( 15,697円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
社内在庫用やご使用数の多い場合には、小箱買いがお得です。

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品を注文停止しております。予めご了承ください
  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

※強度区分とは、ネジの引張強さです。
(例)A2−70
引張強さの最小値が700N/mm2
であることを示します。
鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

Loading...

NF-BOX-SCB2-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト-ステンレス・小箱-の型番NF-BOX-SCB2-3のページです。
型番NF-BOX-SCB2-3に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト-ステンレス・小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-BOX-SCB10-16
NF-BOX-SCB10-18
NF-BOX-SCB10-20
NF-BOX-SCB2-4
NF-BOX-SCB2-5
NF-BOX-SCB2-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
ねじ種類 ねじ部長さ ℓ
(mm)
二面幅 B
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

26,450円

( 29,095円 )

200個入り

1パック -

7日目

1010161.5全ねじ全ねじ8M10M10X16M10-16

26,330円

( 28,963円 )

200個入り

1パック -

7日目

1010181.5全ねじ全ねじ8M10M10X18M10-18

27,250円

( 29,975円 )

200個入り

1パック -

7日目

1010201.5全ねじ全ねじ8M10M10X20M10-20

11,800円

( 12,980円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

10240.4全ねじ全ねじ1.5M2M2X4M2-4

11,620円

( 12,782円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

10250.4全ねじ全ねじ1.5M2M2X5M2-5

11,620円

( 12,782円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

10260.4全ねじ全ねじ1.5M2M2X6M2-6

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました