(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-SCBPK6-20
【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト 細目タイプ-単品・小箱-【1~400個入り】 フッソP_キャップボルト サイメ (SCBPK)

【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト 細目タイプ-単品・小箱- NF-SCBPK6-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。また、材質や表面処理によって実際の商品の色は異なります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

NF-SCBPK6-20 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質強度区分表面処理仕様
単品販売ボックス販売[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-SCBPKNF-BOX-SCBPKSUS304相当A2−70ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
NF-SCBPK6−15
M×PAEB
2×0.43.821.5
2.6×0.454.52.62
3×0.55.532.5
4×0.7743
5×0.88.554
6×1.01065
8×1.251386
10×1.516108
12×1.75181210
L寸公差
寸法区分公差
(㎜)
を超え以下
56±0.24
810±0.29
1216±0.35
2030±0.42
3550±0.5
[ ! ]JIS B 1176に準拠。

[ ! ]六角穴ボルトに関する技術情報>>こちら

・単品販売
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M×PAEB¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L10~19本20~29本30~39本40~49本50~100本
NF-SCBPK6−106
×
0.75
全ねじ1065730490416356295
 12730490416356295
 15730490416356295
 20750510436376315
 25750510436376315
NF-SCBPK8−128
×
1.0
全ねじ1386730490416356295
 15730490416356295
 20750510436376315
 25750510436376315
 30750510436376315
NF-SCBPK10−1510
×
1.25
全ねじ16108760520446386367
 20760520446386367
 25760520446386367
 30780540466406386
 35780540466406386
 40780540466406386
 45790550476463459
 50790550476463459
NF-SCBPK12−2012
×
1.25
全ねじ181210780540466453449
 25780540513487463
 30780540513487463
 35780540513487463
 40800560532505480
 50860620589560532
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-SCBPK)は10本からの販売となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
・ボックス販売
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価箱入数
TypeM-L1本あたりの価格1箱
NF-BOX-SCBPK6−1041.9316,770400本/箱
1260.724,280
1562.6325,050
2066.4826,590
2570.3328,130
8−12110.822,160200本/箱
15113.722,740
20120.4524,090
25127.1525,430
30132.9526,590
10−1515731,400
20193.6538,730
25195.5539,110
30205.241,040
35124.7524,950
40255.325,530100本/箱
45264.926,490
50270.727,070
12−20298.629,860
25284.128,410
30371.937,190
35378.637,860
40392.139,210
50430.643,060
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
二面幅 B(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-SCBPK6-20

6
20
0.75
バラ(1個から購入可能)
5
M6
M6X20
M6-20
10

10個

750( 825円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
細目タイプの六角穴付ボルトになります。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。また、材質や表面処理によって実際の商品の色は異なります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
・単品販売
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量10~100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

NF-SCBPK6-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト 細目タイプ-単品・小箱-の型番NF-SCBPK6-20のページです。
型番NF-SCBPK6-20に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト 細目タイプ-単品・小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-BOX-SCBPK10-30
NF-BOX-SCBPK10-35
NF-BOX-SCBPK10-40
NF-SCBPK6-25
NF-SCBPK8-12
NF-SCBPK8-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
販売単位 二面幅 B
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

41,040円

( 45,144円 )

200個入り

1パック -

7日目

1010301.25箱・パック8M10M10X30M10-30

24,950円

( 27,445円 )

100個入り

1パック -

7日目

1010351.25箱・パック8M10M10X35M10-35

25,530円

( 28,083円 )

100個入り

1パック -

7日目

1010401.25箱・パック8M10M10X40M10-40

750円

( 825円 )
10個 あり

7日目

106250.75バラ(1個から購入可能)5M6M6X25M6-25

730円

( 803円 )
10個 あり

7日目

108121バラ(1個から購入可能)6M8M8X12M8-12

730円

( 803円 )
10個 あり

7日目

108151バラ(1個から購入可能)6M8M8X15M8-15

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました