(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-SBSET4-8
【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付六角小ねじ-単品・小箱-【1~1,000個入り】 フッソP_ザガネクミコミロッカクボルト SBSET

【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付六角小ねじ-単品・小箱- NF-SBSET4-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

NF-SBSET4-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
D部径(φ)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-SBSET4-8

4
8
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
M4
M4X8
M4-8
10

10個

780( 858円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
サイズはM4~M8。少量をご希望の場合は10個から出荷可能です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理表面処理仕様
単品販売小箱販売ボルト座金[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-SBSETNF-BOX-SBSET[ M ]材質:SUS304相当
※強度区分 A2-50相当
ねじ JIS 0209(6g)
ばね座金 JIS B1251
平座金 JIS B1256
バレル・パシベートふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください

規格表

型式
NF-SBSET4-8
■単品販売
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L10~19本20~29本30~39本40~49本50~99本100~199本200~299本300~399本400~500本
NF-SBSET4-878032022819512578635656
 1078032022819512578635656
 1278032022819512578635656
 1479032223019712780655858
 1679032223019712780655858
 2079032423219912982676060
NF-SBSET5-1079032723520213285706363
 1279032723520213285706363
 1479032923720413487726562
 1679032923720413487726562
 2080033123920613688736966
 2580033524321014092777369
 3080033924721414496817773
NF-SBSET6-1080033724521214294797571
 1280033724521214294797571
 1480033924721414496817773
 1680033924721414496817773
 20810346254221151103989388
 258103492572241541061019691
 3082035326122815811010510095
NF-SBSET8-12870404312279209199189180171
 14870408316283213202192182173
 16870408316283213202192182173
 20880418326293223212201191181
 25890424332299229218207197187
 30890422330297227216205195185
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-SBSET)は10本からの販売となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■小箱販売
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価箱入数
1本あたりの1箱
TypeM-L価格
NF-BOX-SBSET4-817.4117,4101000本/箱
 1023.1123,110
 1223.6723,670
 1424.1624,160
 1624.4524,450
 2025.2725,270
NF-BOX-SBSET5-1024.4412,220500本/箱
 122512,500
 1425.7412,870
 1626.2413,120
 2041.420,700
 2542.0621,030
 3043.3421,670
NF-BOX-SBSET6-1042.5221,260
 1242.6621,330
 1443.8221,910
 1644.2622,130
 2044.9622,480
 2560.5230,260
 3061.930,950
NF-BOX-SBSET8-12103.3520,670200本/箱
 14104.4520,890
 16105.3521,070
 20104.520,900
 25106.8521,370
 30110.2522,050
M×PAECD(a)
4×0.772.87.0104.4
5×0.883.58.5125.2
6×1.0104.011.5136.3
8×1.25135.514.5188.4
[ ! ](a)は、ボルトの座面から完全ねじ部までの
参考寸法(最大値)です。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
・単品販売
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量10〜500501〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

NF-SBSET4-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付六角小ねじ-単品・小箱-の型番NF-SBSET4-8のページです。
型番NF-SBSET4-8に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付六角小ねじ-単品・小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-BOX-SBSET4-16
NF-BOX-SBSET4-20
NF-BOX-SBSET4-8
NF-SBSET5-10
NF-SBSET5-12
NF-SBSET5-14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
販売単位 D部径
(φ)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

24,450円

( 26,895円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

104160.7箱・パック10M4M4X16M4-16

25,270円

( 27,797円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

104200.7箱・パック10M4M4X20M4-20

17,410円

( 19,151円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

10480.7箱・パック10M4M4X8M4-8

790円

( 869円 )
10個 あり

7日目

105100.8バラ(1個から購入可能)12M5M5X10M5-10

790円

( 869円 )
10個 あり

7日目

105120.8バラ(1個から購入可能)12M5M5X12M5-12

790円

( 869円 )
10個 あり

7日目

105140.8バラ(1個から購入可能)12M5M5X14M5-14

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました