(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-BOX-SCBZ3-8
【ふっ素含有メッキ】ばね座金組込六角穴付ボルト-小箱-【100~500個入り】 フッソP_バネザガネクミコミロッカクアナツキボルト-

【ふっ素含有メッキ】ばね座金組込六角穴付ボルト-小箱- NF-BOX-SCBZ3-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,940円
税込単価
13,134円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

型番

NF-BOX-SCBZ3-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NF-BOX-SCBZ3-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
二面幅 B(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-BOX-SCBZ3-8

3
8
0.5
2.5
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

500個入り

11,940( 13,134円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
社内在庫用やご使用数の多い場合には、お得な小箱買いがおすすめです。

(i)ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
ボルトばね座金[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-BOX−SCBZSUS304相当SUS304ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
NF-BOX−SCBZ5−10

[ ! ]ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価 1~10箱箱入数
TypeM−L1本あたりの1箱
価格
NF-BOX−SCBZ3− 623.8811,940500本/箱
823.8811,940
1023.911,950
1224.4412,220
4− 825.0812,540
1025.6412,820
1225.6412,820
1526.2213,110
2027.3213,660
5−1026.8813,440
1227.4613,730
1554.410,880200本/箱
1644.58,900
2055.611,120
6−1256.811,360
1557.411,480
1646.39,260
2059.1511,830
2560.3512,070
8−20183.718,370100本/箱
25188.418,840
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
M×P
(並目)
AEBC(a)
3×0.5 5.532.5 5.52.4
4×0.774373.5
5×0.8 8.554 8.54.3
6×1.0106511.55.1
[ ! ](a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

NF-BOX-SCBZ3-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】ばね座金組込六角穴付ボルト-小箱-の型番NF-BOX-SCBZ3-8のページです。
型番NF-BOX-SCBZ3-8に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】ばね座金組込六角穴付ボルト-小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-BOX-SCBZ3-10
NF-BOX-SCBZ3-12
NF-BOX-SCBZ3-6
NF-BOX-SCBZ4-10
NF-BOX-SCBZ4-12
NF-BOX-SCBZ4-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
二面幅 B
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

11,950円

( 13,145円 )

500個入り

1パック -

7日目

103100.52.5M3M3X10M3-10

12,220円

( 13,442円 )

500個入り

1パック -

7日目

103120.52.5M3M3X12M3-12

11,940円

( 13,134円 )

500個入り

1パック -

7日目

10360.52.5M3M3X6M3-6

12,820円

( 14,102円 )

500個入り

1パック -

7日目

104100.73M4M4X10M4-10

12,820円

( 14,102円 )

500個入り

1パック -

7日目

104120.73M4M4X12M4-12

13,110円

( 14,421円 )

500個入り

1パック -

7日目

104150.73M4M4X15M4-15

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました