(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-BOX-SCBS2-5
【ふっ素含有メッキ】ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト-小箱-【100~1,000個入り】 フッソP_ザガネクミコミCB SCBS

【ふっ素含有メッキ】ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト-小箱- NF-BOX-SCBS2-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,200円
税込単価
36,520円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

NF-BOX-SCBS2-5 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
D部径(φ)
二面幅 B(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-BOX-SCBS2-5

2
5
0.4
-
-
M2
M2X5
M2-5
10

1パック

1,000個入り

33,200( 36,520円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
社内在庫用やご使用数の多い場合には、お得な小箱買いがおすすめです。

(i)ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-BOX−SCBSSUS304相当バレルパシペートふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
NF-BOX−SCBS5−10

[ ! ]ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価 1~10箱箱入数
TypeM−L1本あたりの1箱
価格
NF-BOX−SCBS2ー434.4534,4501000本/箱
533.233,200
633.233,200
833.233,200
2.5-531.9531,950
631.9531,950
830.730,700
1030.730,700
3-521.9521,950
623.0211,510500本/箱
823.5411,770
1023.5611,780
1223.5611,780
1521.9410,970
1620.9210,460
4-628.914,450
823.211,600
1025.712,850
1226.2213,110
1529.4414,720
1624.3212,160
2032.316,150
5-82814,000
1027.4213,710
1227.4613,730
1554.3510,870200本/箱
1649.159,830
2055.4511,090
255210,400
6-1053.6510,730
1258.711,740
1559.811,960
1655.2511,050
2060.912,180
2565.9513,190
3096.8519,370
8-15127.8719,180150本/箱
1610610,600100本/箱
20108.610,860
2511211,200
30184.718,470
35187.318,730
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
M×P
(並目)
AEBCD(a)
2×0.43.821.53.852.1
2.5×0454.5324.56.52.7
3×0.5 5.532.5 5.5 73
4×0.77437 94.4
5×0.8 8.554 8.5105.4
6×1.0106511.512.56.9
[ ! ](a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
[ ! ]単品販売もございます。>>こちら
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

NF-BOX-SCBS2-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト-小箱-の型番NF-BOX-SCBS2-5のページです。
型番NF-BOX-SCBS2-5に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト-小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-BOX-SCBS2-4
NF-BOX-SCBS2-6
NF-BOX-SCBS2-8
NF-BOX-SCBS2.5-10
NF-BOX-SCBS2.5-5
NF-BOX-SCBS2.5-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
D部径
(φ)
二面幅 B
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

34,450円

( 37,895円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

10240.4--M2M2X4M2-4

33,200円

( 36,520円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

10260.4--M2M2X6M2-6

33,200円

( 36,520円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

10280.4--M2M2X8M2-8

30,700円

( 33,770円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

102.5100.45--M2.5M2.5X10M2.5-10

31,950円

( 35,145円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

102.550.45--M2.5M2.5X5M2.5-5

31,950円

( 35,145円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

102.560.45--M2.5M2.5X6M2.5-6

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました