(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-BOX-SCBJ3-6
【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付なべ小ねじ-小箱-【200~500個入り】 フッソP_(ハコ)ザガネクミコミナベコネジ(BOX-

【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付なべ小ねじ-小箱- NF-BOX-SCBJ3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,560円
税込単価
11,616円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

NF-BOX-SCBJ3-6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
D部径(φ)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-BOX-SCBJ3-6

3
6
0.5
8
M3
M3X6
M3-6
10

1パック

500個入り

10,560( 11,616円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
社内在庫用やご使用数の多い場合には、お得な小箱買いがおすすめです。

(i)ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
ねじばね座金・平座金[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-BOX−SCBJSUS304相当SUS304ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
NF-BOX−SCBJ5−10

[ ! ]ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価 1~10箱箱入数
TypeM−L1本あたりの1箱
価格
NF-BOX−SCBJ2− 423.2611,630500本/箱
522.7411,370
622.7411,370
822.7611,380
2.5− 421.8810,940
522.5611,280
622.0211,010
822.2811,140
1022.5411,270
2.6− 421.8610,930
521.3210,660
6
8
1021.8610,930
3− 521.3210,660
621.1210,560
821.710,850
1021.710,850
1218.029,010
4− 525.912,950
623.6211,810
823.1211,560
1023.711,850
1219.989,990
1634.7217,360
5− 825.2812,640
1026.7813,390
1227.3813,690
1526.6213,310
1624.9812,490
6−1059.6511,930200本/箱
1259.6511,930
1558.611,720
1685.717,140
2051.410,280
M×P
(並目)
AECD(a)十字穴
番号
2  ×0.43.51.3462.11
2.5×0.454.51.74.86.52.71
2.6×0.454.51.74.87.52.71
3  ×0.55.525.5832
4  ×0.772.67104.42
5  ×0.893.38.5125.42
6  ×1.010.53.911.5136.93
[ ! ](a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
[ ! ]単品販売もございます。>>こちら
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

NF-BOX-SCBJ3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付なべ小ねじ-小箱-の型番NF-BOX-SCBJ3-6のページです。
型番NF-BOX-SCBJ3-6に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付なべ小ねじ-小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-BOX-SCBJ2-8
NF-BOX-SCBJ2.5-10
NF-BOX-SCBJ2.5-4
NF-BOX-SCBJ3-8
NF-BOX-SCBJ4-10
NF-BOX-SCBJ4-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
D部径
(φ)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

11,380円

( 12,518円 )

500個入り

1パック -

7日目

10280.46M2M2X8M2-8

11,270円

( 12,397円 )

500個入り

1パック -

7日目

102.5100.456.5M2.5M2.5X10M2.5-10

10,940円

( 12,034円 )

500個入り

1パック -

7日目

102.540.456.5M2.5M2.5X4M2.5-4

10,850円

( 11,935円 )

500個入り

1パック -

7日目

10380.58M3M3X8M3-8

11,850円

( 13,035円 )

500個入り

1パック -

7日目

104100.710M4M4X10M4-10

9,990円

( 10,989円 )

500個入り

1パック -

7日目

104120.710M4M4X12M4-12

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました