(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-PSETS4-15
【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱-【1~2,000個入り】 フッソP_ザガネクミコミナベコネジ(PSETS)

【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱- NF-PSETS4-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

NF-PSETS4-15 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
D部径(φ)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-PSETS4-15

4
15
0.7
バラ(1個から購入可能)
8
M4
M4X15
M4-15
10

10個

850( 935円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
サイズはM3~M6。少量をご希望の場合は10個から出荷可能、在庫する際は小箱買いがお得です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
単品販売小箱販売ボルト座金[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-PSETSNF-BOX-PSETSSUS304相当ばね座金 JIS B 1251
平座金 JIS B 1256
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
NF-PSETS3-6
■単品販売
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L10~19本20~29本30~39本40~49本50~99本100~149本150~199本200~299本300~399本400~500本
NF-PSETS368503862462131436966514444
  88503862462131436966514444
  108503862462131436966514444
  128503862462131436966514444
468503882482151457167524545
  88503872482151457167524545
  108503882482151457167524545
  128503882482151457167524545
  1585038724821514571715649
49
588503902502171477369544747
  108603912512181487369544747
  128603912512181487369544747
  158603932552221527572575451
6108603932552221527572575451
  128603982582251557673585552
  158603982582251557673696663
  208603912512181487369544745
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-PSETS)は10本からの販売となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■小箱販売
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価1~ 10箱箱入数
TypeM-L1本あたりの1箱
価格
NF-BOX-PSETS367.2714,5302000本/箱
  87.4914,9802000本/箱
  107.7215,4402000本/箱
  128.0816,1502000本/箱
4613.4713,4701000本/箱
  813.1913,1901000本/箱
  1013.8913,8901000本/箱
  1214.2714,2701000本/箱
  1514.2714,2701000本/箱
5823.9611,980500本/箱
  1024.4812,240500本/箱
  1224.5612,280500本/箱
  1524.5412,270500本/箱
61049.359,870200本/箱
  1227.7413,870500本/箱
  1552.3510,470200本/箱
  2052.8510,570200本/箱
M×PAEC
(最大)
D(a)十字穴番号
3×0.55.52.05.56.03.02
4×0.77.02.67.08.04.42
5×0.89.03.38.510.05.42
6×1.010.53.911.511.56.93
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
・単品販売
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量10〜500501〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

NF-PSETS4-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱-の型番NF-PSETS4-15のページです。
型番NF-PSETS4-15に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-BOX-PSETS3-8
NF-BOX-PSETS4-10
NF-BOX-PSETS4-12
NF-PSETS4-6
NF-PSETS4-8
NF-PSETS5-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
販売単位 D部径
(φ)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

14,980円

( 16,478円 )

2,000個入り

1パック -

7日目

10380.5箱・パック6M3M3X8M3-8

13,890円

( 15,279円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

104100.7箱・パック8M4M4X10M4-10

14,270円

( 15,697円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

104120.7箱・パック8M4M4X12M4-12

850円

( 935円 )
10個 あり

7日目

10460.7バラ(1個から購入可能)8M4M4X6M4-6

850円

( 935円 )
10個 あり

7日目

10480.7バラ(1個から購入可能)8M4M4X8M4-8

860円

( 946円 )
10個 あり

7日目

105100.8バラ(1個から購入可能)10M5M5X10M5-10

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました