(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-WSETS3-6
【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱-SW組込【1~2,000個入り】 フッソP_ザガネクミコミナベコネジ(WSETS)

【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱-SW組込 NF-WSETS3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

NF-WSETS3-6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-WSETS3-6

3
6
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
10

10個

850( 935円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
サイズはM3~M6。少量をご希望の場合は10個から出荷可能、在庫する際は小箱買いがお得です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
単品販売小箱販売ボルト座金[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-WSETSNF-BOX-WSETSSUS304相当ばね座金 JIS B 1251ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
NF-WSETS5−10
■単品販売
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L10~19本20~29本30~39本40~49本50~99本100~199本200~299本300~399本400~500本
NF-WSETS3685038624621314369504343
  885038624621314369504343
  1085038624621314369504343
  1285038624621314369504343
4885038824821514571514444
  1085038824821514571514444
  1285038824821514571514444
  1585038824821514571514444
5885038925021714773524545
  1085039025021714773524545
  1285039025021714773524545
  1585039025021714773524543
61086039325422115175555249
  1286039325422115175555249
  1586039125322015075555249
  2086039325422115175716764
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-WSETS)は10本からの販売となります。
■小箱販売
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価1~ 10箱箱入数
TypeM-L1本あたりの1箱
価格
NF-BOX-WSETS365.9411,8702,000本/箱
  86.0912,180
  106.3312,650
  126.5613,110
4810.8610,8601,000本/箱
  1011.1611,160
  1211.5311,530
  1512.1812,180
5821.510,750500本/箱
  1021.6410,820
  1222.1211,060
  1522.1611,080
61039.519,750
  1239.4619,730
  1538.319,150
  2046.89,360200本/箱
M×PAEC
(最大)
(a)十字穴番号
3×0.55.52.05.52.42
4×0.77.02.67.03.52
5×0.89.03.38.54.32
6×1.010.53.911.55.13
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
・単品販売
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量10〜500501〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

NF-WSETS3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱-SW組込の型番NF-WSETS3-6のページです。
型番NF-WSETS3-6に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱-SW組込のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-BOX-WSETS3-8
NF-BOX-WSETS4-10
NF-BOX-WSETS4-12
NF-WSETS3-8
NF-WSETS4-10
NF-WSETS4-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
販売単位 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

12,180円

( 13,398円 )

2,000個入り

1パック -

7日目

10380.5箱・パックM3M3X8M3-8

11,160円

( 12,276円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

104100.7箱・パックM4M4X10M4-10

11,530円

( 12,683円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

104120.7箱・パックM4M4X12M4-12

850円

( 935円 )
10個 あり

7日目

10380.5バラ(1個から購入可能)M3M3X8M3-8

850円

( 935円 )
10個 あり

7日目

104100.7バラ(1個から購入可能)M4M4X10M4-10

850円

( 935円 )
10個 あり

7日目

104120.7バラ(1個から購入可能)M4M4X12M4-12

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました