(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-SSCBS4-8
【ふっ素含有メッキ】SUS316L座金組込み六角穴付ボルト フッソP_ザガネクミコミSSCBS

【ふっ素含有メッキ】SUS316L座金組込み六角穴付ボルト NF-SSCBS4-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
870円
税込単価
957円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

NF-SSCBS4-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
D部径(φ)
二面幅 B(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-SSCBS4-8

4
8
0.7
9
3
M4
M4X8
M4-8
10

10個

870( 957円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
取り付け・取り外しに便利です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質母材強度区分表面処理仕様
①ボルト②ばね座金・③平座金①ボルト[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-SSCBSSUS316LSUS316LA4-70ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]M5・M6・M8のボルト頭部に「316L」の刻印があります。
[ ! ]M3・M4の刻印は、「・」のみとなります。
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
     
Type M L
NF-SSCBS 4− 16
参考値
引張破壊荷重
M(N)
33,400
46,900
512,100
615,500
832,200
[ ! ]保証値ではありません。
M×PitchAEBCDt(a)
Max
3×0.55.532.55.570.53
4×0.7743790.84.4
5×0.88.5548.5101.05.4
6×1.0106511.512.51.56.9
8×1.25138614.5171.58.4
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L10~19本20~29本30~39本40~49本50~99本100~199本200~299本300~399本400~1000本
NF-SSCBS3-6870405298265180109948787
 8870405298265180109948787
 10870405298265180109948787
 12870405298265181110958888
 16880415308275191110958888
4-8870405298265180110958888
 10870405298265180110958888
 12880415298265180110958888
 168804153082751901171029595
 208904253082751901191049797
5-108804153082752011191049797
 128904253182852011201059898
 168904253182852011201059893
 20900435328295212128113107102
6-10890425328295223149134127121
 12900435328295223150135128122
 16910445338305223150135128122
 20920460348315233159151143136
 25930470358325244167159151143
 30940480368335254209199189180
 601190725608575495479455432410
8-15910445338305233221210200190
 20920460348315244232220209199
 25930470358325254241229218207
 30950490388355275261248236224
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-SSCBS)は10本からの販売となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量10〜500501〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

NF-SSCBS4-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】SUS316L座金組込み六角穴付ボルトの型番NF-SSCBS4-8のページです。
型番NF-SSCBS4-8に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】SUS316L座金組込み六角穴付ボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-SSCBS3-6
NF-SSCBS3-8
NF-SSCBS4-10
NF-SSCBS5-10
NF-SSCBS5-12
NF-SSCBS5-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
D部径
(φ)
二面幅 B
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

870円

( 957円 )
10個 あり

7日目

10360.572.5M3M3X6M3-6

870円

( 957円 )
10個 あり

7日目

10380.572.5M3M3X8M3-8

870円

( 957円 )
10個 あり

7日目

104100.793M4M4X10M4-10

880円

( 968円 )
10個 あり

7日目

105100.8104M5M5X10M5-10

890円

( 979円 )
10個 あり

7日目

105120.8104M5M5X12M5-12

890円

( 979円 )
10個 あり

7日目

105160.8104M5M5X16M5-16

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました