(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-XSETS5-8
【ふっ素含有メッキ】座金組込み六角ボルト−六角トリーマ ・単品販売− フッソP_ザガネクミコミロッカクボルト

【ふっ素含有メッキ】座金組込み六角ボルト−六角トリーマ ・単品販売− NF-XSETS5-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ステンレスのため耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

NF-XSETS5-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-XSETS5-8

5
8
0.8
M5
M5X8
M5-8
10

10個

850( 935円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
・六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落しません。
・座金を入れる手間がなく、作業効率を上げることが可能です。

(i)ご注意

  • ステンレスのため耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質[ H ]強度区分表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-XSETSSUS304相当A2-50ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
NF-XSETS6-20
NF-XSETS8-25
M×Pボルト本体ばね座金平座金
E公差A公差e(a)d1D1t
(約)最大(最大)
3×0.52.0±0.15.50
−0.2
6.403.05.580.5
4×0.72.87.08.104.47.0100.8
5×0.83.5±0.158.09.205.48.512
6×1.04.010.011.506.911.5131.0
8×1.255.513.00
−0.25
15.008.414.5181.6
10×1.57.0±0.217.019.6010.417.522
12×1.758.019.00
−0.35
21.9012.520.5262.3
[ ! ](a)は、ボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
[ ! ]ステンレスですので、耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L10~19本20~29本30~39本40~49本50~99本100~199本200~299本300~399本400~500本
NF-XSETS3-6830343251218148103888181
8830343251218148103888181
10830343251218148103888181
12830343251218148103888181
14830343251218148103888181
15830343251218148103888181
16830343251218148103888181
18830343251218148103888181
20830343251218148103888181
25830343251218148103888181
30830343251218148103888181
4− 6840353261228158113989191
8840353261228158113989191
10840353261228158113989191
12840353261228158113989191
14840353261228158113989191
15840353261228158113989191
16840353261228158113989191
18840353261228158113989191
20840353261228158113989191
25840353261228158113989191
30840353261228158113989191
35840353261228158113989191
40840353261228158113989186
50840353261228158113989186
5− 8850364272239169124109102102
10850364272239169124109102102
12850364272239169124109102102
14850364272239169124109102102
15850364272239169124109102102
16850364272239169124109102102
1885036427223916912410910297
2085036427223916912410910297
2585036427223916912410910297
3085036427223916912410910499
3585036427223916912410910499
4085036427223916912410910499
4585036427223916912410910499
50850364272239169124118112106
55850364272239169124118112106
60850364272239169124118112106
NF-XSETS6−10870375283250180135120114108
12870375283250180135120114108
14870375283250180135120114108
15870375283250180135120114108
16870375283250180135120114108
18870375283250180135120114108
20870375283250180135128122116
22870375283250180135128122116
25870375283250180135128122116
30870375283250180135128122116
35870375283250180135128122116
40870375283250180135128122116
45870375283250180135128122116
50870375283250180135128122116
55870375283250180171162154146
60870375283250180171162154146
65870376284251181172163155147
70870376284251181172163155147
75870376284251181172163155147
80870376284251181172163155147
8−12940440348315245200190181172
14940439347314244232220209199
15940440348315245233221210200
16940440348315245233221210200
18940440348315245233221210200
20940440348315245233221210200
22940440348315245233221210200
25940440348315245233221210200
30940440348315245233221210200
35940440348315245233221210200
40940441349316246234222211200
45940441349316246234222211200
50940441349316246234222211200
55940441349316316300285271257
60940441349316316300285271257
65940442350317317301286272258
70940442350317317301286272258
75940442350317317301286272258
80940442350317317301286272258
85940442350317317301286272258
90940443351318318302287273259
100940443351318318302287273259
10-15990494402369369351333316300
16990494402369369351333316300
18990495403370370352334317301
20990495403370370352334317301
22990495403370370352334317301
25990495403370370352334317301
28990495403370370352334317301
30990495403370370352334317301
35990496404371371352334317301
40990496404371371352334317301
45990496404371371352334317301
50990497405385366348331314298
55990497405385366348331314298
60990497405385366348331314298
65990497405385366348331314298
701000498406386367349332315299
751000498406386367349332315299
801000498406386367349332315299
1001000500492467444422401381362
12-201260709617584584555527501476
251260709617586557529503478454
301260710618587558530504479455
351260710618587558530504479455
401260710702667634602572543516
451260710702667634602572543516
501260711703668635603573544517
551260711703668635603573544517
601260712704669636604574545518
651260712704669636604574545518
701260712704669636604574545518
751260920827762762724688654621
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-XSETS)は10本からの販売となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量10〜500501〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

NF-XSETS5-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】座金組込み六角ボルト−六角トリーマ ・単品販売−の型番NF-XSETS5-8のページです。
型番NF-XSETS5-8に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】座金組込み六角ボルト−六角トリーマ ・単品販売−のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-XSETS10-18
NF-XSETS10-20
NF-XSETS10-22
NF-XSETS6-10
NF-XSETS6-12
NF-XSETS6-14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

990円

( 1,089円 )
10個 あり

7日目

1010181.5M10M10X18M10-18

990円

( 1,089円 )
10個 あり

7日目

1010201.5M10M10X20M10-20

990円

( 1,089円 )
10個 あり

7日目

1010221.5M10M10X22M10-22

870円

( 957円 )
10個 あり

7日目

106101M6M6X10M6-10

870円

( 957円 )
10個 あり

7日目

106121M6M6X12M6-12

870円

( 957円 )
10個 あり

7日目

106141M6M6X14M6-14

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました