(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-PSETSL4-8
【ふっ素含有メッキ】SUS316L 座金組込十字穴付なべ小ねじ セムスP=4 ばね座金+小形平座金組込 フッソP_クリーン ネジ

【ふっ素含有メッキ】SUS316L 座金組込十字穴付なべ小ねじ セムスP=4 ばね座金+小形平座金組込 NF-PSETSL4-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
870円
税込単価
957円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

NF-PSETSL4-8 の仕様・寸法情報

型番
長さL(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-PSETSL4-8

8
10

10個

870( 957円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
なべ頭形状のねじに、ばね座金+小形平座金が組込れてはずれない形状
【材質】SUS316L

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-PSETSLSUS316L
ばね座金:旧JIS B 1251
平座金:旧JIS B 1256
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
NF-PSETSL4-8
M×PAEC
(最大)
DT(a)十字穴番号
4×0.770
-0.5
2.6±0.15780.54.42
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeML10~19本20~29本
NF-PSETSL48870399
  10
  12
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-PSETSL)は10本からの販売となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量10~100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

NF-PSETSL4-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】SUS316L 座金組込十字穴付なべ小ねじ セムスP=4 ばね座金+小形平座金組込の型番NF-PSETSL4-8のページです。
型番NF-PSETSL4-8に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】SUS316L 座金組込十字穴付なべ小ねじ セムスP=4 ばね座金+小形平座金組込のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-PSETSL4-10
NF-PSETSL4-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さL
(mm)

870円

( 957円 )
10個 あり

7日目

1010

870円

( 957円 )
10個 あり

7日目

1012

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました