(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-BOX-SFBJ3-5
【ふっ素含有メッキ】十字穴付皿小ねじ-小箱-【300~2,000個入り】 フッソP_ジュウジアナツキザラコネジ-コバコ-

【ふっ素含有メッキ】十字穴付皿小ねじ-小箱- NF-BOX-SFBJ3-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,020円
税込単価
12,122円

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性やかじり防止、難付着性、導電性な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

型番

NF-BOX-SFBJ3-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NF-BOX-SFBJ3-5 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-BOX-SFBJ3-5

3
5
0.5
M3
M3X5
M3-5
10

1パック

2,000個入り

11,020( 12,122円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性やかじり防止、難付着性、導電性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
社内在庫用やご使用数の多い場合には、お得な小箱買いがおすすめです。

(i)ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
    メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
NF-BOX−SFBJSUS304相当ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
NF-BOX−SFBJ5−10
[ ! ]ご注文の際は箱数でご指定ください。
  数量1のご注文で1箱が納入されます。
■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価1〜10箱箱入数
TypeM−L1本あたりの1箱
価格
NF-BOX−SFBJ2− 35.210,4402,000本/箱
44.69,280
54.69,280
65.310,560
85.310,530
2.5− 37.414,880
45.110,130
54.99,710
64.99,710
859,920
10
2.6− 37.414,730
45.110,290
55.210,340
65.510,980
85.410,860
105.711,370
3− 45.711,420
55.511,020
65.510,970
85.911,750
106.112,220
1210.120,200
4− 59.19,0701,000本/箱
610.610,560
810.710,690
1010.910,920
1217.617,550
1517.617,600
5− 622.611,280500本/箱
817.48,700
10209,990
1220.710,350
1521.410,690
2030.415,220
6−830.59,150300本/箱
1033.39,990
1233.810,130
1534.910,480
2036.210,860
M×P
(並目)
AE十字穴
番号
2  ×0.441.21
2.5×0.4551.451
2.6×0.45 5.21.51
3  ×0.561.752
4  ×0.782.32
5  ×0.8102.82
6  ×1.0123.43
[ ! ]単品販売もございます。>>こちら
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

NF-BOX-SFBJ3-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素含有メッキ】十字穴付皿小ねじ-小箱-の型番NF-BOX-SFBJ3-5のページです。
型番NF-BOX-SFBJ3-5に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素含有メッキ】十字穴付皿小ねじ-小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-BOX-SFBJ2-6
NF-BOX-SFBJ2-8
NF-BOX-SFBJ2.5-10
NF-BOX-SFBJ3-6
NF-BOX-SFBJ3-8
NF-BOX-SFBJ4-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

10,560円

( 11,616円 )

2,000個入り

1パック -

7日目

10260.4M2M2X6M2-6

10,530円

( 11,583円 )

2,000個入り

1パック -

7日目

10280.4M2M2X8M2-8

9,920円

( 10,912円 )

2,000個入り

1パック -

7日目

102.5100.45M2.5M2.5X10M2.5-10

10,970円

( 12,067円 )

2,000個入り

1パック あり

7日目

10360.5M3M3X6M3-6

11,750円

( 12,925円 )

2,000個入り

1パック -

7日目

10380.5M3M3X8M3-8

10,920円

( 12,012円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

104100.7M4M4X10M4-10

皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました