(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-WSRS25-5
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】金属ワッシャ -皿ボルト用タイプ- フッソC_キンゾクワッシャ WSRS

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】金属ワッシャ -皿ボルト用タイプ- FH-WSRS25-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。
    コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

FH-WSRS25-5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

標準タイプ
寸法フリー指定タイプ

*C0.2~0.5
[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
[ ! ]端面はコーティングが薄くなる場合があります。
[ ! ]穴内径部には目視できる範囲、かつ、径の長さより浅い部分にコーティングがかかります。但し、処理方法によってはコーティング対象外となる場合があります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
標準タイプ寸法フリー指定タイプ[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-WSRSFH-FWSRSSUS304ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
FH-FWSRSUSSUS316
NF-FWSRCS45C相当ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
NF-WSRSNF-FWSRSSUS304
NF-FWSRSUSSUS316
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式DVET
FH−WSRS14      2.5
FH−FWSRSD17.5V6.5E3T7.5
NF−WSRS14      2.5
NF−FWSRSD17.5V6.5E3T7.5
■皿ボルト用・標準タイプ
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T
選択
EV¥基準単価¥基準単価
TypeDFH-WSRSNF-WSRS
FH-WSRS
NF-WSRS
142.52.54.5490670
4490670
5490670
16335.5500680
4500680
5500680
203.53.56.6540720
4540720
5540720
25559790770
6790770
306611840820
8840820
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-WSRS)は10コからの販売となります。
■皿ボルト用・寸法フリー指定タイプ
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DV
指定0.5mm単位
(V寸3以上)
E
指定0.5mm単位

指定0.5mm単位
¥基準単価
FH-FWSRSFH-FWSRSUSNF-FWSRCNF-FWSRSNF-FWSRSUS
FH-FWSRS
FH-FWSRSUS
NF-FWSRC
NF-FWSRS
NF-FWSRSUS
10.0〜20.02

2.6

3〜30
2.0〜10.0

E≦T
2.0〜  5.09401,1309201,1201,310
(0.5mm単位)5.5〜10.01,1501,4101,0701,3301,590
21〜302.0〜  5.01,3001,5301,0301,2801,510
(1mm単位)5.5〜10.01,6102,0801,3201,5902,060
31〜402.0〜  5.01,5601,1901,540
(1mm単位)5.5〜10.01,9401,5601,920
41〜502.0〜  5.02,010 
(1mm単位)5.5〜10.02,260 
51〜602.0〜  5.02,200 
(1mm単位)5.5〜10.02,460 
[ ! ](D−V)/2−E≧1→最少肉厚は1mm以上必要です。 [ ! ]価格表記のないサイズは規格にありません。
[ ! ]E=TのときVの厚みが0になるため真円を保証できません。
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-FWSRC・NF-FWSRS・NF-FWSRSUS)は10コからの販売となります。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

型番リスト

型番
特性・用途
外径 D(mm)
内径 V(mm)
厚さ・長さ(mm)
材質
詳細材質
表面処理
寸法指定方法
皿穴深さ E(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-WSRS25-5

耐食性・耐薬品 / 非磁性 / すべり性
25
9
5
[ステンレス] SUS304
SUS304
ふっ素樹脂コーティング
寸法選択タイプ
5
SUS304
ふっ素樹脂コーティング
10

1個

790( 869円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・無電解ニッケルリンPTFE:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

■製品特長
皿ボルト用のワッシャです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。
    コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

納期・価格

納期

●皿ボルト用・標準タイプ
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●皿ボルト用 寸法フリー指定タイプ 材質S45C相当・SUS304
 8 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●皿ボルト用 寸法フリー指定タイプ 材質SUS316
 11 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜199200〜300301~
出荷日通常+10日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

FH-WSRS25-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】金属ワッシャ -皿ボルト用タイプ-の型番FH-WSRS25-5のページです。
型番FH-WSRS25-5に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】金属ワッシャ -皿ボルト用タイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-WSRS16-3
FH-WSRS16-4
FH-WSRS16-5
FH-WSRS25-6
FH-WSRS30-6
FH-WSRS30-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 外径 D
(mm)
内径 V
(mm)
厚さ・長さ
(mm)
材質 詳細材質 表面処理 寸法指定方法 皿穴深さ E
(mm)
材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

500円

( 550円 )
1個 あり

7日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / すべり性165.53[ステンレス] SUS304SUS304ふっ素樹脂コーティング寸法選択タイプ3SUS304ふっ素樹脂コーティング

500円

( 550円 )
1個 あり

7日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / すべり性165.54[ステンレス] SUS304SUS304ふっ素樹脂コーティング寸法選択タイプ3SUS304ふっ素樹脂コーティング

500円

( 550円 )
1個 あり

7日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / すべり性165.55[ステンレス] SUS304SUS304ふっ素樹脂コーティング寸法選択タイプ3SUS304ふっ素樹脂コーティング

790円

( 869円 )
1個 あり

7日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / すべり性2596[ステンレス] SUS304SUS304ふっ素樹脂コーティング寸法選択タイプ5SUS304ふっ素樹脂コーティング

840円

( 924円 )
1個 あり

7日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / すべり性30116[ステンレス] SUS304SUS304ふっ素樹脂コーティング寸法選択タイプ6SUS304ふっ素樹脂コーティング

840円

( 924円 )
1個 あり

7日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / すべり性30118[ステンレス] SUS304SUS304ふっ素樹脂コーティング寸法選択タイプ6SUS304ふっ素樹脂コーティング

金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました