(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-WLS3
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】長穴ワッシャ フッソC_ナガアナワッシャ (WLS)

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】長穴ワッシャ FH-WLS3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。
    コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

FH-WLS3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

フラットタイプ
インロータイプ

[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
[ ! ]端面はコーティングが薄くなる場合があります。
[ ! ]穴内径部には目視できる範囲、かつ、径の長さより浅い部分にコーティングがかかります。但し、処理方法によってはコーティング対象外となる場合があります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
フラットタイプインロータイプ[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-WLSFH-WLHSSUS304ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-WLSNF-WLHSふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
FH-WLS5
FH-WLHS4
NF-WLS5
NF-WLHS4
■フラットタイプ
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DTKW適用ボルト¥基準単価
TypeNo.FH-WLSNF-WLS
FH-WLS
NF-WLS
318353.5M3590770
42064.5M4600780
52275.5M5660840
62686.6M6730900
830109M8800970
103841211M101,2201,320
124651614M121,3201,420
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-WLS)は10コからの販売となります。
■インロータイプ
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DD1TKW適用ボルト¥基準単価
TypeNo.FH-WLHSNF-WLHS
FH-WLHS
NF-WLHS
42014364.5M4700870
5221675.5M5740910
6261886.6M6810980
83022109M88801,050
10382841211M101,4001,500
12463651614M121,5201,620
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-WLHS)は10コからの販売となります。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

型番リスト

型番
形状
外径 D(mm)
表面処理
形状
適用ボルト
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-WLS3

ストレート
18
ふっ素樹脂コーティング
フラットタイプ
M3
ふっ素樹脂コーティング
10

1個

590( 649円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・無電解ニッケルリンPTFE:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

■製品特長
長穴になっているためボルト位置の微調整が可能です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。
    コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例



インロータイプは左図のように
あらかじめイケール・プレート等にインロー部(D1付)が
入るキリ穴をあけて使用します。
長穴になっているため、K寸分の微調整が可能です。

FH-WLS3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】長穴ワッシャの型番FH-WLS3のページです。
型番FH-WLS3に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】長穴ワッシャのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-WLHS5
FH-WLHS6
FH-WLHS8
FH-WLS4
FH-WLS5
FH-WLS6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?形状 外径 D
(mm)
表面処理 形状 適用ボルト 材質証明書:表面処理

740円

( 814円 )
1個 あり

7日目

10ツバ付22ふっ素樹脂コーティングインロータイプM5ふっ素樹脂コーティング

810円

( 891円 )
1個 あり

7日目

10ツバ付26ふっ素樹脂コーティングインロータイプM6ふっ素樹脂コーティング

880円

( 968円 )
1個 あり

7日目

10ツバ付30ふっ素樹脂コーティングインロータイプM8ふっ素樹脂コーティング

600円

( 660円 )
1個 あり

7日目

10ストレート20ふっ素樹脂コーティングフラットタイプM4ふっ素樹脂コーティング

660円

( 726円 )
1個 あり

7日目

10ストレート22ふっ素樹脂コーティングフラットタイプM5ふっ素樹脂コーティング

730円

( 803円 )
1個 あり

7日目

10ストレート26ふっ素樹脂コーティングフラットタイプM6ふっ素樹脂コーティング

金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました