(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-WSSS5-2-1
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級 フッソC_キンゾクワッシャ SUS (WSSS)

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級 FH-WSSS5-2-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合は寸法フリー指定タイプもご検討ください
  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。
    コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

FH-WSSS5-2-1 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

■ 並級

※D=16以下 C0.2以下
D=20以上 C0.5以下

■ 精密級

※D=16以下 C0.2以下
D=20以上 C0.5以下

[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
[ ! ]端面はコーティングが薄くなる場合があります。
[ ! ]穴内径部には目視できる範囲、かつ、径の長さより浅い部分にコーティングがかかります。但し、処理方法によってはコーティング対象外となる場合があります。
精度Type[ M ]材質表面処理仕様
T寸選択タイプT寸指定タイプ[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
並級FH-WSSSFH-TWSSS[ ! ]SUS304ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-WSSSNF-TWSSSふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
精密級NF-WASSNF-TWASSSUS304
[ ! ]T寸選択タイプは材質SUS304相当となります。
[ ! ]T寸選択タイプは、規格表よりT寸をご選択いただきます。
[ ! ]T寸指定タイプは、1.0~10.0(0.5mm単位)ご指定いただきます。(T寸選択タイプと仕様は同じですが、納期、価格が異なります。)
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式VT
FH−WSSS14105
FH−TWSSS3086
NF−WSSS14105
NF−TWSSS3086
■ T寸選択タイプ(並級)
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式V
選択
T
選択
¥基準単価
TypeDFH-WSSSNF-WSSS
FH-WSSS
NF-WSSS
42            11.522.5      500650
523           1 2       500650
 3            1.5 2.53     500650
6234          1 2       500650
 34           1.5 2.53456  500650
823456        1 2 3 5   500650
 3456         1.5 2.5 4 68 500650
10234568       1 2 3 5   510660
 34568        1.5 2.5 4 68 530680
12 3456810      1 2 3 5   510660
  456810       1.5 2.5 4 68 530680
13  456810      1 2 3 5   530680
   56810       1.5 2.5      550700
    6810           4 68 570710
14  456810      1 2 3 5   530680
   56810       1.5 2.5      550700
    6810           4 68 570710
15  45681012     1 2 3 5   550700
   5681012      1.5 2.5 4 68 590730
16  45681012     1 2 3 5   550700
    681012      1.5 2.5 4 68 590730
20  456810121516   1 2 3 5   550700
    68101215     1.5 2.5 4 68 590730
25    681012151620  1 2 34568 620760
30     8101215162025 1 2 34568 670800
35      101215162025     3 5  10900820
40      10121516202530    3 5  101,000910
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-WSSS)は10コからの販売となります。
■ T寸指定タイプ(並級)
型式V
選択
T指定
0.5mm単位
TypeD
FH-TWSSS
NF-TWSSS
42                1.0〜10.0
523               
6233.54             
8233.544.555.56         
10233.544.555.566.58       
12 33.544.555.566.588.510     
13   44.555.566.588.510     
14   44.555.566.588.510     
15   44.555.566.588.51012    
16   44.555.566.588.51012    
20   44.555.566.588.510121516  
25       66.588.51012151620 
30       66.588.5101215162025
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DT¥基準単価
FH-TWSSSNF-TWSSS
4〜101.0〜 2.0600780
2.5〜 5.0670850
5.5〜10.0790970
12〜201.0〜 2.0780960
2.5〜 5.08401,020
5.5〜10.09501,130
25・301.0〜 2.08701,050
2.5〜 5.09401,120
5.5〜10.01,0601,230
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-TWSSS)は10コからの販売となります。
■ T寸選択タイプ(精密級)
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式V
選択
T
選択
¥基準単価
TypeD
NF-WASS42            1 2    770
523           1 2    770
6234          1 2    770
 34           1.5     770
823456        1 2 35 770
 3456         1.5     770
10234568       1 2 35 850
  4568        1.5 2.5   850
12 3456810      1 2 35 850
   56810       1.5 2.5   850
13  456810      1 2 35 860
    68        1.5 2.5   860
14  456810      1 2 35 860
    6810       1.5     860
15  45681012     1 2 35 880
    681012      1.5     880
16  45681012     1 2 35 900
    681012      1.5     900
20  456810121516     2 35 940
    6 10 15     1.5 2.5   960
25    681012151620    2 35 1,040
30     8101215162025   2 35 1,210
35      101215162025     35101,460
40      10121516202530    35101,520
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-WASS)は10コからの販売となります。
■ T寸指定タイプ(精密級)
型式V
選択
T指定
0.5mm単位
TypeD
NF-TWASS42           1.0〜10.0
523          
6234         
823456       
10234568      
12 3456810     
13  456810     
14  456810     
15  45681012    
16  45681012    
20  456810121516  
25    681012151620 
30     8101215162025
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DT¥基準単価
4〜101.0〜 2.01,040
2.5〜 5.01,130
5.5〜10.01,320
12〜201.0〜 2.01,310
2.5〜 5.01,370
5.5〜10.01,610
25・301.0〜 2.01,600
2.5〜 5.01,750
5.5〜10.01,990
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-TWASS)は10コからの販売となります。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。
■ T寸選択タイプ 質量(参考)
DV質量(g)
T
11.522.53456810
420.10.10.20.2
520.10.3
30.10.10.20.20.2
620.20.4
30.20.20.30.30.50.50.80.8
40.10.10.20.20.40.40.60.7
820.40.71.11.9
30.30.40.70.71.01.21.71.82.2
40.30.40.60.60.91.21.51.62.2
50.20.30.50.50.70.91.21.41.9
60.20.20.30.30.50.70.91.01.4
1020.61.21.83.0
30.60.81.11.31.72.12.83.24.3
40.50.71.01.21.62.12.63.14.2
50.50.60.91.11.41.82.32.83.7
60.40.50.80.91.21.62.02.43.2
80.20.20.40.40.70.91.11.31.8
1230.81.72.54.2
40.81.11.62.02.43.03.94.56.0
50.71.01.51.72.22.83.74.15.5
60.71.01.31.52.02.73.34.05.3
80.50.61.01.11.52.02.53.03.9
100.30.40.60.70.81.01.21.41.8
1340.91.92.84.1
50.91.41.82.22.73.44.55.05.5
60.81.21.62.02.33.04.14.56.0
80.60.81.31.51.93.03.24.04.9
100.40.60.81.01.32.02.12.83.5
1441.12.23.35.6
51.11.52.12.43.24.55.36.87.8
61.11.41.82.02.74.04.96.07.0
80.81.00.62.02.43.04.15.06.0
100.60.81.21.01.82.02.83.04.0
1541.42.63.96.4
51.21.72.52.93.74.75.87.29.5
61.21.62.32.73.54.45.86.78.9
81.01.02.02.33.03.85.05.67.5
100.81.01.51.72.32.83.94.35.7
120.50.61.01.01.51.72.52.73.6
1641.53.04.47.4
51.41.92.93.24.35.47.18.511.7
61.41.92.73.04.15.06.88.011.0
81.21.72.42.83.64.55.96.89.0
101.01.31.92.42.83.84.85.47.3
120.70.91.41.52.12.83.53.75.1
2042.44.77.111.9
52.33.24.66.16.99.511.614.019.0
62.23.04.56.06.89.011.213.518.0
82.13.04.25.06.28.010.412.016.0
101.93.03.75.05.67.49.311.114.8
121.62.03.24.04.76.07.99.012.0
151.11.52.22.83.24.35.46.58.7
160.91.31.82.22.73.44.55.68.0
2564.07.310.914.018.122.029.0
83.06.910.414.017.321.027.0
103.06.59.713.016.219.025.0
123.05.98.912.014.817.023.0
152.04.97.49.012.314.019.0
162.04.56.89.011.413.018.0
201.02.84.14.06.98.010.0
3085.010.315.520.025.830.040.0
105.09.914.819.024.730.039.0
124.09.314.019.023.328.038.0
154.08.312.516.020.825.033.0
164.07.911.916.019.924.031.0
203.06.29.212.015.418.024.0
252.03.45.16.08.59.013.0
351021.035.069.0
1220.033.069.0
1520.033.066.0
1618.030.060.0
2015.025.051.0
2511.019.037.0
401028.046.092.0
1227.045.090.0
1525.042.085.0
1625.041.083.0
2022.037.074.0
2518.030.060.0
3013.022.043.0
501044.074.0148.0
1244.073.0145.0
1542.070.0140.0
1641.069.0138.0
2039.065.0129.0
2535.058.0116.0
3030.049.099.0
601562.0104.0208.0
1662.0103.0206.0
2059.099.0197.0
2555.092.0184.0
3050.083.0167.0

型番リスト

型番
外径 D(mm)
内径 V(mm)
厚さ・長さ(mm)
表面処理
厚み・長さ公差
寸法指定方法
精度
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-WSSS5-2-1

5
2
1
ふっ素樹脂コーティング
±0.1
寸法選択タイプ
並級
ふっ素樹脂コーティング
10

1個

500( 550円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・無電解ニッケルリンPTFE:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

■製品特長
外径・内径・厚みを選択、もしくは厚みを0.5mm単位で指定できるワッシャです。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合は寸法フリー指定タイプもご検討ください
  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。
    コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

納期・価格

納期

●T寸選択タイプ(並級)
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~200201~300301~
出荷日通常+10日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●T寸指定タイプ(並級)
 8 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~200201~300301~
出荷日通常+6日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●T寸選択タイプ(精密級)
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●T寸指定タイプ(精密級)
 8 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量10~200201~300301~600601~
出荷日通常+3日+6日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

FH-WSSS5-2-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級の型番FH-WSSS5-2-1のページです。
型番FH-WSSS5-2-1に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-WSSS10-2-5
FH-WSSS10-3-1
FH-WSSS10-3-1.5
FH-WSSS5-2-2
FH-WSSS5-3-1
FH-WSSS5-3-1.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外径 D
(mm)
内径 V
(mm)
厚さ・長さ
(mm)
表面処理 厚み・長さ公差 寸法指定方法 精度 材質証明書:表面処理

510円

( 561円 )
1個 あり

7日目

101025ふっ素樹脂コーティング±0.1寸法選択タイプ並級ふっ素樹脂コーティング

510円

( 561円 )
1個 あり

7日目

101031ふっ素樹脂コーティング±0.1寸法選択タイプ並級ふっ素樹脂コーティング

530円

( 583円 )
1個 あり

7日目

101031.5ふっ素樹脂コーティング±0.1寸法選択タイプ並級ふっ素樹脂コーティング

500円

( 550円 )
1個 あり

7日目

10522ふっ素樹脂コーティング±0.1寸法選択タイプ並級ふっ素樹脂コーティング

500円

( 550円 )
1個 あり

7日目

10531ふっ素樹脂コーティング±0.1寸法選択タイプ並級ふっ素樹脂コーティング

500円

( 550円 )
1個 あり

7日目

10531.5ふっ素樹脂コーティング±0.1寸法選択タイプ並級ふっ素樹脂コーティング

金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました