(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HSJ6
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット センジョウ_アナアケセツゾクブヒン(HSJ HDJ)

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット SH-HSJ6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
820円
税込単価
902円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HSJ6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

●シングルジョイントキット-標準タイプ-
 接続する2本のフレームに1個ずつ穴を開け、フレームの端でフレームどうしを直角に接続するときに使用します。
 ①ジョイントナット②ジョイントプレート
[ ! ]ステンレスナットは、6-50,6-60のみ材質がSUS304となります。
 
●シングルジョイントキット-ナロータイプ-
 ナロータイプは、フレーム溝にパネルをはめこむときに接続部分がパネルとぶつかりにくいように形状を変更したものです。
 ①ジョイントナット②ナロータイプジョイントプレート
種類Type構成部品洗浄方法
①ジョイントナット②プレート③ボルト
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
標準タイプSL-HSJSS400三価クロメートSPCC三価クロメートSCM435三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HSJ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
標準タイプSL-HSJSSUS304/SUS316相当・焼結SUS304SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HSJS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
ナロータイプSL-HSJNSSUS316相当・焼結SUS304SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HSJNS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HSJ6
■シングルジョイントキット−標準・ナロータイプ−
種類型式対応①ジョイントナット(1個)②ジョイントプレート③六角穴付ボタンボルト
フレーム
TypeNo.(タイプ) 個数 個数
標準
タイプ
SL-HSJ
SH-HSJ
6下表参照ナット6プレート61ボタンボルトM6−251
SL-HSJS
SH-HSJS

(ステンレスタイプ)
6ステンレスナット6ステンレスプレート61ボタンボルトステンレスM6−251
6−50ステンレスナット6−50ステンレスプレート6−5022
6−60ステンレスナット6−60ステンレスプレート6
ナロー
タイプ
SL-HSJNS
SH-HSJNS

(ステンレスタイプ)
6ステンレスナット6ナロープレート61ボタンボルトステンレスM6−251
6−50ステンレスナット6−50ナロープレート6−5022
6−60ステンレスナット6−60ナロープレート6
①ジョイントナットの寸法
種類サイズMDPL
ナット661112
6−502032
6−603042
②ジョイントプレートの寸法
種類サイズNASPCCSUS304/SUS316相当
BLTBELTK
プレート66.5814297.61.614297.51.5
6−501919
ナロー
プレート
66.55153257.51.512.2
6−5019
■シングルジョイント対応可能フレーム一覧(表にないフレームは使用できません)
フレーム
6シリーズ
30,50,60,100mm角
(溝幅8mm)
特長TypeNo.対応するシングルジョイント特長TypeNo.対応するシングルジョイント
4面溝HFS6
GFS6
EFS6
CAF6
HFSY6
NFS6
NEFS6
3030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS61面溝3面フラットHFSC6
EFSC6
3030HSJNS6
3060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
3090HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6ライトタイプHFSL63030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
30120HSJ6 / HSJS6 / HSJNS63060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
5050HSJS6−50 / HSJNS6−50黒アルマイトHFSB6
EFSB6

NEFSB6
3030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
6060HSJS6−60 / HSJNS6−603060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
6090HSJS6−60 / HSJNS6−605050HSJS6−50 / HSJNS6−50
60120HSJS6−60 / HSJNS6−606060HSJS6−60 / HSJNS6−60
3面溝
1面フラット
HFSF6
EFSF6

NEFSF6
3030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6HFSFB63030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
3060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6HFSLB63030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
6060HSJS6−60 / HSJNS6−603060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
対面2面溝HFSH6
EFSH6
3030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6    
    
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

種類

シングルジョイントキット組込み済みフレーム
シングルジョイントタイプ
■シングルジョイントキット
 -標準タイプ-
         
■シングルジョイントキット
 -ナロータイプ-
         
接続する2本のフレームに1個ずつ穴をあけ、フレームの溝でフレームどうしを直角に接続するときに使用します。ナロータイプは、フレーム溝にパネルをはめ込むときに、接続部分がパネルとぶつかりにくいよう形状を変更したものです。シングルジョイントキットナロータイプが組込まれた状態のアルミフレームです。相手側フレームにはレンチ穴追加工が必要となります。
HSJ/HSJSHSJNSJFSS

使用例

(参考) 本ジョイント使用時のコーナ部
    
アルミフレームに必要な追加工
レンチ穴D穴

■取り付け手順

手順正面図側面図見取図型式での指定方法(30角を例として)
1フレームにD穴をあけます。

D穴をあけたフレームに
①ジョイントナットを挿入します。


③ボタンボルトを②ジョイントプレート
に通し、浮かせて仮止めしておきます。


レンチ穴をあけたⒷフレームの溝
に②ジョイントプレートを通し、
Ⓐの下面までスライドさせます。


レンチ穴より六角レンチを通して
③ボタンボルトを締め付け固定します。
HFS630301000LDH 
    
       
長さ
(任意)
 
フレーム左側に
水平方向にD穴
をあけます。
        
 
 
HSJNS6(シングルジョイント・ナロ−タイプ)
    
  ステンレスナット6
  
  ナロ−プレ−ト6
  
  ボタンボルトステンレスM6−25
  
 
HFS63030800LCV 
    
       
長さ
(任意)
 
フレーム左側に
垂直方向にレンチ
穴をあけます。
        
 
2
3
4
5
6
7
8
 

■フレームの形状ごとの取り付け例

フレームA フレームB 取付図

スライド



 
HFS6−3030, 8−4040,
8−4545等

 
フレームA フレームB 取付図
スライド

     HFS6−5050 HFS6−6060
     (ステンレスナット6−50, ステンレスナット6−60を使用)
 
 
  
フレームA フレームB 取付図
スライド

  HFS6−3060, 8−4080, 8−4590等
  (ステンレスナット6を使用)
  (ステンレスナット6−60を使用)
 
フレームA フレームB 取付図
スライド

HFS6−3060, 4080, 4590等
(ステンレスナット6を使用)
 
  
フレームA フレームB 取付図
スライド

HFS6−3090等 
フレームA フレームB 取付図


スライド



HFS6−3090等

 
 
 フレームAフレームBシングルジョインキット個数
HFS6-3030-1000-LDHHFS6-3030-800-LCVHSJNS61
HFS6-6060-1000-LDHHFS6-6060-800-LWVHSJNS6-602
HFS6-3060-1000-LDHHFS6-3060?800-LWVHSJNS62
HFS6-3060-1000-LDHHFS6-3060-800-LCHHSJNS62
HFS6-3090-1000-LDHHFS6-3090-800-LCHHSJNS63
HFS6-3090-1000-LDHHFS6-3090-800-LEVHSJNS63

※長方形のフレームは、短辺を下に置いて穴あけを指示します。

 

■フレームキャップを面一にする方法

フレームキャップの厚み分、アルミフレームの長さを短くします。

 
<例 シングルジョイント接続:1辺300mmの長さで接続する場合>
※「厚さ2.5mm」に対応する追加工(FR・FL)は現在対応しておりません
C:フレームキャップの厚み分、飛び出る
 型式をHFS6-3030-300-RCV-LCVと300mm長さで左右にレンチ穴を指定。

D:フレームキャップは飛び出ないで面いちとなる
 型式をHFS6-3030-294-RCV-LCV-FR-FL と フレームキャップの厚み分短く指定し、左右にレンチ穴とレンチ穴移動を指定。

C フレームキャップは飛び出る

D フレームキャップは飛び出ず
面いちになる

製品比較情報

通常のブラケットを使うと周辺との干渉が発生してしまう場合は、ブラインドジョイント接続をおすすめします。以下の表をご覧の上、商品ページにて詳細仕様をご確認ください。

商品名シングル
ジョイント
タッピング
ジョイント
スクリュー
ジョイント
シンプル
ジョイント
センター
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
先入れダブル
ジョイント
パラレル
ジョイント
製品写真
取り付け図
材質鉄 or SUS304SWCH-18A鉄orSUS304S45C/SCM435SCS13SCS13/SUS304
相当
SUS316相当/
SUS304
SCS13/SUS304
特長追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。レンチ穴の追加工が不要で、1箇所での締込みで締結できます。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。フレームを横並べでの接続ができます。
6シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
必要な追加工レンチ穴D穴レンチ穴タップ穴あけ・レンチ穴タップ穴あけM穴M穴S穴L穴

6シリーズ関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラケットナットフレームキャップ溝カバー
写真
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

 

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
洗浄方法
材質
フレームNo.
種類
材質証明書:材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HSJ6

精密洗浄
SCM435
6
標準・スチールタイプ
SCM435

1個

820( 902円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

フレームに必要なD穴追加工はフラット面まで貫通しません。特に美観に優れたブラインドジョイントです。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

スチールタイプ
型式¥基準単価¥スライド単価
1〜99コ100〜
SL-HSJ6670641
SH-HSJ6820785
ステンレスタイプ
型式¥基準単価¥スライド単価
1〜99コ100〜160
SL-HSJS6750717
SH-HSJS6900860
SL-HSJS6-501,0801,028
SH-HSJS6-501,2301,171
SL-HSJS6-601,0901,041
SH-HSJS6-601,1101,059
SL-HSJNS6750717
SH-HSJNS6900860
SL-HSJNS6-501,0701,020
SH-HSJNS6-501,2201,162
SL-HSJNS6-601,0901,041
SH-HSJNS6-601,2401,184

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

例①
例②
〈完成〉
〈完成〉

Loading...

SH-HSJ6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキットの型番SH-HSJ6のページです。
型番SH-HSJ6に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HSJNS6
SH-HSJNS6-50
SH-HSJNS6-60
SH-HSJS6
SH-HSJS6-50
SH-HSJS6-60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
洗浄方法 材質 フレームNo. 種類 材質証明書:材質

900円

( 990円 )
1個 あり

3日目

精密洗浄SUS3046ナロー・ステンレスタイプSUS304

1,220円

( 1,342円 )
1個 あり

3日目

精密洗浄SUS3046-50ナロー・ステンレスタイプSUS304

1,240円

( 1,364円 )
1個 あり

3日目

精密洗浄SUS3046-60ナロー・ステンレスタイプSUS304

900円

( 990円 )
1個 あり

3日目

精密洗浄SUS3046標準・ステンレスタイプSUS304

1,230円

( 1,353円 )
1個 あり

3日目

精密洗浄SUS3046-50標準・ステンレスタイプSUS304

1,260円

( 1,386円 )
1個 あり

3日目

精密洗浄SUS3046-60標準・ステンレスタイプSUS304

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました