(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HTJ6
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント センジョウ_タッピングジョイント

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント SH-HTJ6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
340円
税込単価
374円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HTJ6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


・フレームにタップ加工は必要ありません。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HTJSWCH−18A
(浸炭焼入)
三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HTJ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
*SWCH−18A(冷間圧造用炭素鋼線)
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HTJ6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式トルクスビット対応フレーム適正締付¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.(下穴径)トルク(最大)1〜99コ100〜200
SL-HTJ6HTJXL40φ6.824N・m300272
SH-HTJ6340308
タッピングジョイント対応フレームNo.【例外】使用不可なフレーム
HTJ66−3030*6−30606−30906−30120*曲面のあるHFSR6−3030はレンチ穴加工不可の為使用できません。
HFS6-5050,HFSB6-5050,HFSL6-5050,HFST6-5050,NFS6-5050
HFS6-6060,HFSB6-6060,HFST6-6060,NFS6-6060,NFSB6-6060
HFS6-50100,HFSB6-50100,NFS6-50100には使用できません。
6−50506−501006−100100 
6−60606−60120  

接続方法

※タッピングジョイントの締結には トルクスビットが必要です。

アルミフレームに必要な追加工
相手側フレーム: レンチ穴
タッピングジョイント接続方法(タップ追加工なしでフレームの締結が可能です。)
手順123
説明タッピングジョイントをフレーム端面に仮止めします。
(上記の適正締付トルクをご参照ください。)
タッピングジョイントの頭部をフレームⒷの溝へ通し、
Ⓐの下面までスライドさせます。
レンチ穴よりトルクスビットを通して
電動ドライバで締め込みます。
タッピングジョイント

*タップ穴は不要です。

側面図

タッピングジョイントだけで、タップをたてながら締結します。
アルミを削りながら挿入し締結していくものなので大きな力が必要です。電動ドリルの刃の代わりにトルクスビットを入れて締結します。
なお、2本のアルミフレームをL型に締結するため、1本のアルミフレームにレンチ穴が必要です。
指定位置レンチ穴を指定すれば、T型に締結することもできます。

 
6シリーズ
型式例
フレームAフレームBトルクスビットタッピングジョイント
HFS6-3030-1000HFS6-3030-1000-LCVHTJXL40HTJ6

技術情報

■フレームキャップを面一にする方法

フレームキャップの厚み分、アルミフレームの長さを短くします。

 
<例 タッピングジョイント接続:1辺300mmの長さで接続する場合>
※「厚さ2.5mm」に対応する追加工(FR・FL)は現在対応しておりません
C:フレームキャップの厚み分、飛び出る
 型式をHFS6-3030-300-RCV-LCVと300mm長さで左右にレンチ穴を指定。

D:フレームキャップは飛び出ないで面いちとなる
 型式をHFS6-3030-294-RCV-LCV-FR-FL と フレームキャップの厚み分短く指定

C フレームキャップは飛び出る

D フレームキャップは飛び出ず
面いちになる

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■6シリーズブラインドジョイント

商品名タッピング
ジョイント
スクリュー
ジョイント
シンプル
ジョイント
シングル
ジョイント
センター
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
先入れダブル
ジョイント
パラレル
ジョイント
製品写真
取り付け図
材質SWCH-18A鉄orSUS304S45C/SCM435鉄 or SUS304SCS13SCS13/SUS304
相当
SUS316相当/
SUS304
SCS13/SUS304
特長タップ穴の追加工が不要です。相手側のフレームにレンチ穴加工。最も安価なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。レンチ穴の追加工が不要で、1箇所での締込みで締結できます。追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。フレームを横並べでの接続ができます。
6シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
レンチ穴タップ穴あけレンチ穴タップ穴あけレンチ穴D穴M穴M穴S穴L穴

6シリーズ関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

 

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
洗浄方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HTJ6

精密洗浄

1個

340( 374円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

フレームへの追加工はレンチ穴のみ。最も安価にご利用頂けるブラインドジョイントです。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-HTJ6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイントの型番SH-HTJ6のページです。
型番SH-HTJ6に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SL-HTJ6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
洗浄方法

300円

( 330円 )
1個 あり

3日目

脱脂洗浄

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました